Discontinued

Solution Rail de la série ITS

Caméra thermique intelligente pour la sécurité des transports publics

La solution Rail de la série ITS de FLIR intègre une caméra thermique et un détecteur de personnes et d’obstacles pour transports publics. Aucun éclairage n’est nécessaire pour que la caméra Rail de la série ITS de FLIR fonctionne. Au lieu de cela, elle utilise l’énergie thermique pour détecter les véhicules, individus et grands animaux dans l’obscurité de la nuit, sur une longue distance et dans les conditions météo les plus difficiles qui soient. Il en résulte une détection fiable 24 h/24 et 7 j/7 pour un large éventail d’applications.

Prévenez les accidents et les dommages aux infrastructures grâce aux caméras thermiques
La solution Rail de la série ITS de FLIR est une solution fiable permettant de détecter les individus tombant d’un quai, entrant dans un tunnel ou marchant sur les voies ferrées.
La solution Rail de la série ITS de FLIR détecte les véhicules à l’arrêt sur les passages à niveau et qui bloquent ainsi le passage des trains.
La solution Rail de la série ITS de FLIR peut mesurer la température d’un objet qui se trouve dans son champ de vision. Elle est ainsi capable de détecter précocement les incendies.

Spécifications

Communications
API réseau ONVIF Compatible
Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SNMP
Sortie vidéo analogique NTSC or PAL
Vidéo sur Ethernet Two independent channels of H.264 or M-JPEG
Électrique
Consommation électrique 5W nominal at 24VDC (21W peak) 8VA nominal at 24VAC (29VA peak)
FCC FCC Part 15, Subpart B, Class B
Protection contre les pics de tension sur les lignes de transmission de signaux EN 55024:2010 and 55022:2010 to 4.0kV
Tension d’entrée 11-44 VDC (no lens heaters) 16-44 VDC (with lens heaters) 14-32 VAC (no lens heaters) 16-32 VAC (with lens heaters) PoE (IEEE 802.3af-2003) PoE+ (IEEE 802.3at-2009)
Spécifications environnementales
Indice IP IP66 & IP67
Plage de températures de fonctionnement ₋-50°C to 70°C (continuous operation) ₋-40°C to 70°C (cold start)
Protection contre les pics de tension sur lignes d'alimentation CA EN 55024:2010 and 55022:2010 to 4.0kV on AC aux power lines
Résistance aux chocs MIL-STD-810F "Transportation"
Vibration IEC 60068-2-27
Données image et optiques
Chauffage automatique Clears ice from windows Automatic deicing
Gamme spectrale 7.5 to 13.5 µm
Résolution 640 x 480
Résolution du flux vidéo D1: 720x576, 4CIF: 704x576, Native: 640x512, Q-Native: 320x256, CIF: 352x288, QCIF: 176x144
Traitement de l’image Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
Type de détecteur Focal Plane Array (FPA) , Uncooled VOx microbolometer
Type d’objectif ITS-608 RAIL, 8.6° FOV: Focal Length 75 mm, Field of View 8.6° x 6.6°
ITS-610 RAIL, 10° FOV: Focal Length 60 mm, Field of View 10° x 8.2°
ITS-617 RAIL, 17° FOV: Focal Length 35 mm, Field of View 17° x 14°
ITS-625 RAIL, 25° FOV: Focal Length 25 mm, Field of View 25° x 20°
ITS-632 RAIL, 32° FOV: Focal Length 19 mm, Field of View 32° x 26°
ITS-644 RAIL, 44° FOV: Focal Length 13 mm, Field of View 44° x 36°
Présentation du système
Détection des incendies Early fire detection in tunnels

Ressources et assistance

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS)

Datasheet

FLIR ITS series Rail datasheet EN

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier