MIO

Solution multicapteur intelligente

La société FLIR Systems, Inc. est fière d’être le distributeur international exclusif de la gamme de produits série MIO de MoviTHERM. Cette nouvelle solution d’E/S intelligente permet aux clients de FLIR d’allier les caméras FLIR AX8, A310 et FC-Series R aux produits MIO afin d’obtenir un système robuste et complet prêt pour la surveillance de conditions, la détection précoce d’incendies et le traitement de la surveillance.

Le chaînon manquant pour une meilleure surveillance à distance
La MIO est compacte et présente une conception clé-en-main qui permet de combiner facilement des modules afin de prendre en charge plus de 100 unités.
Configurez la MIO via le serveur web intégré. Vous n’avez plus besoin d’un logiciel distinct pour PC ou d’un logiciel personnalisé.
La MIO prend en charge de nombreux capteurs de température pour imagerie thermique FLIR, notamment l’A310, l’AX8 et la série FC.

Spécifications

Highlighted
Ethernet Connectivity 100BASE-T
Communication et stockage des données
4_20 mA Transmitter Channels MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1 : 2 canaux, alimentation en boucle, MIO-A310-7 isolé
, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7 : MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7 8 canaux, alimentation en boucle, isolé
Ethernet Connectivity 100BASE-T
Données image et optiques
Maximum Cameras MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1 : 1
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7 : 7
Informations générales
FLIR Camera Supported MIO-A310-1, MIO-A310-7 :
FLIR A310
MIO-AX8-1, MIO-AX8-7 : FLIR AX8
MIO-FCR-1, MIO-FCR-7 : FLIR FCR
Spécifications environnementales et certifications
Enclosure Material MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1 : ABS
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7 : Aluminium anodisé
Alimentation
Digital Output Current 0,5 A par canal, 1,5 A pour tous les canaux
Digital Output Voltage 10-30 VCC
Maximum Power Consumption MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1 : 3 W
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7 : 7 W

Resources & Support

Datasheet

MIO FCR Datasheet

Datasheet

MIO FCR Datasheet A4

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.