Kit de démarrage FLIR MIX™ pour la série X

Kit de démarrage visible et infrarouge pour la recherche scientifique à grande vitesse

Conçu pour les chercheurs et les ingénieurs qui repoussent les limites de la découverte, le kit de démarrage MIX pour caméras infrarouges de la série X combine en toute transparence les images infrarouges et les images réalisées en lumière visible dans un seul fichier de données synchronisé. Avec un alignement spatial et temporel extrêmement précis, ce kit élimine les conjectures liées à l’analyse thermique traditionnelle, permettant aux utilisateurs de corréler instantanément les schémas thermiques avec les détails structurels. Capturant et combinant des images infrarouges et visibles à une vitesse pouvant atteindre 1 004 images par seconde, ce kit garantit que chaque milliseconde de changement est capturée avec une précision absolue, ce qui le rend idéal pour la recherche scientifique à grande vitesse, comme les tests d’airbags, la balistique et la dynamique explosive.

Avec FLIR MIX, vous ne voyez pas seulement plus, vous voyez tout.

Plus d’informations. Voir plus En savoir plus.
Capturez tous les détails avec des images infrarouges et visibles alignées temporellement et spatialement : pas de post-traitement complexe, pas de données manquantes, juste une clarté instantanée.
Enregistrez des événements thermiques rapides avec jusqu’à 1 004 images par seconde à une résolution maximale, pour ne jamais manquer un moment crucial.
Diffusez, contrôlez et enregistrez des données infrarouges et visibles, puis analysez et partagez-les, le tout dans FLIR Research Studio.

Spécifications

Highlighted
Résolution du détecteur 1 920 × 1 080 (caméra visible)
Distance entre les pixels 10 µm (caméra visible)
Type de détecteur CMOS de zone (caméra visible)
Fréquence d’images [plein écran] 1 120 Hz (caméra à lumière visible)
Temps d’intégration 2 µs à 1 s
Données image et optiques
Distance entre les pixels 10 µm (caméra visible)
Fréquence d’images [plein écran] 1 120 Hz (caméra à lumière visible)
Interface de l'objectif Monture C
Modes fenêtrage Flexible jusqu’à 1 920 × 8 à 86 230 Hz
Objectif Objectif de 35 mm, 4/3 po
Résolution du détecteur 1 920 × 1 080 (caméra visible)
Temps d’intégration 2 µs à 1 s
Transmission continue de données numériques CXP-12 sur deux liaisons
Type de détecteur CMOS de zone (caméra visible)
Communication et stockage des données
Interface Interface de la carte d’acquisition d’image : Jusqu’à quatre liaisons CXP 2.1, 12 Gbit/s : prend en charge une ou deux liaisons vers la caméra infrarouge et deux liaisons vers la caméra visible incluse.
Interface informatique : Thunderbolt 3 (ordinateur non inclus)
Mode(s) de déclenchement Bouton, signal TTL externe, déclencheur CXP
Informations générales
Contenu de l’emballage Caméra visible haute vitesse, système de la carte d’acquisition de trames CXP-12 Quadlink vers Thunderbolt, câbles BNC vers HD-BNC, montage latéral X-Camera, carte de licence Research Studio Pro d’un an, kit d’outils Research Studio MIX (lic. perpétuelle), objectif à monture C Kowa de série XC 35 mm 4/3 po, câble d’alimentation/de synchronisation, outil d’installation/de retrait HD-BNC, étui rigide

Resources & Support

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique du kit de démarrage FLIR MIX X-Series

Datasheet

FLIR MIX X-Series Starter Kit Datasheet

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier