Discontinued

Prometheus

Thermal Imaging Monocular

The FLIR Prometheus combines a focusable 50 mm optical lens with the trusted performance of FLIR’s Tau™ 2 thermal imaging core. Designed for mid-range thermal surveillance and capable of refresh rates up to 60 Hz, the Prometheus offers dependable thermal imaging to maintain sightlines on moving objects of interest.

Thermal imaging provides unwavering vision in complete darkness and through glaring light, smoke, and haze.
Prometheus is equipped with a 50 mm manual focus lens to detect humans, animals, and objects from distance.
The feature-packed Prometheus offers a 4x digital zoom and multiple user-controlled color palettes.

Spécifications

Highlighted
Grossissement optique 3x
Résolution d'affichage 1280 x 960
Capteurs et optique
CdV horizontal de l’objectif 7.8° x 5.9°
Fréquence de rafraîchissement 9 or 30 or 60 Hz
Grossissement optique 3x
Plage de mise au point 5 m to infinity
Plage de réglage dioptrique -5 to +5 dpt
Réglage dioptrique Yes
Résolution 336x256
Système d’objectif 50 mm; F/1.0
Type de détecteur 17µm microbolometer
Spécifications environnementales et validations
Température de fonctionnement -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Alimentation
Autonomie de la batterie Up to 4 hrs. at 20C°
Batterie Two CR123A 3V Lithium batteries or CR123 type rechargeable batteries with voltage from 3.0V to 3.7V (2)
Stockage des fichiers et communications
Sortie vidéo Yes
UI-UX
Boutons du tableau de commande Configures Operational Settings: •Display Brightness Control •Image Palette Control •Digital Zoom Control •On-Screen Menu Navigation
Interrupteur marche/arrêt On/ Off/ Standby Mode
Résolution d'affichage 1280 x 960
Écran Quad-VGA
Présentation du système
Palettes de couleurs White Hot, Black Hot, Fusion, Rainbow, Globow, Ironbow1, Ironbow2, Sepia, Color1, Color2, Ice-Fire, Rain, and OEM
Poids [objectif inclus] 0.55 kg (1.2 lbs.)
Zoom numérique 2x, 4x
Caractéristiques physiques
Dimensions 238 x 74 x 65 mm (9.4 x 2.9 x 2.6 in)