La série Flir PT AI SR est notre caméra de sécurité multi-capteurs la plus avancée, dotée d'un capteur thermique non refroidi NETD de 25 mK haute performance avec une résolution de 640 × 512, d'un capteur d'imagerie visible 4K avec zoom optique 25× et de performances exceptionnelles en cas de faible luminosité. Améliorée par l’analyse vidéo Flir Fusion AI, la série PT AI SR offre une détection et une classification fiables basées sur la périphérie des cibles humaines et véhicules à des portées étendues. Associée à Flir Nexus®, la série PT AI SR vous permet de suivre facilement des objets ou des personnes et fournit un suivi ininterrompu des cibles, même au-delà du champ de vision d’un radar. La série PT AI SR s’intègre facilement à d’autres principaux systèmes de gestion vidéo tiers, ce qui en fait une solution extrêmement polyvalente pour la protection des infrastructures critiques dans l’obscurité totale, en plein soleil et dans des conditions défavorables.

Conçu pour les applications complexes

La série PT AI SR est idéale pour les ports, les installations pétrolières et gazières, les services publics, les parcs d’affaires ou les centres de données, avec des capacités d’inclinaison à 360°, une visibilité jusqu’à 1 000 mètres et une imagerie multispectrale pour une surveillance continue dans toutes les conditions météorologiques ou d’éclairage.

Analyse et intégration vidéo

United VMS est un moyen puissant d’intégrer et de contrôler le Flir PT-Series AI SR. Intuitif et évolutif en fonction de vos besoins, UVMS prend en charge les analyses, le suivi PTZ et le transfert des caméras fixes aux caméras PT.

Cybersécurisé et conforme à la norme NDAA

La sécurité de vos données est aussi importante pour nous que la sécurité du site pour vous. Les caméras de sécurité Flir sont idéales pour les systèmes de sécurité cyber-durcis pour les infrastructures critiques et les applications gouvernementales. Le développement de Flir répond aux normes de conformité NDAA en intégrant des considérations de cybersécurité dans notre processus, ainsi que des tests de vulnérabilité internes et externes, des examens de code rigoureux et des protocoles informatiques rigoureux.

Connexion des capteurs de sécurité avec Flir Nexus

Géolocalisation transparente des cibles sur de larges zones grâce à Flir Nexus, un protocole de communication propriétaire qui aide à combler le fossé entre la série PT AI SR, d’autres caméras, des dispositifs radar et leurs systèmes de surveillance. Nexus permet une coordination transparente avec les radars Flir et d’autres caméras thermiques et visibles pour maintenir un suivi continu, même au-delà du champ de vision d’un radar.
Key Features
La série Flir PT AI-SR associe un capteur thermique non refroidi de 25 mK haute sensibilité avec zoom continu jusqu'à 4x et une caméra visible 4K dotée d'un zoom optique 25x et de performances supérieures en faible luminosité. Cette conception puissante à double capteur garantit une imagerie claire et exploitable dans l’obscurité totale, en plein soleil et par temps difficile.
Équipée de l’analyse vidéo Flir Fusion AI, la série PT AI-SR offre une détection d’objets en temps réel, une classification des personnes et des véhicules, directement à la périphérie. Cela réduit les fausses alarmes, améliore la perception de la situation et permet des réponses plus rapides et plus précises sans dépendre d’un traitement externe.
Entièrement intégrée à Flir Nexus®, la série PT AI-SR permet une coordination transparente avec les radars Flir et d’autres caméras thermiques et visibles pour maintenir un suivi continu, même au-delà du champ de vision d’un radar. Avec des performances de panoramique/inclinaison précises et une couverture à 360°°, il est idéal pour la surveillance de large zone et la protection périmétrique.
Product showcase image

Quote

Spécifications

Conformité et certifications
Conformité et certifications FCC; CE Marked; RoHS; IP66; ONVIF Profile S, G, T, WEEE
Cybersécurité
Sécurité ISO27001 certified
IEEE 802.1x
TLS/HTTPS
User Authentication Access control via firewall
User credentials with policy enforcement
Digest Authentication
Spécifications environnementales
Dégivrage/antigivrage MIL-STD-810F, Method 521.1; De-Icing
Humidité 0 to 95% relative
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP66
Plage de températures de fonctionnement -40°C to 70°C (-40°158°F) cold start
Plage de températures de stockage -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Résistance aux chocs MIL-STD-810F “Transportation”
Vibration IEC 60068-2-27
Informations générales
Dimensions (L x l x h) 348× 467 × 326 mm (13.7, 18.4, 12.8 in)
Plage de mise au point Athermalized, Focus Free
Poids ~37 lb (16.8 kg): configuration dependent
Résolution effective 327,680 pixels (640 × 512)
Tension d’entrée 24 V DC: 65 W (max w / o heaters) 195 W (max w heaters)
Zoom Visual: 25x optical zoom
Mesure et analyse
Préréglages programmables 256
Sensibilité thermique <25 mK at 25°C, F/10
PTZ
Angle/Vitesse d'inclinaison 90° to -90°; 0.1° to 30°/ sec
Angle/vitesse d'orientation Continuous 360°; 0.1° to 60°/ sec
Intégration des systèmes
API réseau Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Compatible avec des outils d'analyse externes Yes
Ethernet Yes
Protocoles pris en charge IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS,NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
Caméra thermique
CAG thermique sur zone d'intérêt [ROI] Default, Presets, and User definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
Champ de vision de l'objectif 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
Distance focale 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
Format de matrice (thermique) 640 × 512, long-life, uncooled VOx microbolometer
Gamme spectrale (thermique) 7.5 μm to 13.5 μm
Optimisation de l'uniformité de l'image Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Ouverture f F1.6 to F4.8
Caméra à lumière visible
Champ de vision de l'objectif 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
Distance focale 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
Ouverture f F1.6 to F4.8
Plage dynamique étendue (WDR) 120 dB
Sensibilité basse lumière Color: 0.28 lx (F1.6, AGC on, 1/30s)
Type de capteur - Lumière du jour 4K (2160p), 1/1.8-type STARVIS II CMOS
Éclairage du capteur Back Light Compensation
Vidéo et enregistrement
Compression vidéo Two independent channels of H.265, H.264 & M-JPEG for each sensor

Accessoires

  1. Adapter Plate (4119468)

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir PT-Series AI SR Firmware v1.0.1.13

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique FLIR PT-Series AI SR

Quick Start Guide

FLIR PT-Series AI SR Quick Installation Card

Firmware Release Note

FLIR PT-Series AI SR Firmware Release Notes v1.0.1.13

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Early Fire Detection - A50/70 Smart Sensor, A500F/A700F, PT-Series AI SR, FH-Series R, FH-Series R PTZ

Datasheet

FLIR PT-Series AI SR Datasheet

AE Spec

FLIR PT-Series AI A&E Specifications

User Manual

FLIR PT-Series AI SR Installation & User Guide

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.