Discontinued

Quasar 1080p Low Profile

Spécifications

Conformité et certifications
International CE marked, EN55022-1998 class A, EN55024, RoHS
États-Unis UL FCC Part 15 (subpart B, class A)
Cybersécurité
Sécurité User account and password protection
Spécifications environnementales
Humidité 95% (non–condensing)
Température de fonctionnement 0° to 50° C (32° to 122° F)
Température de stockage –20° to 70° C (–4° to 158° F)
Informations générales
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Alimentation 802.3af PoE
Compression Fully compliant multi–stream H.264 main profile + MJPEG
Consommation électrique 3.5W
Dimensions Indoor: 110.2 x 47.7 mm (4.3 x 1.9 in.)
Détection du sabotage On / Of
Garantie According to DVTEL RMA Policy and Process Notice document
Mise à niveau du micrologiciel Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 2GB RAM)
Mode de balayage Progressive
Mode nuit Digital night mode
Ouverture (f-stop) de la bulle F0.0 - clear bubble
Poids de l'unité 180 g (0.40 lbs.)
Raccordement électrique PoE
Réduction du bruit 3D On / Off – 6 levels
Zones confidentielles On / Off – 5 zones – 8 colors
PTZ
Orientation/inclinaison 160° Pan / 90° Tilt
Intégration des systèmes
Configuration Remote: via web access or supported video management software
Ethernet 10 / 100 Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
Navigateur web pris en charge Internet Explorer 6.0+
Protocole réseau IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP,HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
Caméra à lumière visible
Bande passante Configurable between 64Kbps and 8Mbps
Capteur d’images 1/2.7" HD 1080 CMOS
DSS 1.0 to 1 / 10,000 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Filtre IR mécanique No
Plage dynamique étendue (WDR) On / Off – 3 levels
Rapport signal/bruit ±50 dB
Résolution du capteur 2.1MP 1920x1080
Sensibilité 0.5 (color) measured with DSS OFF at 30 IRE
Type d’objectif 4mm F1.5 / 78° HFOV 2.8mm F2.0 / 110° HFOV
Vidéo et enregistrement
Contrôle du débit CBR/VBR
Détection de mouvement sur les vidéos Up to 10 independent zones
Enregistrement sur carte SD SDHC/SDXC up to 32GByte
Performances maximales 30fps@HD1080p + 30fps@D1 or 15+15@HD1080p
Plage de résolution Scalable from CIF to HD 1080p

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Quasar Gen 1 - 20161103

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Release Note

FLIR Quasar Gen I Firmware Release Notes Version dt20161103NSA

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions