Discontinued

Quasar 4K Ultra HD Mini-Dome

Small form factor. Highest quality. Lowest bandwidth. Predictable storage

The latest generation of the Ariel camera series sets a new standard in its class. This small form factor mini-dome combines the latest sensor technology with 4K UHD / Quad HD resolution, Shutter Wide Dynamic Range, IR Illumination and H.264/H.265 compression, to deliver the highest quality video at the lowest bandwidth. The result is reduced Total Cost of Ownership (TCO), through network and storage infrastructure savings.

Spécifications

Informations générales
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Détection du sabotage On / Off / schedule
Mode de balayage Progressive
Mode jour/nuit Smart / Auto / On / Off
Zones confidentielles On / Off - 5 zones
Mesure et analyse
Contrôle de gain automatique Auto
Intégration des systèmes
Angle d'éclairage Full 60°
Audio bidirectionnel Full duplex, line in and line out, G.711, G.726
Connexions audio Terminal block
Distance IR up to 40 m (131 ft.)
Longueur d’onde max. émise [nm] 850.0
Nombre de DEL IR 6 high power / high efficiency SMD type
Caméra à lumière visible
Capteur d’images 1/1.7" BSI CMOS
Commande du diaphragme P-iris
Compression du rétro-éclairage On / Off
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Filtre de coupure IR mécanique Yes
Plage dynamique étendue On / Off - 3 levels
Rapport signal/bruit ±50 dB
Réduction du bruit 2D / 3D / Color
Résolution du capteur 4072 x 3076
Sensibilité 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
Type d’objectif CM-6208-11-I: Varifocal 3.5-8mm, 116°-50° HFOV, F1.4 CM-6208-21-I: Varifocal 9-22mm, 45°-18° HFOV, F1.4 Motorized with auto-focus, Auto-Iris/P-Iris, D/N
Équilibre des blancs Auto / indoor / outdoor / ATW / manual
Vidéo et enregistrement
Bande passante vidéo Configurable between 64Kbps and 20Mbps
Compression vidéo Fully compliant multi-stream H.264 main/high/SVC/ baseline profile + MJPEG (FHD)
Contrôle du débit CBR/VBR
Détection de mouvement sur les vidéos On / Off / schedule
Enregistrement sur carte SD2 Micro SDXC up to 128GB (Class 10)
Performances maximales H.264 30/25 FPS @ 4K4 (NTSC/PAL) or H.264 15/12 FPS @ 4K + 1080p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
Plage de résolution Scalable from CIF to UHD 4K

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Quasar CM-6206 Firmware (v. 20160805)

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Export Restrictions