Discontinued

Quasar 5MP Fixed

Highest Quality. Lowest Bandwidth. Predictable Storage.

The Quasar CF-4251 series of HD 1440p / 5MP cameras is a best in class broadcast video quality camera that guarantees frame rates in high motion, complex and low light scenes, at the lowest bit rates.

Spécifications

Conformité et certifications
International CE marked, EN55022-1998 class A, EN55024
États-Unis UL, FCC Part 15 (subpart B, class A)
Cybersécurité
Sécurité User account and password protection
Spécifications environnementales
Humidité 95% (non-condensing)
Température de fonctionnement Indoor: 0° to 50° C (32° to 122° F) Outdoor installation requires optional environmental housing (-30° to 50° C when used with CF-X200-01)
Température de stockage -20° to 70° C (-4° to 158° F)
Informations générales
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Boîtier Metal case with 1/4 in. UNC-20 screw mounts on top and bottom
Consommation électrique 6W
Dimensions 115 L x 82 W x 52 H mm (without lens)
Détection du sabotage On / Of
Garantie According to DVTEL RMA Policy and Process Notice document
Mise à niveau du micrologiciel Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 2GB RAM
Mode de balayage Progressive
Mode jour/nuit Smart IR / auto / on/of
Poids de l'unité 398 g (14 oz.)
Raccordement électrique 12 VDC / 24 VAC terminal block
Réduction du bruit 3D On / Off - 6 levels
Tension d’entrée 12 VDC / 24 VAC ±10% or 802.3af PoE
Zones confidentielles On / Off - 5 zones
Mesure et analyse
Contrôle de gain automatique Auto
Intégration des systèmes
Audio bidirectionnel Full duplex, line / mic in and line out, G.711, G.726
Configuration Remote: via web access or supported video management software
Connexions audio 3.5 mm audio jacks
Entrée d'alarme 1 dry alarm contact
Ethernet 10 / 100 Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
Navigateur web pris en charge Internet Explorer 8+
Protocole réseau IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
Sortie d’alarme 1 relay contact, 60V AC / DC at 130 mA maximum
Caméra à lumière visible
Capteur d’images 1/2.5" CMOS
Commande du diaphragme DC auto
Compression du rétro-éclairage On / Of
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Filtre de coupure IR mécanique Yes
Plage dynamique étendue On / Off - 3 levels
Rapport signal/bruit ≥50 dB
Résolution du capteur 2592 x 1944
Sensibilité Color: 0.1 Lux @ f1.4 / Night Mode: 0.03 Lux @ F1.4 at 30 IRE
Équilibre des blancs Auto / indoor / outdoor
Vidéo et enregistrement
Bande passante vidéo Configurable between 64Kbps and 8Mbps
Compression vidéo Fully compliant multi-stream H.264 main profile + MJPEG
Contrôle du débit CBR/VBR
Détection de mouvement sur les vidéos On / Off - 10 zones
Enregistrement sur carte SD SDHC up to 64GB
Performances maximales H.264 15/12 FPS @ HD 1440p (NTSC/PAL) or H.264 12/12 FPS @ 5MP (NTSC/PAL)
Plage de résolution Scalable from CIF to HD 1440p / 5MP

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Quasar Gen 1 - 20161103

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Release Note

FLIR Quasar Gen I Firmware Release Notes Version dt20161103NSA

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Export Restrictions