Discontinued

Saros DM-Series

Caméra thermique PTZ multispectrale

La FLIR Saros série DM vous propose huit nouvelles résolutions VGA et QVGA pour la gamme de caméras de sécurité multi-capteurs FLIR. Capable de réaliser des vidéos dans l'obscurité complète, par grand soleil, ainsi que dans la fumée, la poussière et sous un léger brouillard, la série DM offre un périmètre de protection supérieur dans les conditions environnementales et lumineuses les plus défavorables. Une caméra à lumière visible intégrée 4K fonctionne en parallèle du capteur thermique pour capturer les moindres détails lorsque la lumière est faible. La série DM s'intègre également au système United VMS (Video Management System) de FLIR, ainsi qu'à d'autres systèmes de gestion vidéo conformes à la norme ONVIF. Ceci confère aux utilisateurs une maîtrise complète du tout nouveau mode d'affichage à double capteurs, des fonctions d'alarme et du parcours prédéfini entièrement programmable.

Une qualité d'image thermique supérieure et une caméra visible intégrée 4K fournissent une surveillance polyvalente et multi-spectrale.
Vous disposez d’un large choix d’objectifs et de capteurs VGA et QVGA, pour une portée de détection optimale dans des conditions difficiles.
La série DM est conçue pour réduire l'exposition aux attaques de sécurité à distance.

Spécifications

Conformité et certifications
Conformité et certifications FCC partie 15 (sous-partie B, classe A) Marque CE RoHS IP66 ONVIF profil S Directive Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE)
Spécifications environnementales
Humidité 10 à 90 % d'humidité relative
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP66
Plage de températures de fonctionnement -40 ºC à 55 ºC (démarrage à froid)
Résistance aux chocs CEI 60068-2-27
Température de stockage -40 ºC à 85 ºC
Vibrations CEI 60068-2-27
Informations générales
Consommation électrique <16 W nominaux, <36 W avec système de dégivrage allumé
Plage de mise au point Athermalisée, sans mise au point
Tension d’entrée 24 VAC, Universal PoE Injector
Type de détecteur Microbolomètre longue vie, non refroidi, à l’oxyde de vanadium
Mesure et analyse
Préréglages programmables 256
PTZ
Angle d'inclinaison -10° à 190°
Angle d'orientation 360º continu
Intégration des systèmes
API réseau FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profil S
Ethernet Oui
Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Résolution du flux vidéo Thermique : QVGA à VGA Visible : VGA à 4K
Caméra thermique
Caractéristiques de l'optique CDV (H X L): 92° x 69° Distance focale: 2.3 mm
Distance entre les pixels 12 µm
Format de matrice 320 × 256, 640 × 512
Fréquence des images thermiques NTSC : 30 Hz PAL : 25 Hz/8,3 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 13,5 µm
Paramètres de l'image thermique CAG automatique, amélioration dynamique des détails (DDE), Luminosité, netteté, contraste
Sensibilité Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Caméra à lumière visible
Format de matrice 320 × 256, 640 × 512
Gamme spectrale 7,5 à 13,5 µm
Sensibilité Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Vidéo et enregistrement
CAG thermique vidéo sur zone d'intérêt [ROI] Valeurs par défaut, prédéfinies et définies par l’utilisateur, pour garantir une qualité optimale de l’image là où elle est intéressante
Compression vidéo Thermique : Un canal pour H.264 et M-JPEG Visible : Deux canaux indépendants pour H.264 et M-JPEG
Optimisation de l'uniformité de l'image vidéo Correction automatique de champ plat (FFC) - Déclencheurs thermiques et temporels

Accessories

Resources & Support

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, Quasar 4K IR PTZ Firmware Version 1.7.0.20

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Saros-DM-Series-Datasheet-FR

Brochure

Brochure FLIR sur l'industrie mondiale du pétrole et du gaz

AE Spec

DM-Series A&E Specifications

User Manual

FLIR Saros DM-Series Installation and User Guide

Datasheet

Saros DM Series Datasheet

Datasheet

Saros DM Series Datasheet A4

Quick Start Guide

DM-Series Quick Install Guide

Configuration Guide

FLIR PTZ Pairing Configuration Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.