Discontinued

FLIR SC6700

Caméra infrarouge MWIR InSb pour les applications scientifiques

La FLIR SC6700 combine haute vitesse et haute résolution dans une solution polyvalente et facile à utiliser dans toutes les applications de science et de recherche. La caméra intègre un détecteur refroidi FLIR à l'antimoniure d'indium (InSb) qui opère dans la bande spectrale de 3 à 5 ou 1 à 5 microns. Les autres modes de fonctionnement préréglés actifs permettent l’ajustement des temps d’intégration, l’intégration de corrections de non-uniformité et le remplacement des pixels défectueux. La roue porte-filtres motorisée à quatre positions SC6700 exclusive permet de remplacer facilement les filtres dans n’importe quel environnement.

Une imagerie haute qualité pour la science et la recherche
Comprend un détecteur InSb refroidi et offre une résolution de 640 x 512 pour des images thermiques nettes.
Des fréquences d'images élevées avec une horloge 50 MP haute vitesse qui diffuse des données numériques 14 bits jusqu'à 125 Hz en pleine résolution.
La roue porte-filtres motorisée à quatre positions facilement accessible permet de remplacer les filtres dans n’importe quel environnement, et la caméra détermine automatiquement le type de filtre.

Spécifications

Highlighted
Résolution 640 x 512
Pas du détecteur 15 µm
Gamme spectrale MWIR : 3,0 à 5,0 µm ou 1,0 à 5,0 µm LWIR : 7,5 à 10,5 µm
Type de détecteur Antimoniure d'Indium (InSb)
Ouverture f de la caméra NA
Plage dynamique 14 bits
Sensibilité thermique (NETD) MWIR : < 20 mk (18 mK typique) LWIR : < 30 mk
Fréquence d’images [plein écran] Programmable de 0,0015 Hz à 126 Hz
Fréquence d’images max. [en écran réduit] 4,175 kHz (16 x 4)
Temps d’intégration 480 ns à 687 s
Plage de températures standard MWIR : -20 °C à 350 °C LWIR : -20°°C à 650°°C ; en option 250°°C à 2000°°C
Plage de températures en option Jusqu'à 1 500 °C Jusqu'à 2000 °C
Données image et optiques
Fréquence d’images max. [en écran réduit] 4,175 kHz (16 x 4)
Fréquence d’images [plein écran] Programmable de 0,0015 Hz à 126 Hz
Gamme spectrale MWIR : 3,0 à 5,0 µm ou 1,0 à 5,0 µm LWIR : 7,5 à 10,5 µm
Horodatage des images Horloge interne de décodeur IRIG-B / horodatage précis TSPI
Modes fenêtrage Défini par l’utilisateur
Objectifs disponibles NA
Ouverture f de la caméra NA
Pas du détecteur 15 µm
Plage dynamique 14 bits
Résolution 640 x 512
Sensibilité thermique (NETD) MWIR : < 20 mk (18 mK typique) LWIR : < 30 mk
Temps d’intégration 480 ns à 687 s
Transmission continue de données numériques Gigabit Ethernet et Camera Link simultanément
Type de détecteur Antimoniure d'Indium (InSb)
Vidéo HD NA
Mesure et analyse
Plage de températures en option Jusqu'à 1 500 °C Jusqu'à 2000 °C
Plage de températures standard MWIR : -20 °C à 350 °C LWIR : -20°°C à 650°°C ; en option 250°°C à 2000°°C
Précision plus/moins 1C ou +/1 % Uniquement valable de 0 à +3 000 °C avec les configurations d’objectif et de filtre standard
Communication et stockage des données
Modes de synchronisation Genlock ; IRIG-B ; Sync In, Sync Out
Vidéo analogique NTSC, PAL, S-Video, SVGA
Spécifications environnementales et certifications
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122°F)

Export Restrictions