Discontinued

FLIR SC7300L

Caméra infrarouge MCT ondes longues pour les applications scientifiques

La FLIR SC7300L est une caméra qui présente une sensibilité, une précision, une résolution spatiale et une vitesse très élevées. Elle est spécialement conçue pour les applications de R&D industrielles et universitaires, ainsi que pour les intégrateurs ayant besoin d'une caméra polyvalente à un prix abordable. La caméra longues ondes offre une résolution de 320 x 256 pixels et comprend un détecteur au tellurure de mercure et de cadmium (MCT). Elle est fournie avec une roue porte-filtres amovible motorisée à 4 position, ce qui permet de produire des images d'événements dans une fraction très étroite du spectre électromagnétique.

Technologie infrarouge de pointe pour la R&D et la Science
Parfaitement compatible avec le logiciel FLIR ResearchIR Max, lequel effectue l’affichage intuitif, l’enregistrement et le traitement avancé des données thermiques.
Délivre des images thermiques à une fréquence beaucoup plus élevée, jusqu'à 23 kHz
Le temps d'intégration est ajustable à la nanoseconde et la fonction intelligente de déclenchement externe permet de synchroniser la capture d'images pour les événements les plus furtifs.

Spécifications

Highlighted
Résolution 320 × 256
Pas du détecteur 30 µm
Gamme spectrale 7,7 à 9,3 µm
Type de détecteur Tellurure de mercure et de cadmium (MCT)
Sensibilité thermique (NETD) < 25 mK (20 mK typique)
Données image et optiques
Capacité de stockage en électrons d'un pixel 37/12 millions d'électrons
Efficacité opérationnelle >99,5 %
Gamme spectrale 7,7 à 9,3 µm
Lecture Cliché instantané (4 canaux)
Modes de lecture Asynchrone intégré puis lecture
Pas du détecteur 30 µm
Refroidissement du capteur Sterling interne
Résolution 320 × 256
Sensibilité thermique (NETD) < 25 mK (20 mK typique)
Type de détecteur Tellurure de mercure et de cadmium (MCT)

Export Restrictions