Scion PTM
Caméra monoculaire thermique professionnelle
Conçu pour équiper les équipes de police d'une solution de surveillance thermique de qualité, le FLIR Scion™ PTM regroupe image thermique haute performance et compatibilité FLIR TruWITNESS® dans un monoculaire portatif robuste certifié IP67. Avec ses capacités d'enregistrement vidéo géomarqué et de transmission vidéo en direct, le Scion PTM peut diffuser instantanément des vidéos thermiques chiffrées en cas de poursuites, de recherche de preuves, ou d'opérations de recherche et de sauvetage, en les transmettant au centre de commandement par le biais d'un réseau sans fil. Son taux d'actualisation de 60 Hz évite les à-coups et son zoom sur des sous-parties de l'image captent des détails infimes à distance et offrent une vision périphérique assurant la surveillance thermique en continu des suspects, des équipiers et des réservistes.
Accessoires
Ressources et assistance
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Firmware Download
FLIR Scion firmware
Datasheet
FLIR Scion PTM Datasheet
User Manual
Scion User Manual
Quick Start Guide
Scion Quick Start Guide
Tech Note
Your Perfect Palette
Brochure
Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure
Export Restrictions