Flir Scout Pro™

Caméra thermique monoculaire pour les professionnels du maintien de l’ordre

2 399,00 € ex. VAT

La FLIR Scout Pro est la caméra thermique monoculaire de nouvelle génération, conçue pour et avec les forces de l’ordre et les professionnels de la sécurité publique. Conçue pour être fiable dans les missions à enjeux élevés où le temps et la concentration sont essentiels, la Scout Pro offre des commandes simplifiées pour que vous ne soyez jamais perdu dans les menus, une durabilité à toute épreuve pour résister aux conditions difficiles et des capacités de visualisation en direct pour tenir votre équipe informée en temps réel. Avec un objectif à focale fixe doté d’un champ de vision de 32°, le plus large du marché, la Scout Pro permet des balayages de zone rapides, identifiant les signatures thermiques humaines jusqu’à 500 mètres de distance, même dans l’obscurité. Les améliorations d’image avancées sont spécialement conçues pour la détection humaine, ce qui vous permet de ne jamais manquer une cible.

Conçue pour être au cœur de l’action
Observez les personnes dans l’obscurité à une distance de 500 m maximum, avec un large champ de vision de 32° pour une couverture maximale et des balayages de surfaces plus rapides.
Conçue pour les missions les plus difficiles, la Scout Pro est idéale pour les forces de l’ordre, les opérations de recherche et de sauvetage et les opérations critiques de sécurité publique.
Prête en quelques secondes grâce à une interface intuitive, un fonctionnement à une seule main et un contrôle sans effort, même dans des situations sous haute tension.

Spécifications

Highlighted
Résolution du détecteur Microbolomètre VOx 640 × 480
Sensibilité thermique <38 mK à 30 °C
Résolution d'affichage XGA 1 024 × 768
Bluetooth BLE
Enregistrement vidéo Oui
Wifi Oui
Capteurs et optique
Capacité d'enregistrement des images > 1 000
Champ de vision (CdV) 32°
Detector Frame Rate 30 Hz
Distance entre les pixels 17 µm
Distance focale 19 mm
Distance minimale de mise au point 4 m
Gamme spectrale 7,5 µm à 13,5 µm
Mise au point Focale fixe
Résolution XGA 1 024 × 768
Résolution du détecteur Microbolomètre VOx 640 × 480
Sensibilité thermique <38 mK à 30 °C
Traitement de l’image FLIR FSX™ 2.0
Spécifications environnementales et validations
Température de fonctionnement −15 °C à 45 °C (5 °F à 113 °F)
Alimentation
Autonomie de la batterie Jusqu’à 6 heures
Chargement de la batterie 2 h à 80 %
Type de batterie Cellule lithium-ion interne
Stockage des fichiers et communications
Bluetooth BLE
Capacité de stockage 16 Go
Disable Radio and Wi-Fi Interrupteur marche/arrêt physique
Dispositif de stockage Flash intégré
Enregistrement de vidéos IR non radiométriques MPEG4 AVC (ITU-T H.264)
Enregistrement vidéo Oui
IR File Formats JPEG standard
Media Gallery Application Scout Pro (iOS uniquement)
Mode d'enregistrement des images IR
USB Streaming : UVC (YUV422 sans superposition)
USB - Connecteur C Streaming : UVC (YUV422 sans superposition)
Vidéo Flux Oui
Wifi Oui
UI-UX
Résolution d'affichage XGA 1 024 × 768
Écran intégré XGA 1 024 × 768
Présentation du système
Contenu de l’emballage Caméra thermique portable, câble USB-C, deux oculaires, étui
Dimensions [L x P x H] 19,2 cm ×× 6,4 cm × 6,4 cm
Garantie Deux ans + trois ans supplémentaires après enregistrement
support.flir.com/scout-pro
Palettes de couleurs Blanc chaud, noir chaud, sépia, chaleur
Zoom 2x, 4x, 6x, 8x
Caractéristiques physiques
Afficher la fréquence d’images 60 Hz
Couleur (boîtier) Noir
Drop Rating (Drop Test Rating) 2 m
Indice IP IP67
Montage sur trépied UNC ¼”-20
Poids [batterie incluse] 498 g

Accessoires

  1. Station de charge FLIR Scout Pro

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Datasheet

Fiche technique FLIR Scout Pro Series

User Manual

FLIR Scout Pro User Manual

Datasheet

FLIR Scout Pro Series Datasheet

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.