USS - SMB Elite®

Serveur hautes performances

La solution FLIR Universal Systems SMB Elite est un serveur compact, efficace et très performant répondant aux besoins des PME. Ses principaux avantages sont une configuration et une maintenance simples, une installation plus rapide et une excellente gestion du système. Avec des exigences de stockage de vidéosurveillance jusqu’à un maximum RAID de 44 To et une prise en charge de maximum 300 caméras, l’USS SMB Elite devient un système complet et économique lorsqu’il est associé à un système Latitude VMS préinstallé en option.

Solution de stockage clefs en main pour PME
En ajoutant du stockage au serveur, l'USS-SMB Elite réduit le nombre d'unités, ce qui le rend idéal pour les espaces restreints. Son utilisation permet alors une plus grande cohérence entre les installations, le remplacement à chaud des disques durs et une résolution facile des problèmes pour les techniciens.
Avec jusqu'à 44 To de données brutes de stockage interne sur disque dur, un écran de diagnostic LCD interactif et des LED Quad-pack, l'USS SMB Elite est le partenaire d'optimisation idéal pour FLIR Latitude.
Doté d'un processeur Enterprise Quad-core Intel® Xeon®, l'USS SMB Elite dispose d'un matériel de classe serveur, une configuration RAID-1 qui offre aux utilisateurs des performances élevées à un prix abordable.

Spécifications

Conformité et certifications
Certifications Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, BIS
Informations générales
Chipset Intel® série C240
Dimensions 434 × 595,63 × 42,8 mm (l × p × h)
Form Factor Rack 1 U
Memory 16 Go UDIMM, 3 200 MT/s, ECC, DDR4
Operating System Microsoft Windows Server 2019 ou Server 2022
Power Supply Alimentation câblée unique, 250 W
Processor Intel® Xeon® E-2336 2,9 GHz, cache 12 M, 6 C/12 T, Turbo (65 W), 3 200 MT/s, XE
Rack Support Rails statiques 1U/2U pour racks à 2 et 4 montants
RAID Controller Adaptateur PERC H355 LP
Systems Management iDRAC9, Express 15 G
Warranty 5 ans de support Pro et intervention sur site le jour ouvré suivant
Weight 12,2 kg
Intégration des systèmes
Communication Carte réseau 1 Go DP embarquée
I_O Slots Support PCIe, 1x emplacement FH x8 PCIe Gen3, 1x emplacement LP x4 PCIe Gen3
Processor Sockets 1
USB Port Ports avant : 1 x USB 2.0, 1x port de gestion micro USB 2.0 iDRAC ; Ports arrière : 2 x USB 3.0
Vidéo et enregistrement
Hard Drive Bay 4 × 3,5 châssis SATA à branchement à chaud
Hard Drive Storage Châssis 3,5 pouces avec jusqu’à x4 disques durs Hot Plug avec fond de panier (voir les numéros de modèle) : stockage interne maximum : 44 To de données brutes

Resources & Support

Datasheet

FLIR USS SMB Elite Datasheet

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.