Discontinued

USS Edge Appliance (POE)

Appareil vidéo IP compact avec PoE intégré

L'USS Edge Appliance POE FLIR est un appareil vidéo compact idéal pour les déploiements de sécurité mobiles, y compris les transports en commun, les centres de commande mobiles et les applications maritimes. Équipé d’un commutateur PoE à huit ports, embarquant jusqu’à 16 To de stockage vidéo, ainsi qu’un programme d’installation intégré pour le système UVMS de FLIR* ou un logiciel tiers, pour une installation et une configuration faciles. L’USS Edge Appliance POE est une solution professionnelle qui peut être utilisée en tant que système de gestion vidéo (VMS) indépendant ou pour étendre les systèmes de sécurité sur plusieurs sites.

*Le logiciel de gestion vidéo est vendu séparément, veuillez consulter https://www.flir.com/browse/security/video-management-systems/ pour découvrir les options disponibles.

Étendez facilement votre système de vidéosurveillance sur plusieurs sites.
L'USS Edge Appliance POE fonctionne efficacement pour améliorer vos résultats.
Conçu pour durer sans écosystèmes de sécurité complexes.

Spécifications

Conformité et certifications
Certifications UL, CE, FCC, LVD
Spécifications environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Informations générales
Alimentation 200W; 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, Single non-redundant power supply
Consommation électrique 80W min, 200W max, POE Power 120W
Dimensions 43.9 x 220 x 244.3 mm (1.72” x 8.66” x 9.62”)
Format Small and compact Form Factor with 8-port POE switch
Garantie 3 years
Mémoire 8GB DDR4
PoE 8 x 10/100 RJ-45 ports
Poids Max Weight: 2.5 kg (5.5 lb)
Processeur USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: Intel® Core™ Skylake i3-6100
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: Intel® Core™ Skylake i5-6500
Surveillance USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: Up to 220 FPS at 1080p
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: Up to 280 FPS at 1080p
Système d'exploitation Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 64 bit
Intégration des systèmes
Audio Via HDMI or 3.5mm audio jack 1 x Mic-in / 1 x Headphone-out
E/S d'alarme 4 x alarm-in; 4 x alarm-out
Port USB 2 x USB 3.0, 1x eSata
Réseau Dual NIC, 2 x 10/100/1000 Mbps RJ-45
Vidéo et enregistrement
Disque dur 2.5” SSD 128GB for Operating System and VMS Software
Enregistrement USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: 80 Mbps
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: 120 Mbps
Stockage sur disque dur USS-EDGE-POE-02TB: 2TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-04TB: 4TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-08TB: 8TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-12TB: 12TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-16TB: 16TB 3.5” SATA

Resources & Support

Datasheet

USS Edge Appliance PoE Datasheet GB

Datasheet

USS Edge Appliance PoE Datasheet

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier