USS Full HD Monitor

Moniteur Full HD USS 24 pouces

Conçu pour les clients Latitude, Horizon et Meridian, le moniteur USS offre une qualité d’affichage exceptionnelle en résolution Full HD, ce qui en fait le choix idéal pour une solution FLIR complète.

Spécifications

Cybersécurité
Sécurité Emplacement pour cadenas
Informations générales
Angle de vue Vertical/Horizontal 178°/178°
Dimensions d'image affichables Diagonale : 60,45 cm (23,8 po)
Facteur de contraste 1000:1
Facteur de contraste dynamique 4 millions:1
Gamme de couleurs 0,82
Garantie 3 ans
Intensité chromatique 16,7 millions de couleurs
Luminosité 250 cd/m²
Rapport d'image 16:9
Rétro-éclairage LED
Support de fixation VESA Déblocage rapide (100 mm x 100 mm)
Technologie d'écran Commutation interne, traitement antireflets et durcissement 3H
Temps de réponse 6 ms (gris-gris)
Trépied Support réglable en hauteur, inclinable et pivotant, gestion des câbles intégrée
Zone d'affichage active Horizontal : 527,04 mm (20,75”) Vertical : 296,46 mm (11,67”)
Mesure et analyse
Résolution maximum La résolution Full HD renforce le niveau de détail des images renvoyées par les caméras.
Intégration des systèmes
Connecteur VGA | HDMI (1.4) | DP (1.2) | 3 USB 3.0 (2 en bas, 1 en haut) | 2 USB 2.0
Entrée CA 100 à 240 Vca, 50 ou 60 Hz ± 3 Hz, 1,5 A
Caméra thermique
Distance entre les pixels 0,275 mm x 0,275 mm
Rapport d'image 16:9
Caméra à lumière visible
Rapport d'image 16:9

Ressources et assistance

Datasheet

FLIR-SSC-HD-Monitor-Datasheet

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier