Discontinued

ViewCom/E MAX+

Cartes de détection vidéo multifonctions

La série VIP propose des modules de traitement d'image vidéo multifonctions pour surveiller le trafic. Les cartes VIP intègrent la détection automatique des incidents, le recueil de données, l'enregistrement des séquences pré et post incident et la production d'un flux vidéo. Des modules VIP équipent déjà des routes et des tunnels dans le monde entier.

Connectez les cartes VIP à votre réseau
Connectez-vous à ViewCom/E Max+ sur un navigateur Web pour une surveillance en temps réel du flux vidéo de vos cartes de détection VIP
Consultez les sorties vidéo des cartes et configurez les zones d'exclusion et de déclenchement à partir de votre hub réseau central.
Aucun ordinateur requis - il vous suffit de connecter un écran vidéo pour une configuration conviviale du positionnement et de la détection des zones.

Spécifications

Communications
Compatibilité Compatible avec contrôleurs 170, 2070, NEMA TS1 & TS2 et ATC
Connecteur EDGE double rangée 22 broches (NEMA TS 2-1992)
Entrée 6 entrées vidéo composites - 1 Vptp RS-170(A) / CCIR Alimentation Bouton de réinitialisation sur panneau avant
Ethernet Communication Ethernet (TCP/IP)
Indicateurs Indicateurs LED d'auto-diagnostic
Ports Port de contrôle clavier Port de communication RS-232 RS-485 (analyse des cartes du détecteur)
Vidéo analogique Sortie vidéo avec infos systèmes
Vidéo composite (RCA) sortie avec infos système
Électrique
Alimentation +10,8V CC à +26,5V CC
Consommation 170 mA @ 24 V CC
FCC FCC partie 15, classe A
Spécifications environnementales
Humidité Humidité relative 0 à 95 % - Pas de condensation
Résistance aux chocs et aux vibrations NEMA TS 2
Température de fonctionnement
Mécanique
Dimensions 114 x 28 x 178 mm (4,5 x 1,1 x 7,0")

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier