Discontinued

FLIR X6980™

Caméra MWIR haute vitesse de classe scientifique

La FLIR X6980 est une caméra IR à onde moyenne extraordinairement rapide conçue pour les scientifiques et les ingénieurs ayant besoin de capturer des images à grande vitesse pour une analyse thermique précise et des mesures radiométriques personnalisées. Cette caméra d’imagerie thermique combine une résolution de 640 × 512 avec des fréquences d’images ultrarapides, permettant aux chercheurs d’enregistrer l’arrêt du mouvement sur des sujets en mouvement rapide ou des changements de température rapides, que—ce soit en laboratoire ou sur les bancs d’essai. Avec une roue à filtre motorisée à quatre positions et un support pour les lentilles focales motorisées FLIR, la X6980 fournira des enregistrements de meilleure qualité, gagnera du temps et atténuera la frustration dans les environnements d’acquisition dynamiques.

Enregistrez des images thermiques pleines de résolution 640 × 512 parfaitement focalisées jusqu’à 1004 Hz avec un bruit très faible
Enregistrez jusqu’à 26 000 images de données directement dans la mémoire de la caméra ou jusqu’à 15 minutes pour bénéficier du SSD 512 Go inclus
Transmettez des données thermiques directement sur un ordinateur pour les afficher, les enregistrer et les analyser avec FLIR Research Studio

Spécifications

Highlighted
Résolution 640 × 512
Pas du détecteur 25 µm
Gamme spectrale X6980 InSb, X6982 InSb: 1.5–5.0 µm
X6981 InSb, X6983 InSb: 3.0–5.0 µm
Type de détecteur FLIR indium antimonide (InSb)
Ouverture f de la caméra X6980 InSb, X6981 InSb: f/2.5
X6982 InSb, X6983 InSb: f/4.1
Plage dynamique 14-bit
Sensibilité thermique (NETD) 20 mK typical
Fréquence d’images [plein écran] Programmable: 0.0015 Hz to 1004 Hz
Temps d’intégration Programmable: 270 ns to ~full frame
Plage de température standard [avec optique adaptée à la bande] X6980 InSb, X6982 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X6981 InSb, X6983 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Plage de température optionnelle [avec optique adaptée à la bande] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F)
ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F)
ND3: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
Filtrage 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Mise au point Motorized (compatible w/manual)
Données image et optiques
Efficacité opérationnelle >99.95% typical
Enregistrement direct sur le SSD Yes, removable 512 GB SSD included
Filtrage 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Flux de données radiométriques Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link,CoaXPress® 1.1, dual 5 Gb links
Fréquence d’images [plein écran] Programmable: 0.0015 Hz to 1004 Hz
Gamme spectrale X6980 InSb, X6982 InSb: 1.5–5.0 µm
X6981 InSb, X6983 InSb: 3.0–5.0 µm
Horloge de pixel 355 MHz
Horodatage des images Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp
Interface de l'objectif FLIR FPO-M (4-tab bayonet, motorized)
Mise au point Motorized (compatible w/manual)
Modes de lecture Asynchronous integrate while read, Asynchronous integrate then read
Modes fenêtrage Flexible windowing down to 32 × 4 (steps of 32 columns, 4 rows)
Modes vidéo HD-SDI: 720p@50/59.9Hz, 1080p@25/29.97Hz; SD-SDI: 480i@60Hz, 576i@50Hz
Objectifs disponibles X6980 InSb, X6982 InSb: Manual (broadband): 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorized (broadband): None
X6981 InSb, X6983 InSb: Manual (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorized (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Objectifs macro/microscopes X6980 InSb, X6982 InSb: No broadband microscopes available
X6981 InSb: 1x, 3x, 50mm close focus
X6983 InSb: 1x, 3x, 1x20 cm long working distance (LWD), 50 mm close focus
Ouverture f de la caméra X6980 InSb, X6981 InSb: f/2.5
X6982 InSb, X6983 InSb: f/4.1
Palette Selectable 8-bit
Pas du détecteur 25 µm
Plage dynamique 14-bit
Refroidissement du capteur Closed cycle rotary
Résolution 640 × 512
Sauvegarde des images sur la caméra RAM (volatile): 16 GB, up to 26,000 frames full frame SSD (user-removable/non-volatile): ~15 minutes of ~800 Hz recording with included 512 GB SSD (more than 2 hours possible with 4 TB SSD purchased separately)
Sensibilité thermique (NETD) 20 mK typical
Superposition Customizable (Ability to toggle off)
Temps d’intégration Programmable: 270 ns to ~full frame
Type de détecteur FLIR indium antimonide (InSb)
Type de lecture Snapshot
Téléchargement de la RAM sur la caméra, enregistrements sur le SSD Transfer from SSD through GigE, CXP, or CL to Research Studio v2.1 or higher
Vidéo standard HDMI, SDI
Zoom numérique 1x, Auto (best fit)
Mesure et analyse
Compensation de la dérive ambiante [avec étalonnage en usine] Yes
Contrôle de gain automatique Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
Plage de température optionnelle [avec optique adaptée à la bande] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F)
ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F)
ND3: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
Plage de température standard [avec optique adaptée à la bande] X6980 InSb, X6982 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X6981 InSb, X6983 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Précision ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% of reading (±1% typical)
Communication et stockage des données
Modes de synchronisation Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync
Alimentation
Alimentation 24 VDC (<50 W steady state)
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 2 × 1/4 in. -20 / 1 × 3/8 in. -16 / 4 × #10 -24 / Side: 3x 1/4 in. -20 (each side)
Plage de températures de fonctionnement -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique du FLIR X6980

Datasheet

FLIR X6980 Datasheet

Datasheet

FLIR X6980 Datasheet GB

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail