X6980-HS InSb™

Caméra MWIR haute vitesse de classe scientifique

La FLIR X6980-HS InSb est une caméra IR à onde moyenne extraordinairement rapide conçue pour les scientifiques et les ingénieurs ayant besoin de capturer des images à grande vitesse pour une analyse thermique précise et des mesures radiométriques personnalisées. Cette caméra d’imagerie thermique combine une résolution de 640 × 512 avec des fréquences d’images ultrarapides, permettant aux chercheurs d’enregistrer l’arrêt du mouvement sur des sujets en mouvement rapide ou des changements de température rapides, que —ce soit en laboratoire ou sur les bancs d’essai. Avec une roue à filtre motorisée à quatre positions et un support pour les lentilles focales motorisées FLIR, la X6980-HS InSb fournira des enregistrements de meilleure qualité et permettra de gagner du temps en atténuant la frustration dans les environnements d’acquisition dynamiques.

Profitez d’une clarté et d’une vitesse d’image inégalées grâce aux interfaces ultra-rapides 10 GigE, CXP 2.1 ou Camera Link Full.
Capturez plus de 1,5 heures d’événements thermiques détaillés directement sur un SSD de 4 To sans perte d’images.
Le déclenchement, la synchronisation et le système d’horodatage IRIG exclusif garantissent un enregistrement horocodé de haute précision.

Spécifications

Highlighted
Résolution 640 × 512
Pas du détecteur 25 µm
Gamme spectrale 1,5–5,0 µm
Type de détecteur FLIR à l’antimoniure d’indium (InSb)
Ouverture f de la caméra f/2.5
Plage dynamique 14 bits
Sensibilité thermique/NETD 20 mK typique
Fréquence d’images [plein écran] Programmable : 0,0015 Hz à 1004 Hz
Temps d’intégration Programmable : 270 ns à ~trame complète
Plage de température standard [avec optique adaptée à la bande] -20 °C à 300 °C (-4 °F à 572 °F)
Plage de température optionnelle [avec optique adaptée à la bande] ND1 : 45°C–600°C (113°F–1112°F) ND2 : 250 °C–2000 °C (482 °F–3632 °F)ND3 : 500 °C–3000 °C (932 °F–5432 °F)
Filtrage 4-position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Mise au point Motorisé (compatible avec manuel)
Données image et optiques
Efficacité opérationnelle ≥99,5 % (≥99,95 % typique)
Enregistrement direct sur le SSD Oui, SSD NVMe amovible de 4 To inclus, durée d’enregistrement d’environ deux heures sans perte d’images
Filtrage 4-position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Flux de données radiométriques Ethernet 10 Gigabit simultané (GigE Vision), Camera Link, CoaXPress® (CXP 2.1) Single link à 10 Gbps ou Dual Link à 5 Gbps
Fréquence d’images [plein écran] Programmable : 0,0015 Hz à 1004 Hz
Gamme spectrale 1,5–5,0 µm
Horloge de pixel 355,2 MHz
Horodatage des images Horodatage de précision interne. Décodeur IRIG-B AM, TSPI précis, mode freewheel (roue libre) en cas de perte du signal de synchronisation
Interface de l'objectif FLIR FPO-M (baïonnette à 4 griffes, motorisée)
Mise au point Motorisé (compatible avec manuel)
Modes de lecture Asynchrone intégré pendant la lecture ; asynchrone intégré, puis lecture
Modes fenêtrage Fenêtrage souple pouvant atteindre 32 x 4 (paliers de 32 colonnes, 4 rangées)
Modes vidéo HD-SDI : 720p@50/59,9 Hz, 1080p@25/29,9 Hz, 1080p@60 Hz
SD-SDI : 480i@60 Hz, 576i@50 Hz
Objectifs disponibles Manuel (bande large) : 25 mm, 50 mm, 100 mm
Motorisé (bande large) : 25 mm, 50 mm, 100 mm
Objectifs macro/microscopes Pas de microscope disponible
Ouverture f de la caméra f/2.5
Palette 8 bits sélectionnables
Pas du détecteur 25 µm
Plage dynamique 14 bits
Refroidissement du capteur Cycle fermé rotatif
Résolution 640 × 512
Sauvegarde des images sur la caméra RAM (volatile) : SSD
NVMe U.2 plein cadre de 64 Go, jusqu’à 95 000 images (amovible/non volatile) : SSD U.2 de 4 To inclus, jusqu’à 6 M d’images à fréquence d’images maximale
Sensibilité thermique/NETD 20 mK typique
Superposition Personnalisable avec la capacité à se désactiver
Temps d’intégration Programmable : 270 ns à ~trame complète
Type de détecteur FLIR à l’antimoniure d’indium (InSb)
Type de lecture Instantané
Téléchargement de la RAM sur la caméra, enregistrements sur le SSD Transfert depuis le SSD via 10 GigE, CXP ou CL vers Research Studio
Vidéo standard HDMI, SDI
Zoom numérique 1x, Auto (meilleur ajustement)
Mesure et analyse
Compensation de la dérive ambiante [avec étalonnage en usine] Oui
Contrôle de gain automatique Manuel, linéaire, égalisation de plateau, DDE
Plage de température optionnelle [avec optique adaptée à la bande] ND1 : 45°C–600°C (113°F–1112°F) ND2 : 250 °C–2000 °C (482 °F–3632 °F)ND3 : 500 °C–3000 °C (932 °F–5432 °F)
Plage de température standard [avec optique adaptée à la bande] -20 °C à 300 °C (-4 °F à 572 °F)
Précision ≤100 °C : ±2 °C (±1 °C typique), >100 °C : ±2 % de la lecture (±1 % typique)
Communication et stockage des données
Mode(s) de déclenchement Enclenchement, généré par le logiciel, temporisé
Modes de synchronisation Sync-in, Sync-out, synchronisation à trois niveaux, synchronisation vidéo
Informations générales
Poids 6,35 kg
Alimentation
Alimentation 24 VCC (état permanent <50 W)
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 2 × 1/4 po -20 / 1 × 3/8 po -16 / 4 × #10 -24 / Côté : 3 x 1/4 po. -20 (de chaque côté)
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique du FLIR X6980-HS INSB

Datasheet

FLIR X6980 Datasheet GB

Datasheet

FLIR X6980-HS INSB Datasheet

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier