Discontinued

FLIR X8580™

Caméra MWIR haute définition de classe scientifique

La caméra IR à ondes moyennes FLIR X8580 est conçue pour les scientifiques et les ingénieurs ayant besoin de capturer à grande vitesse des images détaillées d’événements, d’effectuer des mesures radiométriques personnalisées ou de détecter des points de défaillance dans les composites, les cellules solaires et l’électronique. Cette caméra d’imagerie thermique combine une résolution HD 1280 × 1024 avec des fréquences d’images et des temps d’intégration rapides, permettant aux chercheurs d’enregistrer les arrêts de mouvement sur des sujets en mouvement rapide ou des changements de température rapides, que—ce soit en laboratoire ou pour les bancs d’essai. Avec une roue à filtre motorisée à quatre positions et un support pour les lentilles focales motorisées FLIR, la X8580 fournira des enregistrements de meilleure qualité, gagnera du temps et atténuera la frustration dans les environnements d’acquisition dynamiques.

Des performances remarquables, des capacités qui changent la donne
Enregistrez jusqu’à 34 secondes de données Full HD directement dans la mémoire de l’appareil photo, ou jusqu’à 15 minutes avec le SSD 512 Go inclus
Capturez facilement les données essentielles et contrôlez avec précision la génération de trames d’images grâce à l’entrée de déclenchement dédiée et à la nouvelle entrée de synchronisation à trois niveaux
Transmettez les données thermiques directement du SSD vers l’un des bus de données numériques pour une analyse avancée à l’aide du logiciel FLIR Research Studio

Spécifications

En surbrillance
Résolution 1280 × 1024
Pas du détecteur 12 µm
Gamme spectrale X8580 InSb, X8582 InSb: 1.5–5.0 µm
X8581 InSb: 3.0–5.0 µm
Type de détecteur FLIR indium antimonide (InSb)
Ouverture f de la caméra X8580 InSb, X8581 InSb: f/2.5
X8582 InSb: f/4.1
Plage dynamique 14-bit
Sensibilité thermique (NETD) 30 mK typical
Fréquence d’images [plein écran] Programmable: ~0.5 Hz to 181 Hz
Plage de température standard [avec optique adaptée à la bande] X8580 InSb, X8582 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X8581 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Plage de température optionnelle [avec optique adaptée à la bande] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F) ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F) ND3: 500°C–3000°C (957°F–5432°F)
Filtrage 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Mise au point Motorized (compatible w/manual)
Données image et optiques
Efficacité opérationnelle ≥99.95% typical
Enregistrement direct sur le SSD Yes, removable 512 GB SSD included
Filtrage 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Flux de données radiométriques Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link,CoaXPress® 1.1, dual 5 Gb links
Fréquence d’images [plein écran] Programmable: ~0.5 Hz to 181 Hz
Gamme spectrale X8580 InSb, X8582 InSb: 1.5–5.0 µm
X8581 InSb: 3.0–5.0 µm
Horloge de pixel 355 MHz
Horodatage des images Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp
Interface de l'objectif FLIR FPO-M (4-tab bayonet, motorized)
Mise au point Motorized (compatible w/manual)
Modes de lecture Asynchronous integrate while read, Asynchronous integrate then read
Modes fenêtrage Flexible windowing down to 64 × 4 (steps of 64 columns, 4 rows)
Modes vidéo HD-SDI: 720p@50/59.9Hz, 1080p@25/29.97Hz; SD-SDI: 480i@60Hz, 576i@50Hz
Objectifs disponibles X8580 InSb, X8582 InSb: Manual (broadband): 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorized (broadband): None
X8581 InSb: Manual (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorized (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Objectifs macro/microscopes X8580 InSb, X8582 InSb: No broadband microscopes available
X8581 InSb: 1x, 3x, 50mm close focus
Ouverture f de la caméra X8580 InSb, X8581 InSb: f/2.5
X8582 InSb: f/4.1
Palette Selectable 8-bit
Pas du détecteur 12 µm
Plage dynamique 14-bit
Refroidissement du capteur Linear sterling cooler
Résolution 1280 × 1024
Sauvegarde des images sur la caméra RAM (volatile): 16 GB, up to 6,500 frames full frame SSD (user-removable/non-volatile): ~15 minutes of recording with included 512 GB SSD (more than 2 hours possible with 4 TB SSD purchased separately)
Sensibilité thermique (NETD) 30 mK typical
Superposition Customizable (ability to toggle off)
Type de détecteur FLIR indium antimonide (InSb)
Type de lecture Snapshot
Téléchargement de la RAM sur la caméra, enregistrements sur le SSD Transfer from SSD through GigE, CXP, or CL to Research Studio v2.1 or higher
Vidéo standard HDMI, SDI
Zoom numérique 1x, Auto (best fit)
Mesure et analyse
Compensation de la dérive ambiante [avec étalonnage en usine] Yes
Contrôle de gain automatique Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
Plage de température optionnelle [avec optique adaptée à la bande] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F) ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F) ND3: 500°C–3000°C (957°F–5432°F)
Plage de température standard [avec optique adaptée à la bande] X8580 InSb, X8582 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X8581 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Précision ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% of reading (±1% typical)
Communication et stockage des données
Modes de synchronisation Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync
Alimentation
Alimentation 24 VDC (<50 W steady state)
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 2 × 1/4 in -20 / 1 × 3/8 in -16 / 4 × #10 -24 / Side: 3x 1/4 in -20 (each side)
Plage de températures de fonctionnement -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Accessoires

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique FLIR X8580

Datasheet

FLIR X8580 Datasheet GB

Datasheet

FLIR X8580 Datasheet

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail