X8580-HS InSb™

Caméra MWIR haute définition de classe scientifique

La caméra IR à ondes moyennes Flir X8580-HS InSb est conçue pour les scientifiques et les ingénieurs qui ont besoin de capturer des images détaillées d’événements à grande vitesse, d’effectuer des mesures radiométriques personnalisées ou de détecter des points de défaillance dans les composites, les cellules solaires et l’électronique. Cette caméra d’imagerie thermique combine une résolution HD 1280 × 1024 avec des fréquences d’images et des temps d’intégration rapides, permettant aux chercheurs d’enregistrer les arrêts de mouvement sur des sujets en mouvement rapide ou des changements de température rapides, que—ce soit en laboratoire ou pour les bancs d’essai. Avec une roue porte-filtres motorisée à quatre positions et une prise en charge des objectifs à mise au point motorisée Flir, le X8580-HS InSb fournira des enregistrements de meilleure qualité, gagnera du temps et atténuera la frustration dans les environnements d’acquisition dynamiques.

Des performances remarquables, des capacités qui changent la donne
Profitez d’une clarté et d’une vitesse d’image inégalées grâce aux interfaces ultra-rapides 10 GigE, CXP 2.1 ou Camera Link Full.
Capturez plus de deux heures d’événements thermiques détaillés directement sur un SSD de 1 To sans perte d’images.
Le déclenchement, la synchronisation et le système d’horodatage IRIG exclusif garantissent un enregistrement horocodé de haute précision.

Spécifications

En surbrillance
Résolution 1280 × 1024
Pas du détecteur 12 µm
Gamme spectrale FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : 1,5 à 5,0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb : 3,0 à 5,0 µm
Type de détecteur FLIR à l’antimoniure d’indium (InSb)
Ouverture f de la caméra FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : f/2.5
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb : f/4.1
Plage dynamique 14 bits
Fréquence d’images [plein écran] Programmable ; environ 0,5 Hz à 181 Hz
Temps d’intégration 270 ns à fréquence d’images maximale
Plage de température standard [avec optique adaptée à la bande] FLIR X8580-HS InSb (1,5 à 5,0 μm), f/2,5 : -20 °C à 300 °C (-4 °F à 572 °F)
FLIR X8581-HS InSb (3,0 à 5,0 μm), f/2.5 : 20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F), -10 °C pour les microscopes
FLIR X8582-HS InSb (1,5 à 5,0 μm), f/4.1 : -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F)
FLIR X8583-HS InSb (3,0 à 5,0 μm), f/4.1 : -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F), -10 °C pour les microscopes
Plage de température optionnelle [avec optique adaptée à la bande] 45 °C à 600 °C (ND1)
250 °C à 2 000 °C (ND2)
500 °C à 3 000 °C (ND3)
Filtrage 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Mise au point Motorisé (compatible avec version manuelle)
Données image et optiques
Dimensions de la caméra sauf objectif (L × P × H) 249 mm × 157 mm × 147 mm (9,8 po × 6,2 po × 5,8 po)
Efficacité opérationnelle ≥99,5 % (≥99,9 % typique)
Enregistrement direct sur le SSD Enregistrement direct vers SSD
Oui, SSD NVMe amovible de 1 To inclus, environ 2 heures de zéro image perdue enregistre le temps
de stockage
d’images
sur la caméra RAM (volatile) : SSD NVMe U.2 plein cadre
de 64 Go, jusqu’à 23 000 images (retirable par l’utilisateur/non volatile) : SSD U.2 1 To inclus, jusqu’à 1,4 M images plein cadre
Filtrage 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Flux de données radiométriques Ethernet 10 Gigabit simultané (GigE Vision), Camera Link, CoaXPress (CXP 2.1) Single link à 10 Gbps ou Dual Link à 5 Gbps
Fréquence d’images [plein écran] Programmable ; environ 0,5 Hz à 181 Hz
Gamme spectrale FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : 1,5 à 5,0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb : 3,0 à 5,0 µm
Horloge de pixel 355,2 MHz
Horodatage des images Horodatage de précision interne. Décodeur IRIG-B AM, TSPI précis, mode freewheel (roue libre) en cas de perte du signal de synchronisation
Interface de l'objectif FLIR FPO-M (baïonnette à 4 griffes, motorisée)
Mise au point Motorisé (compatible avec version manuelle)
Modes de lecture Asynchrone intégré pendant la lecture ; asynchrone intégré, puis lecture
Modes fenêtrage Fenêtrage souple pouvant atteindre 64 x 4 (paliers de 64 colonnes, 2 rangées)
Modes vidéo HD-SDI : 720p@50/59,9 Hz, 1080p@25/29,9 Hz, 1080p@60 Hz
SD-SDI : 480i@60 Hz, 576i@50 Hz
Objectifs disponibles FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : Manuel (grande bande) : 25 mm, 50 mm, 100 mm
Motorisé (grande bande) : 25 mm, 50 mm, 100 mm
FLIR X8581-HS InSb : Manuel (3 à 5 µm) : 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Macro motorisé (3 à 5 µm) : 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
FLIR X8583-HS InSb : Manuel (3 à 5 µm) : 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Macro motorisé (3 à 5 µm) : 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Objectifs macro/microscopes FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : Aucun microscope disponible
FLIR X8581-HS InSb : 1x, 3x
FLIR X8583-HS InSb : 1x, 3x, 5x, 1 × LWD de 20 cm
Ouverture f de la caméra FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : f/2.5
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb : f/4.1
Palette 8 bits sélectionnables
Pas du détecteur 12 µm
Plage dynamique 14 bits
Refroidissement du capteur Refroidisseur Sterling linéaire
Résolution 1280 × 1024
Sensibilité thermique_NETD [typique] 30 mK typique
Superposition Personnalisable avec la capacité à se désactiver
Temps d’intégration 270 ns à fréquence d’images maximale
Type de détecteur FLIR à l’antimoniure d’indium (InSb)
Type de lecture Instantané
Téléchargement de la RAM sur la caméra, enregistrements sur le SSD Transfert depuis le SSD via 10 GigE, CXP ou CL vers Research Studio
Vidéo standard HDMI, SDI
Zoom numérique 1x, Auto (meilleur ajustement)
Mesure et analyse
Contrôle de gain automatique Manuel, linéaire, égalisation de plateau, DDE
Plage de température optionnelle [avec optique adaptée à la bande] 45 °C à 600 °C (ND1)
250 °C à 2 000 °C (ND2)
500 °C à 3 000 °C (ND3)
Plage de température standard [avec optique adaptée à la bande] FLIR X8580-HS InSb (1,5 à 5,0 μm), f/2,5 : -20 °C à 300 °C (-4 °F à 572 °F)
FLIR X8581-HS InSb (3,0 à 5,0 μm), f/2.5 : 20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F), -10 °C pour les microscopes
FLIR X8582-HS InSb (1,5 à 5,0 μm), f/4.1 : -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F)
FLIR X8583-HS InSb (3,0 à 5,0 μm), f/4.1 : -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F), -10 °C pour les microscopes
Précision ≤100 °C ±2 °C (±1 °C typique), ≥100 °C ± ±2 % de la mesure (±1 % typique)
Communication et stockage des données
Mode(s) de déclenchement Enclenchement, généré par le logiciel, temporisé
Modes de synchronisation Sync-in, Sync-out, synchronisation à trois niveaux, synchronisation vidéo
Informations générales
Poids [sans objectif] 6,35 kg
Alimentation
Alimentation 24 VCC (état permanent ≤50 W)
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 2 × 1⁄4 po -20, 1 × 3/8 po -16, 4 × #10 -24, côté : 3 × 1/4 (6,35 mm) -20 (chaque côté)
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique du FLIR X8580-HS INSB

Datasheet

FLIR X8580-HS INSB Datasheet

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier