La termocamera avanzata

Exx-Series

Per ogni professionista scrupoloso impegnato nel campo della manutenzione predittiva, delle ispezioni elettriche ed edili, gli strumenti più preziosi sono quelli che incrementano l'efficienza sul lavoro e che aiutano ad identificare i potenziali problemi prima che comportino costose riparazioni.

La Flir Exx-Series offre una gamma di termocamere palmari con funzionalità complete adatte a ogni budget, rendendo tutte le ispezioni più comode. Per rendere i tuoi processi ancora più efficienti, puoi anche abbinare la tua termocamera a un obiettivo a doppio campo visivo Flir FlexView® per passare facilmente dalla scansione di aree ampie a quella con teleobiettivo, fornendoti una soluzione completa che comporta molto meno problemi, sforzi e tempo.

 

Perché scegliere la Flir Exx-Series?

Abbiamo progettato le termocamere Exx-Series come strumento di riferimento per una vasta gamma di applicazioni, con le funzionalità necessarie per lavorare in modo efficiente e ottenere risultati accurati e fruibili.

Ogni Flir Exx-Series è dotata delle funzioni necessarie per individuare i punti caldi, rilevare i primi segni di carenze costruttive, diagnosticare i sistemi elettrici e meccanici e prevenire i problemi prima che causino gravi danni. 

Caratteristiche professionali

Abbina la tua termocamera Exx-Series a un obiettivo a doppio campo visivo Flir FlexView® per passare comodamente dalla scansione di aree ampie a quella con teleobiettivo con un solo clic, ottimizzando le ispezioni e le misurazioni. Passa in pochi secondi dall'obiettivo FOV 14° a quello 24° per ottenere una visione più chiara dell'intera immagine.

*Non disponibile per la termocamera E54

Cambia campo visivo con facilità

Per una chiarezza ancora maggiore, questi ultimi modelli di termocamera Exx-Series offrono immagini termiche fino a 640 × 480 pixel per scoprire i problemi nascosti e rilevare rapidamente i problemi prima che peggiorino.

Termografia industriale Crystal-Clear

L'ulteriore aumento dell'efficienza, il routing delle ispezioni a bordo può accelerare i sondaggi e semplificare la creazione di report, garantendo che i risultati siano sempre corretti e ben organizzati.

Funzioni di reportistica semplificate
Caratteristiche professionali
Cambia campo visivo con facilità
Termografia industriale Crystal-Clear
Funzioni di reportistica semplificate

Quale telecamera dovrei scegliere?

E52

E52

  • 240 × 180 immagine termica
  • Misura temperature fino a 550°C (1022°F)
  • 1-Touch Level/Span contrasto regolabile
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

240 × 180 pixel

Sensibilità termica/NETD

<50 mK a 30 °C (86 °F)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

E54

E54

  • Termografia 320 × 240
  • Misura temperature fino a 550°C (1022°F)
  • 1-Touch Level/Span contrasto regolabile
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

320 × 240 pixel

Sensibilità termica/NETD

<40 mK a 30°C (86°F)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

E76

E76

  • Termografia 320 × 240
  • Misura temperature fino a 650°C (1202°F)
  • Autofocus laser-assistito
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

320 × 240 pixel

Sensibilità termica/NETD

<30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
<40 mK a 80° 30°C (86°F)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

E86

E86

  • Termografia 464 × 348
  • Misura temperature fino a 550°C (1022°F)
  • Autofocus laser-assistito
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

464 × 348 pixel

Sensibilità termica/NETD

<30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
<40 mK, 80° a 30°C (86°F)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Risoluzione IR

240 × 180 pixel

Risoluzione IR

320 × 240 pixel

Risoluzione IR

320 × 240 pixel

Risoluzione IR

464 × 348 pixel

Sensibilità termica/NETD

<50 mK a 30 °C (86 °F)

Sensibilità termica/NETD

<40 mK a 30°C (86°F)

Sensibilità termica/NETD

<30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
<40 mK a 80° 30°C (86°F)

Sensibilità termica/NETD

<30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
<40 mK, 80° a 30°C (86°F)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

E96

E96

  • Termografia 640 × 480
  • Misura temperature fino a 1500°C (2732°F)
  • Autofocus laser-assistito
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

640×480 pixel

Sensibilità termica/NETD

<30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
<30 mK, 80° a 30°C (86°F)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Risoluzione IR

640×480 pixel

Sensibilità termica/NETD

<30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
<30 mK, 80° a 30°C (86°F)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Serie Exx, visitate Support.FLIR.com. 

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Webinar registrato

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Scopri come

Webinar registrato

NFPA 70B: Learn how to keep safe and compliant with the new standards and how FLIR can help

Guarda ora

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Application Story

Bikefit Van Staeyen utilizza la termocamera Flir E96 per trovare la posizione ottimale del ciclista

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Application Story

Nota applicativa sul monitoraggio delle condizioni - La scelta della giusta termocamera portatile FLIR Ex-Series

Brochure

Brochure sulle soluzioni di monitoraggio delle condizioni FLIR per il settore automobilistico

Brochure

Brochure sulle soluzioni di Condition Monitoring FLIR per l'industria mineraria

Tech Note

Nota tecnica FLIR - Termografia per il monitoraggio delle condizioni ambientali

Selection Guide

Matrice di confronto dei prodotti delle termocamere portatili FLIR

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT