La termocamera avanzata

Exx-Series

Per ogni professionista scrupoloso impegnato nel campo della manutenzione predittiva, delle ispezioni elettriche ed edili, gli strumenti più preziosi sono quelli che incrementano l'efficienza sul lavoro e che aiutano ad identificare i potenziali problemi prima che comportino costose riparazioni.

La Flir Exx-Series offre una gamma di termocamere palmari con funzionalità complete adatte a ogni budget, rendendo tutte le ispezioni più comode. Per rendere i tuoi processi ancora più efficienti, puoi anche abbinare la tua termocamera a un obiettivo a doppio campo visivo Flir FlexView® per passare facilmente dalla scansione di aree ampie a quella con teleobiettivo, fornendoti una soluzione completa che comporta molto meno problemi, sforzi e tempo.

 

Perché scegliere la Flir Exx-Series?

Abbiamo progettato le termocamere Exx-Series come strumento di riferimento per una vasta gamma di applicazioni, con le funzionalità necessarie per lavorare in modo efficiente e ottenere risultati accurati e fruibili.

Ogni Flir Exx-Series è dotata delle funzioni necessarie per individuare i punti caldi, rilevare i primi segni di carenze costruttive, diagnosticare i sistemi elettrici e meccanici e prevenire i problemi prima che causino gravi danni. 

Caratteristiche professionali

Abbina la tua termocamera Exx-Series a un obiettivo a doppio campo visivo Flir FlexView® per passare comodamente dalla scansione di aree ampie a quella con teleobiettivo con un solo clic, ottimizzando le ispezioni e le misurazioni. Passa in pochi secondi dall'obiettivo FOV 14° a quello 24° per ottenere una visione più chiara dell'intera immagine.

*Non disponibile per la termocamera E54

Cambia campo visivo con facilità

Per una chiarezza ancora maggiore, questi ultimi modelli di termocamera Exx-Series offrono immagini termiche fino a 640 × 480 pixel per scoprire i problemi nascosti e rilevare rapidamente i problemi prima che peggiorino.

Termografia industriale Crystal-Clear

L'ulteriore aumento dell'efficienza, il routing delle ispezioni a bordo può accelerare i sondaggi e semplificare la creazione di report, garantendo che i risultati siano sempre corretti e ben organizzati.

Funzioni di reportistica semplificate
Caratteristiche professionali
Cambia campo visivo con facilità
Termografia industriale Crystal-Clear
Funzioni di reportistica semplificate

Quale telecamera dovrei scegliere?

E52

E52

  • 240 × 180 immagine termica
  • Misura temperature fino a 550°C (1022°F)
  • 1-Touch Level/Span contrasto regolabile
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

240 × 180 pixel

Sensibilità termica/NETD

<50 mK a 30 °C (86 °F)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

E54

E54

  • Termografia 320 × 240
  • Misura temperature fino a 550°C (1022°F)
  • 1-Touch Level/Span contrasto regolabile
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

320 × 240 pixel

Sensibilità termica/NETD

<40 mK a 30°C (86°F)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

E76

E76

  • Termografia 320 × 240
  • Misura temperature fino a 650°C (1202°F)
  • Autofocus laser-assistito
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

320 × 240 pixel

Sensibilità termica/NETD

<30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
<40 mK a 80° 30°C (86°F)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

E86

E86

  • Termografia 464 × 348
  • Misura temperature fino a 550°C (1022°F)
  • Autofocus laser-assistito
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

464 × 348 pixel

Sensibilità termica/NETD

<30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
<40 mK, 80° a 30°C (86°F)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Risoluzione IR

240 × 180 pixel

Risoluzione IR

320 × 240 pixel

Risoluzione IR

320 × 240 pixel

Risoluzione IR

464 × 348 pixel

Sensibilità termica/NETD

<50 mK a 30 °C (86 °F)

Sensibilità termica/NETD

<40 mK a 30°C (86°F)

Sensibilità termica/NETD

<30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
<40 mK a 80° 30°C (86°F)

Sensibilità termica/NETD

<30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
<40 mK, 80° a 30°C (86°F)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

E96

E96

  • Termografia 640 × 480
  • Misura temperature fino a 1500°C (2732°F)
  • Autofocus laser-assistito
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

640×480 pixel

Sensibilità termica/NETD

<30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
<30 mK, 80° a 30°C (86°F)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Risoluzione IR

640×480 pixel

Sensibilità termica/NETD

<30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
<30 mK, 80° a 30°C (86°F)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Serie Exx, visitate Support.FLIR.com. 

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Webinar registrato

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Scopri come

Webinar registrato

NFPA 70B: Learn how to keep safe and compliant with the new standards and how FLIR can help

Guarda ora

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Report

Flir Exx Laser IEC 60825-1 Test Report

Report

Flir Exx-Series IP54 Test Report

Report

Flir Exx-Series IEC 62368-1 Safety Test Report

Report

Flir Exx-Series IEC 60068-2 Shock and Vibration Test Report

Report

Flir Exx-Series FCC ISED WLAN 5G Test Report

Certification

Flir Exx-Series FCC Grant DSS Certificate

Certification

Flir Exx-Series Type Acceptance Certificate Canada

Certification

Flir Exx-Series TEC Type Examination RED Certificate

Certification

Flir Exx-Series FCC ISED BLE Certificate

Certification

Flir Exx-Series FCC Grant NII Certificate