Serie Flir One®

Termocamera per dispositivi intelligenti iOS® e Android™

Le termocamere Flir One Series offrono l'accuratezza, la risoluzione e la sensibilità necessarie per identificare rapidamente i problemi e verificare le riparazioni, sia che si tratti di ispezionare i quadri elettrici, individuare la fonte dei guasti di un sistema di climatizzazione o scoprire danni nascosti causati dall'acqua.

Collega la tua termocamera Flir One al tuo dispositivo smart in modalità wireless o tramite una connessione diretta alla porta, apri l’app Flir One e sarai pronto per iniziare a acquisire immagini. Grazie alle esclusive funzioni di miglioramento delle immagini, tra cui Flir VividIR™ e MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), le termocamere Flir One Series forniscono le migliori immagini termiche della categoria necessarie per diagnosticare rapidamente guasti elettrici, individuare perdite d'aria e carenze di isolamento, misurare accuratamente la temperatura e molto altro ancora.

Perché scegliere le telecamere Flir One Series?

Le termocamere Flir One Series offrono un margine di imaging grazie a Flir VividIR. Questo processo di miglioramento unisce più fotogrammi immagine, per fornire un’immagine termica finale più nitida.

Immagini nitide e vibranti

Un altro vantaggio della serie Flir One è la compatibilità con le app mobili. Le telecamere si abbinano non solo all’app Flir One, che offre guide di ispezione passo-passo, ma anche ad app di terze parti personalizzate per specifiche applicazioni di ispezione. 

App per quasi tutto

Un intervallo di temperature più ampio consente di ispezionare e misurare accuratamente la temperatura sui componenti più caldi, il che è importante per le ispezioni automobilistiche e il monitoraggio delle condizioni degli asset.

Intervallo di temperature

I modelli legacy Flir One si collegano direttamente al tuo smartphone o tablet per ispezionare con una sola mano. Le nuove termocamere Flir Edge (in precedenza Flir One Edge) Series sono dotate di connettività wireless, che consente la connessione Wi-Fi con i dispositivi mobili, tra cui iPhone e Android. Offre una maggiore flessibilità nell’ispezione di aree difficilmente accessibili o non visibili. Puoi anche agganciare la termocamera al dispositivo mobile per comodità. 

Connettività ed ergonomia

Le termocamere Flir One offrono strumenti di misurazione come i misuratori a spot per aiutarti a individuare le temperature esatte del soggetto. Attivare più di un misuratore a spot sul soggetto per registrare più misure su un singolo soggetto ed eseguire confronti all'interno della stessa immagine.

Strumenti di misurazione
Immagini nitide e vibranti
App per quasi tutto
Intervallo di temperature
Connettività ed ergonomia
Strumenti di misurazione

Immagine migliorata con upscaling IR Vivid

VividIR è una funzione di elaborazione avanzata della termocamera che include la combinazione di più immagini per un maggior numero di dati termici. Applica questi miglioramenti alle immagini termiche Flir One in tempo reale, riducendo la sfocatura e migliorando i dettagli. VividIR aumenta la risoluzione nativa di un dispositivo fino a 3 volte, per maggiore dettaglio e chiarezza.

Flir MSX: Scopri la differenza

Flir MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) aggiunge in tempo reale i dettagli della luce visibile alle immagini termiche per una maggiore chiarezza, incorporando i dettagli del bordo e del contorno nelle letture termiche. A differenza della fusione delle immagini (unione di luce visibile e immagine termica), MSX non diluisce l'immagine termica né riduce la trasparenza termica. 

Immagine mostrata senza MSX rispetto a MSX

Liberati con la Flir Edge Series

Serie Flir Edge per ispezioni domestiche

Introduzione all’app Flir One

Now Playing

Liberati con la Flir Edge Series
Liberati con la Flir Edge Series

Now Playing

Serie Flir Edge per ispezioni domestiche
Serie Flir Edge per ispezioni domestiche

Now Playing

Introduzione all’app Flir One
Introduzione all’app Flir One

Usa il tuo Flir One in tutta sicurezza con le guide di ispezione

L’app Flir One include guide di ispezione per aiutarti a individuare perdite d’aria, lacune di isolamento e accumuli di umidità in casa, o risolvere problemi automobilistici con sedili, freni a disco, sbrinatori e sbrinatori.

App mobili Flir One per le tue applicazioni uniche

Esplora l'ecosistema delle app di terze parti o sviluppa le tue

Le app mobili compatibili con Flir One possono offrire soluzioni di ispezione, imaging e creazione di report personalizzate in base alle tue esigenze specifiche. Gli esempi in primo piano includono:

  • Home Boost: aiuta i proprietari di case a individuare problemi nascosti che fanno aumentare le bollette energetiche. 
  • iCertify—per test elettrici, ispezione e certificazione BS7671 sul campo.
  • Knauf Pro+: aiuta a ispezionare lo spazio per calcolare le esigenze di isolamento e rilevare potenziali perdite di energia.

Scopri tutte le app disponibili o, se sei interessato a sviluppare un’app o a integrare la termografia nella tua app, crea subito un account sviluppatore. 

Flir Ignite™

Migliora l’efficienza e le capacità del tuo team con la soluzione cloud Flir Ignite. Carica, organizza e condividi direttamente le immagini dalla tua Flir connessa alla rete Wi-Fi. Conserva i dati in un luogo sicuro e facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo.

Article Listing

termico

5 ways you can use your new Flir Edge Pro around the house

Read more
termico

Introducing the New Flir One Application for iOS

Read more

Riduci le bollette elettriche trovando le perdite di corrente con Flir Edge Pro

Read more

Quale termocamera dovrei scegliere?

Flir Edge Pro

Flir Edge Pro

409,00 € ex. VAT

  • Risoluzione
    termica 160 × 120 Super risoluzione 480 × 360
  • Misura temperature fino a 400°C (752°F)
  • Design wireless rimovibile per ispezioni remote fino a 5 m
Visualizza prodotto

Risoluzione termica

160 × 120 (risoluzione nativa)
480 × 360 (super risoluzione)

Autonomia della batteria

Circa 2 ore e 30 minuti

Range di temperature oggetto

-20 °C — +120 °C (–4 °F—248 °F) e 0 °C—400 °C (32 °F—752 °F)

Flir Edge

Flir Edge

309,00 € ex. VAT

  • 80 × 60 risoluzione
    termica 240 × 180 super risoluzione
  • Misura temperature fino a 120°C (248°F)
  • Design wireless rimovibile per ispezioni remote fino a 5 m
Visualizza prodotto

Risoluzione termica

80 × 60 (risoluzione nativa), 240 × 180 (super risoluzione)

Autonomia della batteria

Circa 2 ore e 30 minuti

Range di temperature oggetto

Da -20 °C a +120 °C (da -4 °F a +248 °F)

Flir One® Pro

Flir One® Pro

309,00 € ex. VAT

  • Risoluzione nativa 160 × 120, super risoluzione 480 × 360
  • Misura temperature fino a 400°C (752°F)
  • Connettore altezza regolabile Flir OneFit
Visualizza prodotto

Risoluzione termica

160 × 120 (risoluzione nativa)
480 × 360 (super risoluzione)

Autonomia della batteria

Circa 1 ora

Range di temperature oggetto

-20°C — +120°C (–4°F — 248°F) e 0°C — 400°C (32°F — 752 °F)

Flir One®

Flir One®

159,00 € ex. VAT

  • 80 × 60 risoluzione
    termica 240 × 180 super risoluzione
  • Measure temperatures up to 120°C (248°F)
  • Connettore altezza regolabile Flir OneFit
Visualizza prodotto

Risoluzione termica

80 × 60 (risoluzione nativa) ; 240 × 180 (super risoluzione)

Autonomia della batteria

Circa 1 ora

Range di temperature oggetto

-20 °C — 120 °C (–4 °F — 248°F)

Risoluzione termica

160 × 120 (risoluzione nativa)
480 × 360 (super risoluzione)

Risoluzione termica

80 × 60 (risoluzione nativa), 240 × 180 (super risoluzione)

Risoluzione termica

160 × 120 (risoluzione nativa)
480 × 360 (super risoluzione)

Risoluzione termica

80 × 60 (risoluzione nativa) ; 240 × 180 (super risoluzione)

Autonomia della batteria

Circa 2 ore e 30 minuti

Autonomia della batteria

Circa 2 ore e 30 minuti

Autonomia della batteria

Circa 1 ora

Autonomia della batteria

Circa 1 ora

Range di temperature oggetto

-20 °C — +120 °C (–4 °F—248 °F) e 0 °C—400 °C (32 °F—752 °F)

Range di temperature oggetto

Da -20 °C a +120 °C (da -4 °F a +248 °F)

Range di temperature oggetto

-20°C — +120°C (–4°F — 248°F) e 0°C — 400°C (32°F — 752 °F)

Range di temperature oggetto

-20 °C — 120 °C (–4 °F — 248°F)

Dispositivi compatibili

Per confermare che il tuo dispositivo è supportato, visita la pagina di compatibilità dei dispositivi mobili per Flir Edge e Flir One Series collegata di seguito.

Verifica la compatibilità dei dispositivi

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto FLIR ONE, visitate Support.FLIR.com. 

Novità sui prodotti

Flir One Edge è ora Flir Edge: Stessa innovazione affidabile, nome semplificato

Per saperne di più

Caso applicativo

La telecamera Flir One® Pro aiuta a cambiare gradualmente la quantificazione delle prestazioni termiche degli edifici

Scopri come

Certification

FLIR One-Series EU Declaration of Conformity

Report

FLIR One-Series Safety IEC62368 Test Report

Report

FLIR One-Series EMC FCC ISED Test Report

Report

FLIR One-Series EMC CE Test Report

Report

FLIR One-Series EMC CE EN55035 Test Report

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR One Pro-Series Tri-Fold