Termocamere

Prendere decisioni fondamentali rapidamente

FLIR T-Series

Che si tratti di mantenere il tempo di attività di una fabbrica o di mantenere l’alimentazione attraverso le reti di distribuzione, le termocamere FLIR T-Series offrono la flessibilità, la precisione e le caratteristiche necessarie per ispezionare le apparecchiature in modo sicuro e prevenire guasti. Queste termocamere di alta qualità abbinano una gamma e una risoluzione eccezionali all’ergonomia che consente ai professionisti della termografia di lavorare comodamente tutto il giorno. Dalla rotazione del blocco ottico a 180° sui T500-Series, al sistema ottico di precisione HDIR OSX™ progettato esclusivamente per la Serie T1K, la Serie T offre un livello superiore in termini di design e prestazioni.

Veloce, flessibile e accurata in qualsiasi ambiente

Le termocamere ad alte prestazioni Flir T800-Series, ora dotate di T865, sono il nuovo standard negli strumenti di manutenzione predittiva/preventiva, ora con routing di ispezione integrato opzionale per un nuovo livello di precisione e flessibilità. Evita costose interruzioni di corrente e fermi degli impianti programmando procedure di manutenzione predittiva con questa termocamera innovativa e versatile.

Caratteristiche esperte, design ergonomico

Lavora più comodamente con una visione flessibile e lascia che il blocco ottico orientabile della T1K punti alle angolazioni più difficili. Grazie ai tasti programmabili, all'accesso touchscreen alle funzioni del menu e all'eccezionale risoluzione HD, la T1K semplifica la giornata di ispezione.

Trova guasti nascosti e conferma le riparazioni

La nuova Flir T500-Series offre le funzionalità necessarie ai professionisti per risolvere con precisione i punti caldi e i potenziali guasti. Con la piattaforma ottica orientabile a 180° e un luminoso LCD da 4”, le termocamere Flir T530/T540 sono progettate per aiutare gli utenti a diagnosticare componenti difficili da raggiungere in qualsiasi ambiente. Gli strumenti di misurazione avanzati, l’autofocus laser-assistito, e la migliore qualità d’immagine del settore consentono di individuare e diagnosticare rapidamente i problemi.

Now Playing

Veloce, flessibile e accurata in qualsiasi ambiente
Veloce, flessibile e accurata in qualsiasi ambiente

Now Playing

Caratteristiche esperte, design ergonomico
Caratteristiche esperte, design ergonomico

Now Playing

Trova guasti nascosti e conferma le riparazioni
Trova guasti nascosti e conferma le riparazioni

Due campi visivi, un obiettivo, ZERO compromessi

Obiettivo a doppio campo visivo FLIR FlexView®

Termocamere T1K HD

È in arrivo una termocamera dalle prestazioni eccezionali, frutto di 50 anni di esperienza. Con una nuova interfaccia utente grafica agile, una risoluzione fino a 3,1 MP e obiettivi HDIR di precisione FLIR OSX™, le termocamere T1K sono progettate per essere lo strumento definitivo per semplificare la tua giornata lavorativa e farti diventare l'eroe.

Termocamere ad alte prestazioni T800-Series

La T800-Series semplifica le ispezioni all'esterno in condizioni di luce difficili grazie al mirino a colori integrato e al luminoso display LCD. La piattaforma dell'obiettivo orientabile a 180° e il design ergonomico aiutano gli utenti a diagnosticare rapidamente i componenti difettosi, mentre il teleobiettivo opzionale a 6° aiuta a garantire misurazioni di temperatura accurate di piccoli bersagli da distanze maggiori.

Termocamere professionali T500-Series

La nuova generazione di termocamere ergonomiche T-Series facilita le ispezioni termiche e ti consente di concludere rapidamente il lavoro sul campo. Dal blocco ottico orientabile a 180° alla avanzata connettività semplificata, la T500-Series ti aiuterà ad individuare punti caldi e potenziali guasti in modo rapido ed efficiente.

Quale telecamera dovrei scegliere?

T1020

T1020

  • Risoluzione termica 1024 × 768
  • Misura temperature fino a 2000°C (3632°F)
  • <20 mK NETD
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

1024 × 768; fino a 3,1 MP con UltraMax

Sensibilità termica/NETD

<20 mK a 30 °C (86 °F)

Campo visivo (FOV)

FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° e 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° e 45°: 28° × 21° (obiettivo 28°), 45° × 34° (obiettivo 45°)
FLIR T1020 28°, 12 °e 45°: 28° × 21° (obiettivo 28°), 12° × 9° (obiettivo 12°), 45° × 34° (obiettivo 45°)

T530

T530

  • Risoluzione termica 320 × 240
  • Misura temperature fino a1500°C (2732°F)
  • 1-Touch Level/Span contrasto regolabile
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

320 × 240 (76.800 pixel)

Sensibilità termica/NETD

<30 mK, 42° a +30°C (+86°F) <40 mK, 24° a +30°C (+86°F) <50 mK, 14° a +30°C (+86°F) <40 mK, 80° a +30°C (+86°F)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

T540

T540

  • Risoluzione termica 464 × 348
  • Misura temperature fino a 1500°C (2732°F)
  • 1-Touch Level/Span contrasto regolabile
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

464 × 348 pixel

Sensibilità termica/NETD

<30 mK, 42° a 30°C (86°F) <40 mK, 24° a 30°C (86°F) <50 mK, 14° a 30°C (86°F) <40 mK, 80° a 30°C (86°F)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

T560

T560

  • Risoluzione termica 640 × 480
  • Misura temperature fino a 1500°C (2732°F)
  • 1-Touch Level/Span contrasto regolabile
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

640 × 480 pixel

Sensibilità termica/NETD

<50 mK a 30°C/86°F (obiettivo 14°), <40 mK a 30°C/86°F (obiettivo 24°), <30 mK a 30°C/86°F (obiettivo 42°), <50 mK a 30°C (86°F)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Risoluzione IR

1024 × 768; fino a 3,1 MP con UltraMax

Risoluzione IR

320 × 240 (76.800 pixel)

Risoluzione IR

464 × 348 pixel

Risoluzione IR

640 × 480 pixel

Sensibilità termica/NETD

<20 mK a 30 °C (86 °F)

Sensibilità termica/NETD

<30 mK, 42° a +30°C (+86°F) <40 mK, 24° a +30°C (+86°F) <50 mK, 14° a +30°C (+86°F) <40 mK, 80° a +30°C (+86°F)

Sensibilità termica/NETD

<30 mK, 42° a 30°C (86°F) <40 mK, 24° a 30°C (86°F) <50 mK, 14° a 30°C (86°F) <40 mK, 80° a 30°C (86°F)

Sensibilità termica/NETD

<50 mK a 30°C/86°F (obiettivo 14°), <40 mK a 30°C/86°F (obiettivo 24°), <30 mK a 30°C/86°F (obiettivo 42°), <50 mK a 30°C (86°F)

Campo visivo (FOV)

FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° e 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° e 45°: 28° × 21° (obiettivo 28°), 45° × 34° (obiettivo 45°)
FLIR T1020 28°, 12 °e 45°: 28° × 21° (obiettivo 28°), 12° × 9° (obiettivo 12°), 45° × 34° (obiettivo 45°)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

T840

T840

  • Risoluzione termica 464 × 348
  • Misura temperature fino a 2000°C (3632°F)
  • 1-Touch Level/Span contrasto regolabile
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

464 × 348 (161.472 pixel)

Sensibilità termica/NETD

<30 mK a 30°C (obiettivo 42°), <40 mK a 30°C (obiettivo 24°), <50 mK a 30°C (obiettivo 14°)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

T865

T865

  • Risoluzione termica 640 × 480
  • Misura temperature fino a 2000°C (3632°F)
  • 1-Touch Level/Span contrasto regolabile
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

640 × 480 pixel

Sensibilità termica/NETD

<30 mK a 30°C (obiettivo 42°), <40 mK a 30°C (obiettivo 24°), <50 mK a 30°C (obiettivo 14°)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Risoluzione IR

464 × 348 (161.472 pixel)

Risoluzione IR

640 × 480 pixel

Sensibilità termica/NETD

<30 mK a 30°C (obiettivo 42°), <40 mK a 30°C (obiettivo 24°), <50 mK a 30°C (obiettivo 14°)

Sensibilità termica/NETD

<30 mK a 30°C (obiettivo 42°), <40 mK a 30°C (obiettivo 24°), <50 mK a 30°C (obiettivo 14°)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Serie T, visitate Support.FLIR.com. 

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Webinar registrato

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Scopri come

Webinar registrato

Thermal Home/Building Inspection Webinar

Guarda ora

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Report

Flir T5xx T8xx-Series IEC 62368-1 Safety Test Report

Report

Flir T5xx T8xx-Series FCC ISED WLAN 5G Test Report

Report

Flir T5xx T8xx-Series FCC ISED WLAN 2.4G Test Report

Report

Flir T5xx T8xx-Series FCC ISED Bluetooth Test Report

Report

Flir T5xx T8xx-Series FCC ISED BLE Test Report

Report

Flir T5xx T8xx-Series EN 301-893 WLAN 5G Test Report

Report

Flir T5xx T8xx-Series EN 300-328 WLAN 2.4G Test Report

Report

Flir T5xx T8xx-Series EN 300-328 Bluetooth Test Report

Certification

Flir T5xx T8xx-Series FCC Grant NII Certificate

Certification

Flir T5xx T8xx-Series FCC Grant DTS Certificate