Termocamere

Prendere decisioni fondamentali rapidamente

FLIR T-Series

Che si tratti di mantenere il tempo di attività di una fabbrica o di mantenere l’alimentazione attraverso le reti di distribuzione, le termocamere FLIR T-Series offrono la flessibilità, la precisione e le caratteristiche necessarie per ispezionare le apparecchiature in modo sicuro e prevenire guasti. Queste termocamere di alta qualità abbinano una gamma e una risoluzione eccezionali all’ergonomia che consente ai professionisti della termografia di lavorare comodamente tutto il giorno. Dalla rotazione del blocco ottico a 180° sui T500-Series, al sistema ottico di precisione HDIR OSX™ progettato esclusivamente per la Serie T1K, la Serie T offre un livello superiore in termini di design e prestazioni.

Veloce, flessibile e accurata in qualsiasi ambiente

Le termocamere ad alte prestazioni Flir T800-Series, ora dotate di T865, sono il nuovo standard negli strumenti di manutenzione predittiva/preventiva, ora con routing di ispezione integrato opzionale per un nuovo livello di precisione e flessibilità. Evita costose interruzioni di corrente e fermi degli impianti programmando procedure di manutenzione predittiva con questa termocamera innovativa e versatile.

Caratteristiche esperte, design ergonomico

Lavora più comodamente con una visione flessibile e lascia che il blocco ottico orientabile della T1K punti alle angolazioni più difficili. Grazie ai tasti programmabili, all'accesso touchscreen alle funzioni del menu e all'eccezionale risoluzione HD, la T1K semplifica la giornata di ispezione.

Trova guasti nascosti e conferma le riparazioni

La nuova Flir T500-Series offre le funzionalità necessarie ai professionisti per risolvere con precisione i punti caldi e i potenziali guasti. Con la piattaforma ottica orientabile a 180° e un luminoso LCD da 4”, le termocamere Flir T530/T540 sono progettate per aiutare gli utenti a diagnosticare componenti difficili da raggiungere in qualsiasi ambiente. Gli strumenti di misurazione avanzati, l’autofocus laser-assistito, e la migliore qualità d’immagine del settore consentono di individuare e diagnosticare rapidamente i problemi.

Now Playing

Veloce, flessibile e accurata in qualsiasi ambiente
Veloce, flessibile e accurata in qualsiasi ambiente

Now Playing

Caratteristiche esperte, design ergonomico
Caratteristiche esperte, design ergonomico

Now Playing

Trova guasti nascosti e conferma le riparazioni
Trova guasti nascosti e conferma le riparazioni

Due campi visivi, un obiettivo, ZERO compromessi

Obiettivo a doppio campo visivo FLIR FlexView®

Termocamere T1K HD

È in arrivo una termocamera dalle prestazioni eccezionali, frutto di 50 anni di esperienza. Con una nuova interfaccia utente grafica agile, una risoluzione fino a 3,1 MP e obiettivi HDIR di precisione FLIR OSX™, le termocamere T1K sono progettate per essere lo strumento definitivo per semplificare la tua giornata lavorativa e farti diventare l'eroe.

Termocamere ad alte prestazioni T800-Series

La T800-Series semplifica le ispezioni all'esterno in condizioni di luce difficili grazie al mirino a colori integrato e al luminoso display LCD. La piattaforma dell'obiettivo orientabile a 180° e il design ergonomico aiutano gli utenti a diagnosticare rapidamente i componenti difettosi, mentre il teleobiettivo opzionale a 6° aiuta a garantire misurazioni di temperatura accurate di piccoli bersagli da distanze maggiori.

Termocamere professionali T500-Series

La nuova generazione di termocamere ergonomiche T-Series facilita le ispezioni termiche e ti consente di concludere rapidamente il lavoro sul campo. Dal blocco ottico orientabile a 180° alla avanzata connettività semplificata, la T500-Series ti aiuterà ad individuare punti caldi e potenziali guasti in modo rapido ed efficiente.

Quale telecamera dovrei scegliere?

T1020

T1020

  • Risoluzione termica 1024 × 768
  • Misura temperature fino a 2000°C (3632°F)
  • <20 mK NETD
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

1024 × 768; fino a 3,1 MP con UltraMax

Sensibilità termica/NETD

<20 mK a 30 °C (86 °F)

Campo visivo (FOV)

FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° e 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° e 45°: 28° × 21° (obiettivo 28°), 45° × 34° (obiettivo 45°)
FLIR T1020 28°, 12 °e 45°: 28° × 21° (obiettivo 28°), 12° × 9° (obiettivo 12°), 45° × 34° (obiettivo 45°)

T530

T530

  • Risoluzione termica 320 × 240
  • Misura temperature fino a1500°C (2732°F)
  • 1-Touch Level/Span contrasto regolabile
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

320 × 240 (76.800 pixel)

Sensibilità termica/NETD

<30 mK, 42° a +30°C (+86°F) <40 mK, 24° a +30°C (+86°F) <50 mK, 14° a +30°C (+86°F) <40 mK, 80° a +30°C (+86°F)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

T540

T540

  • Risoluzione termica 464 × 348
  • Misura temperature fino a 1500°C (2732°F)
  • 1-Touch Level/Span contrasto regolabile
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

464 × 348 pixel

Sensibilità termica/NETD

<30 mK, 42° a 30°C (86°F) <40 mK, 24° a 30°C (86°F) <50 mK, 14° a 30°C (86°F) <40 mK, 80° a 30°C (86°F)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

T560

T560

  • Risoluzione termica 640 × 480
  • Misura temperature fino a 1500°C (2732°F)
  • 1-Touch Level/Span contrasto regolabile
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

640 × 480 pixel

Sensibilità termica/NETD

<50 mK a 30°C/86°F (obiettivo 14°), <40 mK a 30°C/86°F (obiettivo 24°), <30 mK a 30°C/86°F (obiettivo 42°), <50 mK a 30°C (86°F)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Risoluzione IR

1024 × 768; fino a 3,1 MP con UltraMax

Risoluzione IR

320 × 240 (76.800 pixel)

Risoluzione IR

464 × 348 pixel

Risoluzione IR

640 × 480 pixel

Sensibilità termica/NETD

<20 mK a 30 °C (86 °F)

Sensibilità termica/NETD

<30 mK, 42° a +30°C (+86°F) <40 mK, 24° a +30°C (+86°F) <50 mK, 14° a +30°C (+86°F) <40 mK, 80° a +30°C (+86°F)

Sensibilità termica/NETD

<30 mK, 42° a 30°C (86°F) <40 mK, 24° a 30°C (86°F) <50 mK, 14° a 30°C (86°F) <40 mK, 80° a 30°C (86°F)

Sensibilità termica/NETD

<50 mK a 30°C/86°F (obiettivo 14°), <40 mK a 30°C/86°F (obiettivo 24°), <30 mK a 30°C/86°F (obiettivo 42°), <50 mK a 30°C (86°F)

Campo visivo (FOV)

FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° e 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° e 45°: 28° × 21° (obiettivo 28°), 45° × 34° (obiettivo 45°)
FLIR T1020 28°, 12 °e 45°: 28° × 21° (obiettivo 28°), 12° × 9° (obiettivo 12°), 45° × 34° (obiettivo 45°)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

T840

T840

  • Risoluzione termica 464 × 348
  • Misura temperature fino a 2000°C (3632°F)
  • 1-Touch Level/Span contrasto regolabile
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

464 × 348 (161.472 pixel)

Sensibilità termica/NETD

<30 mK a 30°C (obiettivo 42°), <40 mK a 30°C (obiettivo 24°), <50 mK a 30°C (obiettivo 14°)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

T865

T865

  • Risoluzione termica 640 × 480
  • Misura temperature fino a 2000°C (3632°F)
  • 1-Touch Level/Span contrasto regolabile
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

640 × 480 pixel

Sensibilità termica/NETD

<30 mK a 30°C (obiettivo 42°), <40 mK a 30°C (obiettivo 24°), <50 mK a 30°C (obiettivo 14°)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Risoluzione IR

464 × 348 (161.472 pixel)

Risoluzione IR

640 × 480 pixel

Sensibilità termica/NETD

<30 mK a 30°C (obiettivo 42°), <40 mK a 30°C (obiettivo 24°), <50 mK a 30°C (obiettivo 14°)

Sensibilità termica/NETD

<30 mK a 30°C (obiettivo 42°), <40 mK a 30°C (obiettivo 24°), <50 mK a 30°C (obiettivo 14°)

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Accuratezza

±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Serie T, visitate Support.FLIR.com. 

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Webinar registrato

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Scopri come

Webinar registrato

Thermal Home/Building Inspection Webinar

Guarda ora

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Brochure

Opuscolo FLIR T1K [T1020]

Datasheet

Scheda tecnica FLIR T1020

Brochure

Brochure sulle soluzioni di monitoraggio delle condizioni FLIR per il settore automobilistico

Brochure

Brochure sulle soluzioni di Condition Monitoring FLIR per l'industria mineraria

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-5-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR T1K Datasheet [T1010, T1020]

Application Story

FLIR T1020 Application Story - Power Utilities Rely On Thermal Imaging to Prevent Component Failures

Brochure

FLIR T1K [T1020] Brochure

MSDS

FLIR T10xx-Series MSDS

Report

FLIR T10xx-Series UN38.3

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

 

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’ informativa sui cookie di FLIR.