Crea il tuo kit HDV700
Personalizza un kit HDV700 per applicazioni specifiche. Acquista lo schermo del videoscopio HDV700 e aggiungi una o più sonde con videocamera al carrello.


Extech HDV700-Series
Quando i problemi si nascondono, occorre una soluzione efficiente per individuarli rapidamente, ispezionarli e iniziare la riparazione. La serie HDV700 ti permette di esaminare più da vicino qualsiasi problema, che sia in profondità all’interno di un tubo o dietro una parete
Questo versatile videoscopio lprofessionale è progettato per ispezionare punti difficili in applicazioni di produzione, idraulica, edile, HVAC/R e automobilistica. Le sonde articolate strette a 2 o 4 vie consentono di manovrare facilmente attraverso piccole aperture, rendendo il lavoro più facile che mai. Sono disponibili otto sonde per videocamera impermeabile (IP67) tra cui scegliere, vendute separatamente o come parte di un kit.

Leggero e flessibile, il videoscopio HDV700 consente di ispezionare componenti difficili da raggiungere senza dover smontare alcuna apparecchiatura. Acquisisci video di sondaggi e immagini fisse, aggiungi note vocali o di testo e produci report dettagliati che semplificano le riparazioni.
$5,199.00
$4,449.00
$3,649.00
$2,599.00
$2,599.00
From $2,099.00
$1,549.00
$1,349.00
Select an HDV700 Kit
HDV700 videoscope display, camera probe (model is kit dependent), 32 GB microSD card, USB-A to USB-C cable, HDMI Type A to Type D cable, Li-ion rechargable battery (bulit-in), universal adapter (with US, UK, EU, AUS plugs), and carrying case.
Videoscope Kit with Semi-Rigid HD Camera Probe (5.5 mm diameter × 1 m long)
Videoscope Kit with Semi-Rigid Dual HD Camera Probe (4.9 mm diameter × 1 m long)
Videoscope Kit with HD Flexible 2-Way Articulating Camera Probe (3.9 mm diameter × 1 m long)
Videoscope Kit with Flexible 4-Way Articulating Camera Probe (6.0 mm diameter × 1 m long)
Videoscope Plumbing Kit with 28 mm Camera, 30 m Plumbing Spool and Probe Length Locator
Personalizza un kit HDV700 per applicazioni specifiche. Acquista lo schermo del videoscopio HDV700 e aggiungi una o più sonde con videocamera al carrello.
User Manual
Extech HDV7C-A2-45-15 User Manual
User Manual
Extech HDV7C-A2-39-HD-1 User Manual
Datasheet
Extech HDV700 Datasheet
Certification
Extech HDV700 Declaration of Conformity Certificate
User Manual
Extech Four-Way Articulating Probes User Manual [HDV7C-A4–60–1, HDV7C-A4–60–3]
User Manual
Extech HDV7C-P28-30 User Manual
User Manual
Extech HDV700 User Manual
User Manual
Extech HDV7C-55-3 User Manual
User Manual
Extech HDV7C-55-HD-1 49-DUAL-1 User Manual
Certification
Extech HDV540 Declaration of Conformity