Caso applicativo di FLIR Si124: È possibile visualizzare le perdite d’aria compressa?

Per questo caso applicativo riguardante la telecamera acustica industriale FLIR Si124 abbiamo intervistato il Sig. Soichi Yagyu, Presidente di Minalco Co., Ltd.; il Sig. Yamaguchi, Direttore generale della produzione e il Sig. Iwade, Direttore generale delle operazioni.

FLIR: Perché la preoccupavano le perdite d’aria compressa?

Sig. Yagyu: Ogni volta che effettuavo visite di routine agli stabilimenti, mi preoccupavano i sibili che si sentivano nei siti di produzione. Non riuscivamo a identificare dove avvenivano le perdite d’aria compressa nonostante i sibili. Il nostro stabilimento di Mie (Iga City, prefettura di Mie) utilizza molti compressori d’aria per generare la polvere di alluminio. In genere circa il 20-30% dei consumi elettrici è riconducibile alla produzione di aria compressa negli impianti produttivi. Ma nel nostro caso quella percentuale raggiunge il 50% circa. Siccome le perdite d’aria compressa comportano costi aggiuntivi, abbiamo preso in considerazione delle contromisure, ma le perdite sono difficili da individuare perché non sono visibili. Se si verificano perdite d’aria compressa in un ambiente silenzioso, è possibile individuarle con l’udito, ma in uno stabilimento i rumori più o meno forti interferiscono con questo approccio. Ci era stato detto che la telecamera FLIR Si124 avrebbe potuto aiutarci a individuare i punti in cui si verificavano le perdite anche in ambienti rumorosi. Poiché le reti delle condotte dell’aria nello stabilimento di Mie funzionano liberamente, sapevamo che non sarebbe stato facile eliminare completamente le perdite. Tuttavia eravamo intenzionati a risolvere il problema.

Si124-2.jpg

Sia nelle strutture ausiliarie sia nelle strutture produttive principali sono installate molte condotte dell’aria.

FLIR: Che impressione ha avuto nell’utilizzare la FLIR Si124?

Sig. Yagyu: Come prima cosa ho notato che è molto facile da usare e funziona senza complicazioni. La telecamera permette di osservare i punti in cui si sospettano le perdite d’aria compressa, senza richiedere una specializzazione o conoscenze particolari.

In questa ispezione abbiamo individuato perdite d’aria compressa dove non ci aspettavamo e questo ha evidenziato una perdita nei costi per l’elettricità. L’aspetto positivo della telecamera FLIR Si124 è che visualizza in tempo reale il numero di perdite d’aria compressa e i costi annuali che esse comportano, aumentando la consapevolezza delle spese nei nostri siti produttivi. Inoltre è emerso che i punti delle perdite d’aria compressa che non eravamo riusciti a individuare sarebbero stati in realtà difficili da rilevare acusticamente: ne abbiamo tratto molte altre conclusioni.

Si124-3.png

Il numero di perdite e il loro costo annuale vengono visualizzati in tempo reale.

Si124-5.png

Immagine di un luogo in cui si possono sentire le perdite d’aria compressa.

Si124-7.png

La telecamera FLIR Si124 è in grado di individuare facilmente i punti di perdita che diversamente non si riuscirebbero a trovare.

Sig. Yamaguchi, Amministratore delegato (Direttore generale della produzione): Nei nostri siti di produzione ci sono ambienti molto rumorosi come quelli in cui sono presenti i bruciatori. Faticavo a credere che una telecamera gestita con una mano sola potesse individuare delle perdite. Ma quando ho visitato lo stabilimento e ho usato la telecamera FLIR Si124, sono rimasto sorpreso di riuscire a rilevare le perdite in modo più semplice e preciso di quanto mi aspettassi. Inoltre la telecamera è riuscita a rilevare perdite d’aria compressa provenienti da alcune condutture distanti, posizionate sul soffitto.

Si124-6.png

Ispezione delle condutture d’aria sul soffitto.

Sig. Iwade, Direttore generale delle operazioni: Quando si seguono le condutture con la telecamera, a volte ci si deve muovere in spazi ristretti perché nelle vicinanze ci sono delle apparecchiature. Ma la telecamera FLIR Si124 è in grado entrare facilmente tra questi spazi. Quando ho saputo che le dimensioni di questa telecamera erano meno della metà di quelle delle comuni telecamere acustiche, ho capito immediatamente il vantaggio della sua compattezza.

Si124-8.png

La telecamera FLIR Si124 è progettata per essere usata comodamente con una sola mano.

Si124-9.png

Come appaiono i riflessi.

Si124-1.png

Le perdite possono essere individuate tramite semplici regolazioni della telecamera Si124, ad esempio cambiando l’angolazione o la modalità per una visibilità maggiore.

FLIR: Cosa direbbe a qualcuno che sta valutando la possibilità di utilizzare la FLIR Si124?
Sig. Yagyu: La telecamera FLIR Si124 è in grado di individuare le perdite impegnando in misura minima il sito di produzione. Ciò riduce i costi dell’elettricità e le emissioni di CO2, andando incontro all’importante tematica della neutralità carbonica degli ultimi anni. Vedere per credere! Perché non provare a controllare le perdite d’aria compressa negli impianti?

FLIR: Ogni volta che accompagniamo un cliente in un’ispezione, troviamo qualcosa di nuovo.
Sig. Yagyu: In questo caso ciò che mi ha sorpreso di più è stato riuscire a localizzare on la telecamera Si124 la perdita d’aria che non eravamo stati in grado di identificare tramite il semplice sistema sonoro. Normalmente abbiamo a che fare con onde ultrasoniche riflesse come soggetti da escludere. In questo caso invece abbiamo vissuto un’esperienza davvero unica tracciando i riflessi. Grazie mille.

Minalco Co., Ltd.

Minalco Co., Ltd., fondata più di 104 anni fa, è l’unico produttore giapponese specializzato in polvere di alluminio atomizzata. Migliorando il sistema di produzione interno per il mercato giapponese, Minalco ha registrato un aumento della domanda, grazie sia all’apprezzamento per la funzionalità dei suoi prodotti sia alla flessibilità dell’offerta.

Si124-0.jpg

Soichi Yagyu, Presidente di Minalco. Co., Ltd.

Domande e risposte

D: Quanto dura il periodo medio di formazione?
R: Per le attività operative e la manipolazione occorrono circa cinque minuti. Per utilizzare la telecamera in modo efficiente e la formazione in loco occorrono circa 15-30 minuti (per tre punti di perdita).

D: Su quali elementi verte la diagnosi?
R: Condutture d’aria, vapore, azoto, ecc. Il tipo d’aria non importa. Tuttavia la pressione deve essere superiore a un certo valore (min. 0,3 MPa).

D: Quali sono gli effetti in termini di riduzione dei costi?
R: Sulla base di un calcolo provvisorio si parla di circa 100.000 yen l’anno se il punto della perdita misura 1,5 mm e la pressione è di 0,7 Mpa (72.000 yen a 0,55 Mpa). Se la misura del punto di perdita è di 12 mm, l’effetto sarà di 600.000 yen a 0,7 Mpa.

Nella maggior parte dei casi, visitando un impianto di produzione per circa 30 minuti, è possibile individuare cinque o più punti di perdita.

Per dimostrazioni:

Offriamo gratuitamente dimostrazioni e formazione in loco. Se siete interessati, contattateci fornendo informazioni sull’oggetto della diagnosi e sul livello di pressione delle condutture. (La telecamera non è in grado di rilevare perdite lente).

Inoltre con le termocamere è possibile effettuare una diagnosi semplificata degli impianti elettrici.

Articoli correlati

Caso applicativo

Individuare rapidamente la scarica parziale (PD) utilizzando una telecamera a ultrasuoni per il rilevamento delle perdite

Read more
Nota tecnica

7 cose da cercare in un sistema di telecamere acustiche

Read more
Caso applicativo

Garantire l'operatività e prevenire i guasti con FLIR Si124

Read more
Back to top