Garantire la sicurezza e prevenire gli incendi con il monitoraggio termico FLIR per i sistemi di accumulo di energia a batteria


I sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) sono essenziali per immagazzinare energia rinnovabile e garantire la stabilità della rete. Tuttavia, la loro implementazione comporta rischi intrinseci, in particolare correlati agli incendi delle batterie agli ioni di litio.
Gli incendi BESS possono iniziare dal runaway termico, dove un guasto di una cella può innescare una cascata di surriscaldamento, causando incendi difficili da spegnere e che possono durare ore o persino giorni. In caso di scoppio di un incendio, le batterie rilasciano gas pericolosi, ponendo rischi per la salute delle comunità vicine e causando danni ambientali a causa della contaminazione del suolo e dell’acqua. In casi gravi, gli incendi BESS possono causare enormi interruzioni alla popolazione locale a causa di danni materiali e persino evacuazioni.
I metodi di rilevamento tradizionali, come i rilevatori di fiamma, spesso si guastano nelle prime fasi di un incendio BESS a causa della loro dipendenza da fiamme visibili o fumo, che potrebbero non essere immediatamente presenti. Quando i rilevatori di fiamma non funzionano, le termocamere possono migliorare significativamente la protezione e prevenire gli incendi prima che raggiungano la combustione.
Le termocamere rilevano la firma termica dall'inizio del runaway termico molto prima che appaiano fiamme visibili o fumo, consentendo azioni preventive per mitigare i rischi. Mentre i rilevatori di fiamma reagiscono agli eventi che si sono già verificati, una termocamera fissa come il sensore intelligente FLIR A500f/A700f Advance fornisce sorveglianza 24/7 monitorando continuamente le anomalie di temperatura che potrebbero indicare un incendio imminente, consentendo un intervento precoce. I proprietari dei siti possono anche sfruttare la termocamera multispettrale FLIR FH-Series R con funzioni di misurazione della temperatura senza contatto integrate per il rilevamento di incendi, la sicurezza e il monitoraggio termico di apparecchiature preziose, oltre a una telecamera 4K e una facile integrazione VMS. Le termocamere FLIR sono progettate per una facile integrazione in sistemi di sicurezza e controllo più ampi, consentendo risposte automatizzate come l'attivazione di sistemi di soppressione che migliorano i tempi di risposta e l'efficienza.


I sensori intelligenti avanzati FLIR A500f/A700f (a sinistra) e FLIR FH-Series R (a destra) sono ideali per gli utenti che desiderano funzionalità di analisi e allarme integrate e integrate per applicazioni di rilevamento precoce degli incendi.
Anche se i rilevatori di fiamma sono progettati per rilevare incendi visibili, potrebbero non rilevare incendi o incendi nascosti, il che significa che un allarme potrebbe non essere attivato fino a quando l’incendio non si è intensificato a un livello pericoloso. Le termocamere FLIR sono in grado di rilevare un aumento anomalo del calore in una cella e intervenire prima che il problema si aggravi. Questo rilevamento precoce può prevenire l’escalation o almeno ridurre al minimo i danni, fornendo un tempo critico per l’azione prima che gli incendi diventino fuori controllo. Un altro vantaggio delle termocamere è la loro capacità di monitorare contemporaneamente grandi aree o più rack batterie, fornendo una copertura completa che spesso è difficile per i rilevatori di fiamma specifici per punto.

Batterie per veicoli elettrici agli ioni di litio monitorate con la termografia.
L'integrazione del monitoraggio termico FLIR nelle installazioni BESS non solo risolve i problemi critici di sicurezza associati agli incendi delle batterie, ma offre anche una soluzione proattiva, affidabile e tecnologicamente avanzata. Scegliendo una soluzione termica fissa FLIR, garantisci che i tuoi sistemi di accumulo di energia siano protetti con la tecnologia termografica leader del settore, proteggendo sia il tuo investimento che la comunità dagli effetti devastanti degli incendi BESS.