L'obiettivo IR FLIR 80° consente di risparmiare immediatamente per le ispezioni elettriche in interni


Teledyne FLIR ha recentemente lanciato un nuovo obiettivo a 80° per offrire agli ispettori un campo visivo (FOV) più ampio e facilitare le ispezioni interne. Uno dei problemi più comuni durante le ispezioni interne è operare in spazi ristretti e la difficoltà di catturare un intero bersaglio in un singolo scatto. L'angolo di visione migliorato è particolarmente utile per gli armadi chiusi che contengono sistemi elettrici critici o ad alta potenza.
Gli armadi elettrici ad alta potenza presentano alcune sfide che i team di manutenzione devono affrontare. Quando i collegamenti elettrici e i componenti si rompono, il risultato potrebbe essere tempi di inattività imprevisti, costose riparazioni e perdite di produzione. La potenziale perdita dovuta a malfunzionamenti dei sistemi elettrici implica che gli impianti devono eseguire ispezioni regolari, ma tali ispezioni pongono problemi di sicurezza intrinseci. Le tecniche di monitoraggio basate sulle condizioni richiedono che le apparecchiature siano alimentate e funzionino in normali condizioni di carico, ma l’apertura delle porte o delle coperture di un pannello crea un rischio elevato di arco elettrico o folgorazione per il personale coinvolto.
Un modo per aggirare il rischio delle ispezioni di armadi elettrici è installare finestre a infrarossi su asset critici. Le finestre a infrarossi, note anche come finestre IRW o IR, consentono il passaggio dell'energia termica, consentendo ai team di manutenzione di vedere in un armadio senza dover rimuovere eventuali residui di sicurezza dietro una barriera protettiva. Questa installazione facilita l’ispezione di armadi ad alta tensione o componenti inaccessibili e può ridurre i requisiti per l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) speciali. Le finestre di ispezione sono dotate di un coperchio incernierato in modo permanente e facile da aprire; non ci sono parti che possono essere rimosse, lasciate cadere, scambiate o perdute.

La gamma standard di finestre IR FLIR varia da due a quattro pollici di larghezza.
Le finestre IR sono un'ottima soluzione per mitigare i rischi delle ispezioni elettriche, ma il loro utilizzo può limitare il campo visivo dell'utente. Gli impianti dovranno anche installare centinaia di finestre per avere una copertura sufficiente e anche una differenza di diametro di un pollice nella selezione delle finestre ha enormi conseguenze sui costi. I responsabili degli impianti devono trovare un equilibrio tra visibilità sufficiente e budget quando prendono in considerazione l’installazione della finestra IR.
L'obiettivo FLIR da 80° migliora il campo visivo (FOV) di una finestra IR e viene fornito senza influire sul budget. L'utilizzo di un obiettivo da 80° che visualizza un IRW piccolo da 2 pollici otterrà lo stesso risultato di visione ampia dell'utilizzo di un IRW da 4 pollici, risparmiando circa il 30% del costo del capitale. Possiamo utilizzare l'MSRP per finestre IR da 2 pollici e 3 pollici per vedere immediatamente i risparmi che questo obiettivo grandangolare offre. Supponiamo che un'azienda ipotetica debba installare 300 finestre IR.
• Opzione A: Installazione di 300 finestre IR da 3 pollici al costo di $351,99 per finestra = $105.597
• Opzione B: Installazione di 300 finestre IR da 2 pollici al costo di $240,99 per finestra = $72.297
L'azienda ipotetica potrebbe quindi utilizzare i risparmi per acquistare una FLIR T560 con licenza FLIR Thermal Studio a $23.428 e acquistare un obiettivo a 80° per la propria termocamera a $4.500. Il confronto degli acquisti sarebbe quindi simile a questo:
• Opzione A: Installazione di 300 finestre IR da 3 pollici al costo di $351,99 per finestra = $105.597
• Opzione B: Installazione di 300 finestre IR da 2 pollici al costo di $240,99 per finestra + software di reportistica professionale + termocamera premium = $100.225
Anche con gli acquisti aggiuntivi, l’opzione B consente all’azienda di avere una copertura sufficiente delle proprie risorse critiche, una nuova termocamera FLIR Serie T, un software di reportistica e analisi, un obiettivo grandangolare e a un costo inferiore rispetto all’opzione A.
Quando acquisti finestre IR per la tua struttura, considera non solo le dimensioni delle finestre stesse, ma anche i modi per potenziare il tuo programma di termografia. Un obiettivo grandangolare abbinato all'acquisto di una finestra potrebbe potenzialmente creare risparmi e consentire di ottenere ancora di più dal denaro speso.