Riduzione delle emissioni di anidride carbonica con un rilevatore acustico di perdite d’aria


Nel tentativo di ridurre gli sprechi, un’azienda specializzata nella prevenzione delle perdite ha scoperto che una telecamera acustica è la soluzione più efficiente sul mercato, per contribuire alla riduzione dell’intensità di carbonio dei sistemi ad aria compressa e al risparmio sui costi energetici.
Le perdite d’aria non rilevate causano significativi sprechi energetici e perdite finanziarie negli impianti di produzione, dove l’aria compressa è ampiamente utilizzata come mezzo per trasferire l’energia necessaria nei processi industriali. Le perdite sono attribuibili a molti problemi, tra cui spreco di energia, calo della pressione del sistema, aumento dei costi di produzione e riduzione dell’efficienza. Inoltre, le perdite d’aria riducono la durata dell’apparecchiatura e comportano intervalli di manutenzione ridotti, tempi di inattività non programmati e potenziali pericoli per la sicurezza. Elevati tassi di dispersione generano anche emissioni inutili di anidride carbonica (CO2), ampiamente riconosciute come il principale fattore trainante del cambiamento climatico globale. Rilevare le perdite di aria compressa nel tempo è quindi un mezzo efficace per ridurre le emissioni di carbonio.

Telecamera acustica FLIR Si124
Un’azienda specializzata in soluzioni per la prevenzione delle perdite, come gli agenti di blocco delle perdite per i servizi di diagnosi delle perdite di petrolio, gas e aria compressa, era alla ricerca di un rilevatore di perdite d’aria per aiutare i suoi clienti a ridurre gli sprechi. L’azienda stima che, a seconda delle dimensioni della fabbrica, una singola perdita d’aria può generare una media di circa 300 chilogrammi di emissioni di CO2 all’anno. Secondo il calcolo di prova, il verificarsi di 47 perdite d’aria in una fabbrica porterà a un consumo energetico di circa 15.000 kWh, ma è possibile che il consumo sia ancora più elevato poiché le perdite d’aria causano un sovraccarico di lavoro dei compressori. Per trovare un rimedio per le aziende con perdite d’aria che consumano continuamente più elettricità e producono quantità crescenti di emissioni di CO2, l’azienda necessitava di un rilevatore di perdite d’aria che identificasse accuratamente i punti di perdita e fornisse le dimensioni delle perdite e le stime dei costi in tempo reale.

Il rilevamento tempestivo delle perdite d’aria compressa è un modo efficace per ridurre le emissioni di CO2。
Utilizzando una termocamera acustica come la FLIR Si124-LD Plus, l’azienda e i suoi clienti hanno presto scoperto che il dispositivo era in grado di rilevare perdite, far risparmiare sui costi e aiutare l’ambiente riducendo le emissioni di CO2 in modo più efficiente di qualsiasi altra soluzione.
Dall’introduzione della telecamera acustica, la velocità di rilevamento è migliorata notevolmente ed è ora possibile rilevare perdite da una distanza di diverse decine di metri.
“Poiché la portata e il costo delle perdite possono essere controllati anche sullo schermo, ritengo che la consapevolezza del personale in loco in merito alle perdite sia cambiata”, un cliente che lavora nella produzione descrive la sua esperienza utente. Un altro cliente, che in precedenza aveva utilizzato una soluzione per perdite d’aria della concorrenza, ha riferito di aver notato immediatamente importanti miglioramenti delle prestazioni dopo aver provato la telecamera acustica.

FLIR Thermal Studio Suite con plug-in Si-Series
Per ulteriori informazioni sulle termocamere o su questa applicazione, visita il sito: www.FLIR.com/si124