Ispezioni precise delle linee elettriche fino a 140 km/h

Non è un segreto che l’elettricità sia essenziale per la vita moderna, ma per le applicazioni industriali è assolutamente fondamentale.

Dal momento in cui la nostra sveglia suonerà fino a quando la lampada non si spegnerà alla fine della giornata, ogni dispositivo elettronico che usiamo alla fine di una lunga catena di componenti si basa su linee elettriche che trasportano l’elettricità dall’impianto in cui viene generata tramite trasformatori e conduttori. Il dispositivo su cui stai leggendo questo documento non fa eccezione!

In questo processo complesso e costante, le linee elettriche sono paragonabili alle arterie che tengono viva la società moderna; un singolo problema non diagnosticato può avere conseguenze enormi e potenzialmente disastrose per l’infrastruttura e l’industria nel suo complesso.

Visimind, uno dei principali fornitori al mondo di dati georeferenziati e informazioni sulle utenze, utilizza la termografia FLIR per aiutare a prevenire i sovraccarichi e impedire i collassi per alcune delle più grandi aziende in Europa, tra cui i principali colossi dell’energia.

visimind_helicopter.jpg

Termocamere FLIR per ispezioni di precisione delle utenze

Visimind protegge la fornitura di elettricità ispezionando le linee elettriche, per garantire che le minacce che possono causare danni o prestazioni dannose ai componenti siano individuate prima che possano scatenare il caos.

Da problemi ambientali, tra cui alberi o vegetazione che invadono le linee, a problemi operativi, quali connessioni allentate o surriscaldamento degli elementi, ogni elemento della trasmissione elettrica deve essere ispezionato. Le linee aeree e i piloni, fino ai trasformatori e alle torri devono essere attentamente monitorati, per garantire prestazioni ottimali, segnalare eventuali problemi di manutenzione e, naturalmente, preservare la sicurezza.

Tra i suoi clienti vi sono enti pubblici, istituzioni pubbliche, aziende private e, principalmente, le aziende energetiche che tengono insieme il tutto.

Visimind può coprire fino a 400 chilometri di linee in un solo giorno, ispezionando 2.000 campate tra piloni e 24.000 conduttori. Per questo lavoro impegnativo, l’efficienza è seconda solo all’accuratezza nel soddisfare la necessità dell’azienda di condurre valutazioni complete delle utenze.

Utilizzando le più recenti tecnologie, tra cui lidar 3D ultra-densi, termocamere ad alta risoluzione e termocamere FLIR avanzate sui voli in elicottero con equipaggio a bordo, Visimind è in grado di monitorare e analizzare le informazioni relative a ogni elemento del processo di trasmissione elettrica in modo incredibilmente dettagliato.

Visimind_power_line.jpg

Dettaglio sulla distorsione: risultati in condizioni difficili

Il successo delle operazioni di ispezione di Visimind risiede nella sua agile flotta di elicotteri, che include modelli quali Hughes MD500, Eurocopter AS350, Bell 206 e Robinson R44.

Questa capacità aerea consente di adattare le proprie soluzioni di ispezione alle esigenze di ciascun cliente, ottenendo i migliori risultati anche nelle condizioni più difficili.

In una tipica ispezione aerea, le altitudini di volo possono variare da 50 a 120 metri sopra gli oggetti sottoposti a ispezione. Tuttavia, le velocità di spostamento fino a 140 km/h, nonché la resistenza al vento e altri problemi ambientali possono rendere problematica la raccolta di dati di precisione, senza la giusta tecnologia.

La termocamera FLIR A8581 assicura che Visimind sia sempre all’altezza dei potenziali problemi

Sfocatura, distorsione e mancanza di chiarezza rappresentano una vera minaccia per le ispezioni ad alta velocità. Uno dei motivi principali per cui Visimind ha optato per la termocamera FLIR A8581 è la sua eccezionale risoluzione, che, combinata con un teleobiettivo, fornisce un’enorme quantità di dettagli.

Il dispositivo ad alte prestazioni è dotato di un otturatore globale in grado di leggere contemporaneamente ogni pixel, eliminando al contempo distorsione o sfocatura, un aspetto fondamentale durante l'acquisizione del movimento.

Grazie al preciso sistema di monitoraggio della temperatura della FLIR A8581, Visimind è in grado di ispezionare in sicurezza le linee di alimentazione dall’alto, consentendo il rilevamento precoce di potenziali problemi termici tra cui sovraccarichi (aree con temperature elevate), collegamenti allentati, burnout (aree con temperature estremamente elevate) e perdite di calore.

Rilevamento rapido dei danni con la termografia

La termocamera FLIR A8581 consente una rapida identificazione di vari tipi di danni, tra cui cortocircuiti, corrosione dei componenti e isolanti difettosi sulle linee elettriche. Analizzando le variazioni di temperatura e il modello di calore anomalo, i problemi risultano immediatamente evidenti nelle aree interessate e vengono quindi segnalati per garantire una manutenzione tempestiva per preservare l’alimentazione.

visismind_powerline_close_up.jpeg

Caratteristiche avanzate: perché FLIR A8581 è ideale per le ispezioni delle utenze elettriche

Le termocamere FLIR A8581 forniscono immagini nitide, misurazioni di temperatura accurate ed efficienti funzioni di analisi necessarie nelle applicazioni altamente impegnative in ambito industriale, militare, manifatturiero e le ispezioni di utenze elettriche non fanno eccezione.

Combina la registrazione di immagini e temperatura, consentendo la creazione di rapporti di ispezione precisi. A ciò si aggiunge un intervallo di temperatura ampliato, che garantisce un monitoraggio accurato anche nelle condizioni più estreme e palette di colori diverse, strumenti di misurazione della distanza e funzionalità di valutazione dell’area, mentre utenti come Visimind garantiscono un’analisi accurata dei dati durante la cattura, il potente rilevatore produce immagini termiche ad alta definizione del calibro più chiaro in ambienti da -20 °C a 350 °C (da -4 °F a 662 °F).

Rafał Sulejewski, Hardware Engineering Manager di Visimind, ha dichiarato: “La termocamera FLIR dimostra una notevole resistenza alle condizioni meteorologiche avverse e all’ambiente circostante, garantendo prestazioni affidabili in qualsiasi situazione.

“Integrando le termocamere FLIR A8581 nella nostra gamma di tecnologie all’avanguardia, Vismind ha portato le nostre capacità di ispezione delle utenze a nuovi livelli, offrendo una precisione e una visione impareggiabili dell'infrastruttura critica dei nostri clienti”.

Articoli correlati

Caso applicativo

Drone termografico per registrazioni aeree con la termocamera FLIR T640bx

Read more
Caso applicativo

Inspection of Power Transmission Equipment

Read more
Caso applicativo

Ideas on Inspection of Hydropower Generator

Read more
Back to top