Commutazione del campo visivo senza interruzioni: Imaging ottimizzato per ispezioni complesse


Obiettivi intercambiabili per la termografia avanzata a distanze variabili
La gamma di termocamere avanzate FLIR è ora ancora più facile da usare e offre informazioni istantanee su una vasta gamma di campi visivi.
Le termocamere FLIR Exx-Series e T-Series possono ora utilizzare una gamma più ampia di obiettivi intercambiabili, consentendo un passaggio rapido e continuo da 6° a 80° senza la necessità di rimuoverli e riadattarli manualmente.
Disponibile sui modelli E76 e successivi, promette di offrire agli utenti la possibilità di visualizzare più pixel termici su un bersaglio ispezionato, a prescindere dalla distanza a cui si può operare in sicurezza.
Ad esempio, se la maggior parte delle ispezioni in una fabbrica sono costituite da quadri elettrici davanti ai quali si può stare in piedi, è possibile scegliere l’obiettivo a 42°. Se è quindi necessario ispezionare i motori elettrici in una gru a ponte o un motore elettrico alla fine di un nastro trasportatore più lontano, un obiettivo a 42° non sarà in grado di visualizzare abbastanza pixel sul bersaglio per catturare un’immagine utile. In questo scenario, gli operatori potrebbero scegliere di passare all’obiettivo da 14°, che mostrerebbe pixel sufficienti sull’area di destinazione per acquisire un’immagine ricca di dati.
Questa nuova funzionalità aggiunge un’incredibile gamma di opportunità per rivoluzionare le ispezioni visive in ambienti industriali.
Anche se le riparazioni ad hoc possono essere allettanti per ridurre i costi di manutenzione, in ultima analisi può essere molto più dispendioso aspettare che le macchine si guastino. Infatti, la manutenzione preventiva può ridurre i guasti di un incredibile 70% e i costi di manutenzione di un quarto.
È qui che entra in gioco il monitoraggio delle condizioni; grazie alla tecnologia di precisione che offre approfondimenti ineguagliabili sul funzionamento interno della struttura, consente agli operatori di rilevare i problemi preventivamente, pianificare le riparazioni in anticipo ed evitare tempi di fermo non necessari, aumentando la produttività fino al 25%.
Prevenire è meglio che curare: un monitoraggio efficace delle condizioni può prevenire i tempi di inattività, ridurre i costi di riparazione e garantire la competitività dei costi operativi.
Invece di far lavorare le macchine fino al guasto, la creazione di un programma di monitoraggio programmato delle condizioni può produrre benefici che aumentano sia la produttività che i profitti.
Operatori, non è più necessario rimuovere e rimontare manualmente gli obiettivi. Niente più problemi con il tuo kit all’avanguardia durante importanti ispezioni: solo informazioni di impatto in un istante.
In esclusiva per FLIR Exx-Series e T-Series, gli operatori possono ora eseguire ispezioni ancora più semplici passando da un campo visivo all’altro, come ‘Doppio campo visivo’ e ‘Flexview’, con un solo clic e un semplice scatto. Attualmente, questo intervallo va da 14° a 24°.
Gli obiettivi AutoCal™ offrono una copertura completa dei bersagli da vicino e da lontano, con un distanziometro laser incorporato che garantisce una misurazione accurata della temperatura grazie a una messa a fuoco nitida. Ciò significa che la telecamera calibra automaticamente gli obiettivi scambiati, facendo risparmiare tempo prezioso agli operatori.
I dati termici vengono facilmente raccolti, visualizzati e resi visivamente, anche con termogrammi di forme complesse o bersagli da grande distanza a vicino all’operatore in un unico fotogramma.
Con le opzioni di obiettivi disponibili in una vasta gamma di profondità, ti troverai in una posizione ottimale per rilevare i problemi prima che si manifestino. Che si tratti delle indicazioni iniziali dei problemi dell’edificio, dell’identificazione dei punti caldi o della risoluzione dei problemi dei sistemi elettrici e meccanici, sarai in grado di individuarli e ridurli prima che possano causare danni che comportano costose riparazioni.
Questo cambiamento critico è l’ultimo di una continua serie di miglioramenti ergonomici che rendono l’ispezione ancora più agile e confortevole. Ad esempio, la FLIR Exx-Series offre una risoluzione fino a 640x480 e fino a otto volte lo zoom digitale, la tecnologia di miglioramento delle immagini ad alta definizione UltraMax® e un contrasto migliorato con funzioni one-touch level e spanning per visualizzare maggiori dettagli delle immagini. La messa a fuoco assistita dal laser garantisce immagini nitide e vivaci che possono essere migliorate con la tecnologia brevettata FLIR MSX® per aggiungere dettagli e prospettiva.
In confronto, le termocamere FLIR T-Series beneficiano di un blocco ottico rotante di 180°, mentre la T8xx-series include un mirino oculare integrato per evitare riflessi sullo schermo durante l’ispezione all’aperto, consentendo il massimo comfort durante il funzionamento della termocamera, specialmente quando si ispezionano bersagli a diverse altezze. Consente inoltre agli operatori di ispezionare chiaramente i bersagli senza essere ostacolati da riflessi abbaglianti o fastidiosi.

Obiettivo IR da 6° (f=70 mm): L'obiettivo IR da 6°, da 70 mm offre un ingrandimento eccezionale dei dettagli a lunghe distanze. È ideale per oggetti piccoli o distanti, quali linee elettriche aeree. Questo obiettivo è ideale per l’uso su termocamere scientifiche come le termocamere FLIR A400, A500, A700, T5xx, T8xx.
Obiettivo da 14°, obiettivo 24°, obiettivo 42° FlexView™ Doppio campo visivo (obiettivo IR 14° e 24°, f=17/29 mm). Obiettivo 80°; quest’ultimo è adatto per situazioni estremamente affollate in cui l’operatore non può allontanarsi più dall’oggetto, questo obiettivo grandangolare IR f=6,5 mm ha un campo visivo circa tre volte quello di un obiettivo standard. Al contrario, l’obiettivo da 14 ° è ideale per le ispezioni a distanza, magari a 10-20 metri dall’area di destinazione.
Obiettivo IR, FOV 7°, 88,9 mm (T198165); l’obiettivo da 7° è un accessorio molto diffuso che consente un ingrandimento di 3,6× rispetto a quello dell'obiettivo standard. È particolarmente adatto per bersagli piccoli o distanti, quali le linee elettriche aeree.
Quale che sia l’entità dell’operazione da svolgere, l’imaging termografico e acustico FLIR offre chiari vantaggi in termini di profitti per aumentare la produttività e ridurre le spese di manutenzione; scopri la gamma completa di opzioni disponibili oggi.