60 anni di innovazione nel settore dell'infrarosso: Intervista con Rickard Lindvall
Rickard Lindvall, Vice Presidente di Flir, riflette su sei decenni di progressi nell'infrarosso e su come la nuova Serie iXX mette la termografia di livello esperto nelle mani di tutti.
Ciò che non si vede può fermare una linea, far scattare un interruttore o rischiare una vita. Per sessant'anni, Flir ha risposto a questo problema allo stesso modo: rendere il calore visibile, misurabile e utile nel tempo. Dagli scanner montati su furgoni negli anni '60 a un palmare che termina il lavoro sul posto, il percorso è stato stabile: meno equipaggiamento, più chiarezza, azione più rapida.
"Gli ingegneri hanno bisogno di risposte affidabili rapidamente", afferma Rickard Lindvall. “La nostra stella nord è la qualità dell’immagine di cui puoi fidarti e un flusso di lavoro che sposta i risultati nelle decisioni senza ritardi.”
Dai primi scanner agli strumenti di uso quotidiano
L'infrarosso è passato dai laboratori all'industria a metà degli anni '60, quando AGA (ora parte di Flir) ha costruito telecamere per la manutenzione predittiva. Le utility sono state le prime ad adottare, montare telecamere su furgoni per scansionare le sottostazioni e trovare connessioni calde prima che si guastassero. La sensibilità e la velocità sono aumentate con array a onde medie raffreddati, primi sistemi azotati liquidi, poi FPA raffreddati a Stirling.
Il salto che ha cambiato il lavoro quotidiano è avvenuto nel 1997: microbolometri a onde lunghe non raffreddati che hanno rimosso i criogeni, ridotto la confezione e prolungato il tempo di funzionamento. Seguivano palmari monopezzo; la misurazione integrata nella termocamera diventava standard; MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) aggiungeva dettagli visivi nitidi sul bordo, in modo che etichette e componenti fossero inequivocabili nei rapporti. Poi sono arrivati Wi-Fi e camera-to-cloud: i dati della termocamera sono stati spostati senza schede di memoria o cavi.
Ogni fase riduce l'attrito. L'immagine è diventata più pulita. Il reporting è diventato più veloce. Le decisioni sono salite.
Cosa ci hanno detto i clienti
In impianti, utility e data center, l'ispezione non è stata la parte lenta: il reporting lo è stato. Dopo un giro di ispezione, gli scomparti riempiti di schede SD; i nomi dei file non corrispondevano alle risorse; un’acquisizione solida mancava di note di carico o ambientali; il contesto viveva in un notebook che non ha mai raggiunto il report. Decisioni in attesa. Permessi scaduti. Rischio seduto sul pavimento più a lungo del dovuto.
Il collo di bottiglia ha dato forma alle più recenti telecamere di Flir. Mantieni la fisica e l'ottica che definiscono Flir; riprogetta i passaggi intorno all'acquisizione, contesto, sincronizzazione e struttura, in modo che un tecnico possa lasciare il sito con un rapporto finito e giustificabile.
Scopri iXX: la termografia che ti fa sentire familiare
Flir iXX-Series si comporta come uno smartphone. I tecnici più recenti seguono le best practice integrate; i termografi esperti si muovono più velocemente perché vengono gestiti i passaggi di routine. L'iXX serve la termografia, ma tutti sono invitati.
"Non tutti i turni hanno un operatore termografico principale", afferma Lindvall. “Quindi mettiamo il metodo nel flusso di lavoro. La prima immagine dovrebbe essere l'immagine giusta, con il contesto di cui un pianificatore ha bisogno.
Prova pratica: Potenza Blackmon
Blackmon Power, con sede a Charlotte, esegue test elettrici, studi sugli archi elettrici e messa in servizio di terze parti. Hanno abbinato Flir i65 (parte di iXX) all’app dati elettrici Condoit e hanno cambiato la loro giornata.
Prima: 8-12 ore di segnalazione su studi di grandi dimensioni dopo la visita presso il centro. Dopo: un rapporto pronto per il cliente in meno di cinque minuti.
Presso il Kings Mountain Data Center Campus di un importante cliente, il T5 Data Centers, un tecnico ha scansionato le apparecchiature di distribuzione. Ogni acquisizione ha richiesto 15–20 secondi. I risultati sospetti sono stati controllati con un multimetro Flir. Immagini e note sincronizzate durante il funzionamento. L’ufficio ha esaminato e rilasciato il report lo stesso giorno: nessun tiro di carta, nessuna rinomina manuale, nessuna ricostruzione del foglio di calcolo.
I vantaggi sono andati oltre la velocità. La T5 ha potuto vedere la cronologia tra i siti e pianificare le finestre di manutenzione con sicurezza. I campi guidati hanno ridotto le omissioni e ripetuto le visite. Un modello standard significava che lo stesso studio, eseguito da persone diverse, ha prodotto un risultato coerente e difendibile.
"Utilizzare le app Flir i65 e Condoit come nuova piattaforma per il flusso di lavoro è un vero e proprio punto di svolta", afferma Tyler Grant, Project Manager di Blackmon Power. “Svolgo questo lavoro da 10-15 anni e non è mai stato così facile. In particolare, la piattaforma sposta la creazione di rapporti dall'ufficio al campo. Una volta raccolti i dati e le immagini in loco, possiamo generare un report entro cinque minuti. Una volta sincronizzato con il cloud, posso eseguire il report e inviarlo immediatamente al cliente dalla mia posizione in ufficio".
Cosa cambia sul pavimento
Caratteristiche elettriche: Un capocorda dell'interruttore è caldo. L'acquisizione mostra chiaramente l'etichetta e il componente (MSX) e collega automaticamente i dati di carico e ambientali. Al momento della chiusura della porta, il pianificatore ha abbastanza per approvare le parti e una finestra di sicurezza. Parte meccanica: Un cuscinetto tende a riscaldarsi nell'arco di due settimane. Il portale rappresenta graficamente l'aumento con immagini e note. Lo si sposta da “orologio” a “sostituzione” prima che diventi un fermo linea. Strutture: Il calore sanguina intorno alla penetrazione del tetto. La termocamera collega la coppia visibile/termica al record della risorsa. Nessuno chiede “una foto più chiara”. Tutto questo significa meno tempo tra “lo abbiamo visto” e “lo abbiamo risolto” con meno sorprese tra piano ed effettivo.
Progettato per i team che hai
La maggior parte dei siti opera con un'esperienza mista in turno, con alcuni specialisti esperti che coprono più terreno mentre i tecnici più recenti stanno imparando. L'approccio iXX aumenta la linea di base e riduce la varianza. L'interfaccia è familiare; l'acquisizione viene guidata; il rapporto è pronto quando lo sportello si chiude. I risultati dipendono meno da chi ha tenuto la termocamera e più dal metodo integrato nello strumento.
"L'infrarosso è particolarmente utile quando risponde a una semplice domanda in questo momento: riparare, monitorare o programmare", afferma Lindvall. "Il nostro obiettivo è quello di mettere questa risposta nelle mani degli ingegneri più velocemente che mai".
Il futuro: pratico, non appariscente
In qualsiasi immagine termica, un singolo fotogramma contiene milioni di punti di dati di temperatura. In combinazione con il contesto, è un potente segnale per il supporto decisionale. Flir sta investendo per portare il segnale nella giusta forma sul posto di lavoro, in modo che i team possano dare priorità ai rischi, orientare ciò che conta e agire prima senza aggiungere complessità. L’obiettivo è sperimentare meno sorprese tra piano ed effettivo, completare più correzioni al primo passaggio e dedicare più tempo all’ispezione piuttosto che alla formattazione.
“I clienti non acquistano funzionalità, ma problemi risolti”, afferma Lindvall. "Se rimuoviamo le ore di lavoro dell'amministratore dopo un'ispezione, diamo tempo agli ingegneri, e questa è la caratteristica più preziosa di tutti".
Sessanta anni, stesso scopo
Flir è orgogliosa della sua storia di radiometria pionieristica, dei primi palmari, dei miglioramenti delle immagini che hanno reso la documentazione più chiara e delle telecamere connesse che hanno spostato le prove senza cavi. La linea diretta è pratica: Rileva l'irrilevabile. Prevedi l'imprevedibile. Aiuta le persone a vedere cosa gli altri non possono vedere, a capire cosa significa e ad agire con fiducia. Con iXX, più membri del tuo team possono farlo fin dal primo giorno.