Gas rilevati e tasso minimo di fuga rilevato (MDLR)

Test di laboratorio indipendenti (effettuati da terzi) confermano che le telecamere GasFindIR sono in grado di rilevare i seguenti gas al minimo tasso di fuga rilevato (MDLR):

  • 1-Pentene - 5,6 g/ora
  • Benzene - 3,5 g/ora
  • Butano - 0,4 g/ora
  • Etano - 0,6 g/ora
  • Etanolo - 0,7 g/ora
  • Etilbenzene - 1,5 g/ora
  • Etilene - 4,4 g/ora
  • Eptano - 1,8 g/ora
  • Esano - 1,7 g/ora
  • Isoprene - 8,1 g/ora
  • MEK - 3,5 g/ora
  • Metano - 0,8 g/ora
  • Metanolo - 3,8 g/ora
  • MIBK - 2,1 g/ora
  • Ottano - 1,2 g/ora
  • Pentano - 3,0 g/ora
  • Propano - 0,4 g/ora
  • Propilene - 2,9 g/ora
  • Toluene - 3,8 g/ora
  • Xilene - 1,9 g/ora
Back to top