Approfondimento applicativo: Rilevamento precoce degli incendi per una rapida generazione di calore

La sfida del cliente

Gli incendi che non vengono rilevati precocemente o estinti rapidamente possono causare gravi disagi finanziari, ambientali e commerciali per un’azienda, nonché disagi per la comunità. Il potenziale di un carico così pesante significa che molte aziende danno priorità alla prevenzione o alla mitigazione di potenziali incendi a tutti i costi. La maggior parte degli attuali sistemi antincendio è progettata per contenere un incendio una volta avviato, che non è sempre la soluzione più efficace. Un sistema che consente alle aziende di evitare incendi o fermarli prima che si scintillino può salvare vite umane, risparmiare denaro e prevenire i tempi di inattività.

 
CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO O SCARICA IL PDF

SCARICA ORA

LA SOLUZIONE

Il fuoco è causato da un rapido aumento e da un calore eccessivo. Man mano che il calore su un oggetto continua a salire, alla fine si scoppia in una fiamma, bruciandosi e diffondendosi ancora più velocemente. Tuttavia, se una termocamera a montaggio fisso viene addestrata sull'area da trattare, è possibile monitorare le temperature per rilevare il calore in aumento prima che il bersaglio si combusta. Le termocamere fisse Flir forniscono aggiornamenti in tempo reale dei dati di temperatura fino a 60 volte al secondo per individuare rapidamente le aree di riscaldamento prima che si incendino. Queste termocamere intelligenti utilizzano il software integrato per isolare le regioni di interesse (ROI) e segnalare le temperature minime, medie e massime dalle regioni create dall'utente. I dati in tempo reale possono essere analizzati internamente dalla termocamera per segnalare condizioni sfavorevoli o essere collegati ad altri dispositivi, come PLC e computer, per implementare ulteriori azioni di prevenzione incendi. Alcune aziende scelgono di creare soluzioni più avanzate assemblando soluzioni personalizzate di rilevamento precoce degli incendi con le telecamere di automazione Flir. Questi sistemi sono in grado di inviare allarmi ai primi segnali di aumento della temperatura, consentendo alle aziende di risparmiare scorte di beni o spegnere apparecchiature che seguono una tendenza di guasti catastrofici.

Termocamera A50 Smart Sensor

Termocamera Smart Sensor Flir A50/A70™

 

Pile dello zucchero di barbabietola.jpg

Monitoraggio della conservazione degli alimenti

 

LA TECNOLOGIA

Flir offre una gamma di termocamere intelligenti fisse con software integrato per analisi e allarmi. Monitora le risorse configurando fino a 10 ROI utilizzando forme di misurazione come punti, riquadri o aree disegnate su misura nel fotogramma utilizzando una finestra di configurazione basata sul web di facile utilizzo. Impostare le condizioni per i parametri di allarme e la risposta, come il tipo di output di acquisizione dati. Integra le telecamere intelligenti Flir in un’ampia gamma di processi di controllo utilizzando protocolli di comunicazione standard, tra cui RTSP, MQTT, RESTful API, MODBUS TCP e Master, Ethernet IP e FTP.

AX8 e A615.png

Termocamera Flir AX8™ per il monitoraggio continuo e di sicurezza e termocamera Flir A615™

 

BOS_IR_SR&D_Parigi_Sacre_BW.jpg

Edifici di alto valore

 

Oltre alle telecamere intelligenti, Flir offre una gamma di telecamere di automazione in grado di trasmettere in streaming dati lineari di temperatura o dati radiometrici attraverso protocolli di comunicazione come GigE Vision e RTSP. Queste termocamere interpretano le immagini utilizzando software come Cognex Designer Pro, NI Software, Pleora Ebus, Teledyne e Spinaker SDK.

I dati senza compromessi vengono generati in modo ripetibile e affidabile da array di sensori termici in opzioni da 320 × 240 o 640 × 480 che offrono un’accuratezza fino a ±2 °C (±3,6 °F) entro intervalli di temperatura da -40 °C a 2000 °C (da -40 °F a 3632 °F). Le termocamere Flir possono essere personalizzate in base all'applicazione: selezionare la messa a fuoco manuale o automatica o cambiare l'obiettivo quando il campo visivo deve essere modificato. Grazie all’esclusiva uscita radiometrica compressa, queste termocamere non sovraccaricano i processori. Inoltre, aggiungono valore al sistema incorporando nella termocamera anche una telecamera visiva e un illuminatore a LED.

IR_0120 Nessuna misurazione.jpg

Magazzini

 

Per ulteriori informazioni sul monitoraggio delle condizioni, visitare: Flir.com/instruments/condition-monitoring/

Back to top