Inspectahire si affida a una termocamera per la rilevazione ottica di gas FLIR GF320 per le ispezioni di manutenzione e per la rilevazione di fughe di idrocarburi nel settore Oil & Gas offshore

Fondata nel 1981, Inspectahire è un’azienda di spicco, specializzata nella fornitura di soluzioni tecnologicamente avanzate per l'ispezione visiva in remoto per numerose aziende impegnate in molteplici settori in tutto il mondo.  Sfruttando le tecnologie più avanzate, Inspectahire aiuta i propri clienti a gestire gli aspetti di sicurezza, redditività e impatto ambientale. Per il rilevamento di emissioni di idrocarburi, la tecnologia che questa azienda preferisce utilizzare è la termocamera per la rilevazione ottica di gas (OGI) FLIR GF320.

I servizi offerti da Inspectahire spaziano dal noleggio di attrezzature all'ingegnerizzazione e gestione di progetti, con il supporto di un team di tecnici che hanno una vasta esperienza e conoscenza in ambito ispettivo. La loro competenza si estende a una vasta gamma di apparecchiature e impianti sia onshore che offshore, a cui si aggiunge la padronanza delle problematiche legate agli ambienti caratterizzati da condizioni impegnative e pericolose. Tutte le soluzioni di ispezione avanzate di Inspectahire sono conformi ISO 9001.

Industria petrolifera e del gas

Avendo lavorato per tre decenni nel settore Oil & Gas, sia nel Mare del Nord che nel resto del mondo, Inspectahire ha maturato una solida esperienza in questo campo. Sicurezza e costi sono due delle principali criticità nell'odierna industria petrolifera e del gas offshore. Inspectahire eccelle in queste tematiche e mira ad affrontare tali sfide con il supporto delle migliori tecnologie disponibili.

"Il settore Oil & Gas offshore si dimostra proattivo nella ricerca delle tecnologie migliori per il rilevamento di emissioni che possono pregiudicare la sicurezza, la redditività e l'impatto ambientale delle attività", commenta Cailean Forrester, Managing Director di Inspectahire. "Alla Inspectahire ci impegniamo costantemente per identificare e offrire le migliori soluzioni tecnologiche per ogni esigenza di ispezione in remoto”.

Sicurezza ed economia

Il pericolo di fughe di gas desta forti preoccupazioni in qualsiasi impianto petrolifero e di gas. La dispersione di gas nell'aria non è solo dannosa per l'ambiente, ma può anche costituire un ingente danno economico per le aziende. "Da tempo l'azienda impiega le termocamere per rilevare pericolose fughe di gas", commenta Cailean Forrester, "Grazie a queste termocamere, siamo in grado di rilevare facilmente i gas in aree difficili da raggiungere o pericolose. Ci consentono di aiutare le imprese a prevenire i costosi tempi di inattività degli impianti di produzione”.

Tecnologie di misurazione a contatto e termocamere a confronto

"Abbiamo utilizzato alcuni strumenti di misurazione a contatto, ad esempio i rilevatori laser o gli sniffer," spiega Cailean Forrester. "Ma il problema è che impongono di avvicinarsi al componente da ispezionare, manovra che non è sempre sicura o talvolta è addirittura impossibile. In altre parole, questo approccio è limitato e non molto preciso. Al contrario, con una termocamera come la GF320, è possibile mantenersi a distanza di sicurezza e rilevare eventuali fughe di gas con grande precisione".

Accurata ed ergonomica

Il team di Inspectahire sta utilizzando la termocamera per la rilevazione ottica di gas GF320 in tutti i suoi lavori di ispezione di manutenzione e per il rilevamento di idrocarburi in impianti di produzione di idrocarburi o per l'ispezione di qualsiasi lavorazione di materiali che utilizza l'idrocarburo come combustibile. La termocamera GF320 offre numerosi benefici tangibili in confronto ai tradizionali sniffer per il rilevamento di idrocarburi, perché consente di eseguire più rapidamente la scansione di un’area molto più ampia e di monitorare aree che sarebbero difficili da raggiungere con uno strumento di misurazione a contatto. Questa termocamera portatile migliora notevolmente anche la sicurezza dell'operatore, rilevando le emissioni a distanza di sicurezza.

"La termocamera è molto ergonomica e molto sensibile", commenta Cailean Forrester. "Se c'è una fuga di idrocarburi, potremo sicuramente vederla con la termocamera GF320, anche se si tratta di una fuoriuscita minima. Le piccole fughe possono assumere dimensioni cospicue, ecco perché è importante essere in grado di rilevarle nella fase iniziale. Con la GF320, possiamo contare su rilevazioni accurate e affidabili".

Back to top