Non puoi permetterti di ignorare il metodo 'FORD' – 3 cose da considerare durante le ispezioni IR

Quando usi una termocamera per ispezionare e acquisire dati, l’accuratezza è fondamentale. Se sei un termografo esperto, o se hai appena iniziato, ecco un simpatico promemoria da FLIR per ricordare sempre, come prima cosa il metodo 'FORD'.

Nessuna di queste situazioni è riparabile nel software o nella termocamera una volta che l'immagine termica è stata salvata:

La prossima volta che eseguirai un'ispezione IR, tieni presenti questi parametri per essere certo di poter analizzare correttamente le immagini: il FOcalizza correttamente sul soggetto che deve essere correttamente a fuoco, con il giusto Range di temperatura e a una Distanza di lavoro adeguata dal soggetto.

Mentre alcuni parametri, come la calibrazione termica e la tavolozza dei colori, possono essere modificati in FLIR Tools durante la post-elaborazione, i parametri FORD non possono essere modificati a posteriori e quindi è fondamentale regolarli correttamente prima di salvare le immagini IR. Dedica il tempo necessario prima di procedere con l'ispezione e controlla sempre il metodo FORD:

  • Fuoco—'FO' in FORD, è necessario mettere a fuoco con attenzione prima di memorizzare un'immagine, perché non è possibile correggere la messa a fuoco su un'immagine già catturata. Come con qualsiasi fotocamera, è necessario mettere a fuoco otticamente prima di catturare un'immagine, per evitare immagini sfocate, che non solo hanno un aspetto poco professionale, ma producono anche misurazioni di temperatura imprecise. Per evitare questo problema, controlla sempre due volte la messa a fuoco della termocamera prima di scattare un'immagine IR per ottenere un risultato finale con la messa a fuoco ottimale, perché dopo lo scatto non c'è nulla che tu possa fare per correggere un'immagine sfocata.
    Buona messa a fuoco = misure accurate; è semplice.
  • Range—'R' in FORD, le temperature dell'oggetto da misurare devono essere all'interno dell'intervallo scelto prima di catturare l'immagine. Sebbene molte termocamere dichiarano di essere in grado di rilevare e misurare oggetti tra -20 °C e 1500 °C, non possono utilizzare l'intero range di temperatura in una singola immagine.
    La maggior parte delle moderne termocamere suddivide quindi l'intero range di misurazione di temperatura in una serie di range definiti in base agli intervalli di temperatura che il sensore è in grado di vedere e registrare senza saturarsi.  L'immagine salvata contiene tutti i dati all'interno di un determinato range.  I punti di temperatura che si trovano al di fuori di tale range non vengono tuttavia registrati. Quindi, è fondamentale impostare il range di temperatura corretto prima di salvare un'immagine.

  • Distanza—'D' in FORD, accertati sempre di essere a una distanza adeguata dal soggetto. Nell'esempio precedente, la distanza corretta è 1,5 metri. Stiamo parlando della risoluzione, la capacità di risolvere aree del dettaglio termico su un oggetto, ma anche di acquisire informazioni sufficienti per misurare temperature accurate. Un'immagine infrarossa è composta da pixel, singoli sensori che rilevano la radiazione infrarossa. Tutte le termocamere hanno dei limiti nella capacità di risolvere un soggetto di una determinata dimensione ad una determinata distanza. La risoluzione è in funzione del numero di sensori della termocamera e della dimensione, o campo visivo (FOV), dell'ottica. Devi avvicinarti al soggetto per coprire con maggior numero possibile di sensori il soggetto, al fine di garantire la migliore risoluzione possibile.  Se stai misurando la temperatura, una buona regola empirica è quella di riempire  completamente il riferimento circolare sullo strumento di misura per essere certo di trovarti alla distanza migliore per ottenere la lettura più accurata. 
    Se hai difficoltà a riempire il riferimento circolare, ma non puoi avvicinarti ulteriormente, utilizza un teleobiettivo (se disponibile) per ottenere una migliore accuratezza.

Più conosci la termografia, migliori saranno i risultati. Espandi le tue conoscenze con i webinar gratuiti del Centro di formazione a infrarossi Infrared Training Center, visita InfraredTraining.com/Webinar.  Per approfondire ancora più le tue conoscenze, frequenta i corsi di formazione e certificazione professionali erogati da ITC in numerose sedi in tutto il mondo.

Scopri le ultime novità sulle termocamere FLIR in Strumenti professionali.

Back to top