Uno sguardo più da vicino alla serie termica monoculare FLIR Scion®

FLIR Scion® OTM e PTM possono sembrare simili, ma non lasciarti ingannare: ogni dispositivo è progettato per un ambiente unico e per esigenze diverse dell’utente.

Il nuovo Scion PTM (Professional Thermal Monocular) è un potente strumento di sorveglianza termica per i professionisti delle forze dell’ordine, che consente una costante consapevolezza delle minacce e dei membri del team in condizioni di scarsa visibilità. L’integrazione con la piattaforma TruWITNESS® di FLIR collega Scion PTM ad altri sensori intelligenti in tutta la città, fornendo informazioni centralizzate in tempo reale alle agenzie di pubblica sicurezza.

Scion OTM (Outdoor Thermal Monocular) è un dispositivo high-tech progettato per gli esploratori all'aperto, costruito con robustezza per gli ambienti più esigenti e per rilevare rapidamente animali e altri oggetti di interesse in condizioni di bassa visibilità. Uno slot integrato per scheda microSD fornisce memoria sufficiente per acquisire ogni tipo di fauna selvatica con termografia di alta qualità e rivederla in un secondo momento.

Entrambi i monoculari Scion sono costruiti attorno al potente nucleo Boson™ di FLIR e sono disponibili con risoluzioni 640 e 320, con modelli a 9 Hz e 60 Hz.

Vai qui per saperne di più su Scion OTM e qui per saperne di più su Scion PTM.

Primo sguardo: Monoculare termico per esterni FLIR Scion™

SHOT SHOW 2019: Mike Pawlowski di Gridiron Outdoors osserva più da vicino il nuovissimo monoculare termico per esterni FLIR Scion™. FLIR Scion OTM è costruita attorno al potente nucleo Boson™ di FLIR e può catturare le vostre avventure all’aperto con video geotaggati e immagini fisse.
Back to top