Come si può verificare se l'isolamento della casa è inefficiente?

Chiunque viva in una casa non correttamente isolata, sa quanto sia difficile mantenerla calda, fresca o semplicemente vivibile. La presenza di piccole aree non isolate può fare una differenza enorme in bolletta e, nel tempo, causare persino danni strutturali dovuti alla proliferazione di muffe nei punti in cui l'umidità condensa sulle pareti o alla formazione di lastre di ghiaccio sul tetto per lo scioglimento della neve. 

Tentare di individuare le aree non correttamente isolate è frustrante, perché sono visibili ad occhio nudo solo dopo aver demolito le pareti. Al contrario, con una termocamera è possibile vedere le zone in cui l'isolamento è carente. 

Le aree non isolate correttamente favoriscono lo scambio termico tra due masse d'aria a temperature differenti, rendendo la casa fredda d'inverno e calda d'estate. Le termocamere visualizzano queste aree con punti caldi o freddi sulle pareti o sul soffitto. È possibile rilevare facilmente le aree non coibentate aggirandosi per casa con una termocamera notando le differenze di temperatura. 

I risultati migliori si ottengono a differenze di temperatura superiori ai 20 gradi. Per questo motivo è conveniente riscaldare la casa in una giornata fredda o accendere l'aria condizionata quando fuori fa caldo. Tutti i punti in cui è stata notata una differenza di temperatura sono probabili punti non correttamente isolati. 

Tipicamente, le aree in cui è probabile rilevare una carenza di isolamento includono lo spazio attorno a prese e interruttori; il perimetro dei sottotetti dove le pareti esterne incontrano il tetto e i garage al rustico che, se collegati alla casa, in inverno possono consentire la fuga di notevoli quantità di calore dall'abitazione principale. Va tenuto anche presente che l'isolamento nelle intercapedini potrebbe collassare nel tempo, causando discontinuità nell'isolamento. 

Risolvere i problemi di carenza di isolamento è un modo relativamente semplice per abbassare drasticamente i costi energetici e migliorare le qualità termiche della casa. Con una termocamera, come la FLIR ONE Pro o la FLIR C3, i proprietari possono facilmente controllare personalmente le condizioni dell'isolamento per porvi subito rimedio o contattare un'impresa.

Back to top