Padroneggiare il software di analisi termica: Presentazione di FLIR Ignite Pro per professionisti

Comprendere l’imaging termico e il software di imaging termico in ambienti professionali

Tecnologia termografica: uno strumento critico in tutti i settori

La tecnologia termografica è diventata indispensabile in diversi settori, tra cui ispezioni elettriche, diagnostica degli edifici, produzione e sanità. Utilizzando telecamere a infrarossi, questa tecnologia rileva modelli di calore o cambiamenti di temperatura in oggetti, ambienti e materiali. Tali funzionalità consentono ai professionisti di individuare tempestivamente potenziali problemi, prevenendo costosi guasti e garantendo l’affidabilità del sistema. Come metodo diagnostico non invasivo, l’imaging termico è fondamentale per la manutenzione preventiva, la garanzia di qualità e le valutazioni di sicurezza, rendendola un elemento fondamentale nelle ispezioni termografiche.

Software di imaging termico: miglioramento dell’analisi e della reportistica

A complemento di questa tecnologia, il software di imaging termico svolge un ruolo cruciale nell’analisi e nella reportistica dei dati acquisiti dalle termocamere. I professionisti si affidano al software di imaging termico e al software termografico per elaborare i dati termici e creare rappresentazioni visive e report dettagliati, consentendo informazioni e analisi più approfondite. I professionisti utilizzano il software di analisi termica anche per indagare ulteriormente le anomalie di calore identificate e articolare i risultati in modo chiaro e attuabile. Questo passaggio è fondamentale per fornire valutazioni complete e garantire un processo decisionale informato basato sulle immagini termiche ottenute.

Panoramica di FLIR Ignite Pro

Che cos’è FLIR Ignite?

FLIR Ignite è un software di archiviazione sicura e reportistica di termografia su cloud che ti offre un’esperienza senza interruzioni per caricare, modificare, organizzare, archiviare e condividere immagini e video direttamente dalle termocamere FLIR selezionate*.

Con FLIR Ignite non dovrai più perdere tempo a copiare immagini su altri dispositivi o eseguire il backup dei dati con un cavo USB; le tue immagini verranno invece caricate automaticamente dalla termocamera sul tuo account Ignite, consentendo di accedere ai file da un computer o da un dispositivo mobile in qualsiasi momento.

FLIR Ignite ti consente inoltre di modificare le immagini termiche mentre sei sul campo e spostare i file in cartelle personalizzate per rimanere organizzato, quindi di condividere i risultati con colleghi e clienti utilizzando un link protetto da password. Puoi persino sincronizzare i file con il computer per ulteriori analisi e generare report dettagliati, utilizzando gli strumenti di reportistica integrati di FLIR Ignite.

FLIR Ignite è disponibile in due piani, Ignite Starter o Ignite Pro, ed è ora disponibile in quattro capacità di archiviazione: 1 TB, 100 GB, 10 GB o 1 GB.

Cosa offrono FLIR Ignite Starter e FLIR Ignite Pro?

Entrambi i piani FLIR Ignite Starter e Pro offrono:

  1. Integrazione della termocamera FLIR*
  2. Possibilità di caricare, archiviare e organizzare le immagini da qualsiasi luogo (le opzioni di archiviazione includono: 1 TB, 100 GB, 10 GB o 1 GB)
  3. Modifica delle immagini termiche (aggiunta, rimozione o modifica delle misurazioni come punti, caselle, linee, ellissi, poliaree, polilinee o delta; modifica di livello e intervallo; modifica delle tavolozze, aggiunta di parametri di modifica immagine isotermica; aggiunta, modifica e rimozione di annotazioni o note di testo)
  4. Condivisione di cartelle e creazione di link condivisi con colleghi, stakeholder o clienti
  5. Creazione di report di ispezione termografica professionali utilizzando modelli standard

Ignite-Starter-Organize.png

Che cos’è FLIR Ignite Pro?

FLIR Ignite Pro è specificamente progettato per soddisfare le esigenze di termografi professionisti, appaltatori esperti e team di manutenzione aziendale. Completamente compatibile con Windows, macOS e Linux, Ignite Pro migliora la produttività e la precisione nell’ispezione e nell’analisi della termografia. Questa potente piattaforma affronta le sfide comuni del settore come la gestione dei dati, l’analisi complessa e la creazione di report collaborativi, trasformando il modo in cui i professionisti gestiscono le attività di imaging termico.

Caratteristiche principali che distinguono FLIR Ignite Pro

Grafici di tendenza della temperatura

Crea grafici che tracciano le tendenze di temperatura nel tempo per analizzare e confrontare meglio le variazioni di temperatura. Puoi quindi esportare questi grafici in formato jpg e aggiungerli ai report da condividere con colleghi, stakeholder o clienti.

  • Crea più grafici di temperatura
  • Aggiungi fino a 5 linee di misurazione per grafico
  • Crea un’area di riferimento per indicare chiaramente una zona sicura per la temperatura simile alle isoterme
  • Esporta i tuoi grafici come jpeg e allegali a un report o condividili tramite Ignite


IGNITE-PRO-Temperature-trend-graphs-v2.png

IGNITE-PRO-Temperature-trend-graphs.png


Vista comparativa

La vista comparativa consente di modificare più immagini e di confrontare due immagini affiancate. Le funzionalità includono:

  • Confrontare le immagini termiche di riferimento l’una accanto all’altra
  • Trasferire le impostazioni immagine da un’immagine all’altra o a tutte le immagini importate contemporaneamente
  • Collegare le immagini e apportare modifiche a entrambe le immagini contemporaneamente

*Richiede un browser compatibile con WebGL 2.0
**Attualmente, la Vista comparativa è disponibile solo sul desktop.

IGNITE-PRO-COMPARISON-VIEW.png


Reportistica personalizzabile

La creazione di report dettagliati e professionali è semplificata con i modelli personalizzabili e gli strumenti di facile utilizzo di Ignite Pro. Questa funzione garantisce che i report non siano solo completi, ma anche chiari e professionali, ideali per presentare i risultati in vari contesti.

Con la funzione di reportistica di Ignite Pro è possibile:

  • Selezionare da una serie di modelli
  • Aggiungere immagini (ad es. grafici di tendenza della temperatura e vista comparativa) ai report
  • Modifica testo su pagina
  • Personalizzare intestazione e piè di pagina
  • Selezionare la qualità dell’immagine e il formato cartaceo

IGNITE-PRO-REPORTS-v2.png

IGNITE-PRO-REPORTS-v3.png

Analisi termografica con FLIR Ignite Pro

FLIR Ignite Pro non solo soddisfa, ma supera le aspettative dei moderni software di termografia. Affrontando importanti sfide del settore e migliorando l’esperienza utente con funzionalità innovative, Ignite Pro si distingue come leader nel suo campo. Che tu stia conducendo analisi termiche complesse, generando report dettagliati o collaborando con un team, FLIR Ignite Pro ti offre gli strumenti necessari per avere successo.

Scopri l’impatto trasformativo di FLIR Ignite Pro e come può migliorare la tua analisi termografica visitando la nostra serie completa sulle soluzioni di termografia. Sia sul campo che in ufficio, scopri come FLIR Ignite Pro garantisce che ogni dettaglio venga acquisito con precisione ed efficienza.

Confronta e seleziona il piano

Back to top