FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) aggiunge in tempo reale il dettaglio dello spettro visibile all'immagine termica per ottenere una maggiore nitidezza, incorporando i dettagli dei bordi e dei contorni nelle letture termiche. A differenza della tecnica di fusione immagine (fusione tra un'immagine a luce visibile e un'immagine termica), MSX non diluisce l'immagine termica né riduce la trasparenza termica.

MSX aggiunge il dettaglio dello spettro visibile alle immagini termiche.
Le termocamere con funzionalità MSX sono effettivamente dotate di due unità: una termocamera e una telecamera nel visibile (ossia una tipica fotocamera digitale). Ad ogni scatto, vengono catturate contemporaneamente sia un'immagine termica che un'immagine visibile. Il software integrato estrae gli elementi chiave dell'immagine visibile, ossia i contorni, le scritte, i numeri e tutti i contorni ad alto contrasto per aggiungerli all'immagine termica. Il risultato è una maggiore definizione dell'immagine che facilita la comprensione del contenuto dell'inquadratura.

Immagine termica e visibile scattate simultaneamente
MSX non è la fusione di un'immagine visibile con una termica; il software cattura solo i dettagli utili dello spettro visibile, come linee e contorni, che sovrappone direttamente sull'immagine termica. MSX aggiunge alle immagini catturate con termocamere a risoluzione inferiore dettagli maggiormente definiti.

Immagine termica e immagine con l'aggiunta del dettaglio MSX.
Il risultato è particolarmente utile quando si osservano le immagini salvate in un secondo momento, oppure per inserire immagini significative nei rapporti. Quando ci si trova sulla scena, probabilmente è naturale capire cosa si sta osservando, ma un'immagine termica senza dettagli di riferimento può non essere facilmente interpretabile in seguito. MSX elimina l'esigenza di catturare ulteriori immagini di riferimento nello spettro visibile e può semplificare la dimostrazione ai clienti del tipo e dell'ubicazione del problema.

I piccoli dettagli, come i numeri, diventano visibili sul quadro elettrico con MSX.
MSX può essere attivata o disattivata durante l'uso della termocamera e può anche essere aggiunta o rimossa successivamente in FLIR Tools®. Vengono salvate sia l'immagine termica che l'immagine digitale per mantenere inalterati tutti i dati radiometrici (misurazione di temperatura). Scopri le termocamere FLIR dotate di tecnologia MSX: Exx-Series, Ex-Series, Cx-Series (C3-X, C5) e FLIR ONE®.