7 cose da sapere per scegliere una termocamera per le attività di ricerca e sviluppo

Le telecamere a infrarossi consentono di effettuare misurazioni senza contatto della temperatura di un oggetto per l'acquisizione, l'analisi e la refertazione dei dati. Sono diventate uno strumento indispensabile per tutti i tipi di progetti di ricerca e sviluppo e sono disponibili molti tipi di termocamere con caratteristiche specifiche adatte alle applicazioni scientifiche e di ricerca.

Per aiutarti a scegliere una termocamera che soddisfi tutte le tue esigenze di ricerca e sviluppo, FLIR ha redatto un elenco delle sette cose che è necessario valutare prima di acquistarne una. Questo elenco ti aiuterà a restringere la scelta tra l'ampio panorama di termocamere e ti orienterà nella giusta direzione per la scelta della soluzione finale.

1° punto: Quale temperatura prevedi di misurare?

In genere lo scopo dell’utilizzo di una termocamera è misurare le variazioni di temperatura sull'oggetto di interesse. Due fattori da considerare quando si misura la temperatura sono l'intervallo di misura della temperatura dell'oggetto e la risoluzione di temperatura che si desidera ottenere. Rispondere a queste due domande ti aiuterà a restringere i tipi
di telecamere e rilevatori a infrarossi sono più adatti alla tua applicazione.

Scarica la guida per ottenere l'elenco completo.

Back to top