Un flusso multifase è definito come un flusso in cui si presenta più di una fase (ad esempio, gas, solido e liquido). Tali flussi sono onnipresenti nell'industria: flussi di gas-liquido in evaporatori e condensatori, flussi di gas-liquido-solido in reattori chimici, flussi di gas-solidi nel trasporto pneumatico, ecc. I flussi multifase possono esibire una ricca varietà di fenomeni di interfaccia, complessi modelli d'onda e dinamiche e sono un costante oggetto di ricerca.
In un nuovo saggio apparso su una rivista accademica, i ricercatori Alexandros Charogiannis, Ivan Zadrazil e Kristos N. Markides, dell'Imperial College di Londra, descrivono una nuova tecnica chiamata "velocimetria termografica a particelle" (TPV), che è in grado di misurare simultaneamente la temperatura e la velocità di superfici bidimensionali nei punti di interfaccia di flussi multifase. La tecnica TPV si basa su misure di termografia a infrarossi ad alta risoluzione registrate a frequenze di fotogrammi elevate utilizzando una termocamera FLIR X6540sc e si basa sull'impiego di particelle d'argento altamente riflettenti che, se sospese in prossimità o in corrispondenza dell'interfaccia, possono essere distinte dal dominio del fluido circostante grazie alla loro diversa emissività.
Per scaricare una copia del saggio apparso sulla rivista accademica, visitare:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931016300448
La termocamera FLIR X6540sc offre un'acquisizione con frame rate ultrarapida per applicazioni scientifiche e di ricerca che prevedono eventi termici dinamici. Per ulteriori informazioni sulla FLIR X6540sc, visitare la pagina della X6000sc Series.
Immagini termiche raw di flussi riscaldati e carichi di particelle in corrispondenza della superficie libera aria-liquido di un flusso d'acqua riscaldato e smosso all'interno di un contenitore cilindrico aperto

FLIR X6540sc in configurazione sperimentale TPV