La preparazione di un dente e della corona nel corso di un intervento protesico, in alcuni casi innalza la temperatura dell'osso e dei tessuti circostanti fino a livelli pericolosi. Il calore eccessivo può danneggiare in modo permanente questi tessuti duri, causando un aumento della denaturazione delle proteine.
I ricercatori utilizzano le termocamere FLIR ad alta velocità per studiare le tecniche di perforazione in ambiente di laboratorio. Cercando di capire le condizioni che portano al danno termico, sperano di trovare il metodo ottimale per la preparazione dello spazio per l'alloggiamento dei perni sui denti.
Scarica l'articolo completo per ulteriori informazioni sull'impiego della tecnologia a infrarossi in questo ambito di ricerca
*Dichiarazione di non responsabilità: le termocamere R&D/scientifiche di FLIR sono esclusivamente destinate all'uso come strumento per lo sviluppo di prodotti e la ricerca. Le informazioni che seguono sono relative ad applicazioni di sviluppo di prodotti e non direttamente al trattamento o alla diagnosi di pazienti.