I sistemi EO/IR (elettro-ottici/infra-rossi) sono sistemi di imaging utilizzati per applicazioni militari o delle forze dell’ordine che includono sensori sia a luce visibile che a infrarossi. Poiché coprono lunghezze d’onda sia a luce visibile che a infrarossi, i sistemi EO/IR forniscono una consapevolezza del contesto totale sia di giorno che di notte e in condizioni di scarsa illuminazione.

Le caratteristiche critiche dei sistemi EO/IR sono le capacità di imaging a lungo raggio e la stabilizzazione delle immagini. I sensori EO/IR sono solitamente installati su aeromobili o veicoli, utilizzati in mare o trasportati a mano, e devono essere in grado di individuare gli obiettivi, tracciare quelli in movimento e valutare le minacce a distanza e in condizioni ambientali difficili.

Le applicazioni comuni dei sistemi EO/IR includono la sicurezza interna, il combattimento, la pattugliamento, la sorveglianza, la ricognizione e i programmi di ricerca e salvataggio. FLIR è impegnata nello sviluppo della tecnologia EO/IR per consentire ai professionisti di salvare vite e mezzi di sussistenza.

FLIR Systems è stata pioniera nei primi sistemi EO/IR stabilizzati, e dagli anni '90 è leader nei sensori EO/IR a lungo raggio. A partire dal primo sistema SAFIRE, FLIR ha adottato una strategia di sviluppo a spirale per investire in anticipo rispetto ai requisiti previsti, garantendo ai clienti la possibilità di eseguire facilmente l’aggiornamento con i progressi tecnologici in questo campo in rapida evoluzione.

Gli attuali sensori EO/IR includono la serie di giunti cardanici FLIR Star SAFIRE, con funzioni come la navigazione interna per un targeting preciso, la termografia MWIR, le termocamere a colori e in condizioni di scarsa illuminazione EO, nonché diverse opzioni di carico utile laser per facilitare l’identificazione e migliorare la sicurezza. La tecnologia EO/IR si adatta anche a carichi utili più piccoli, tra cui i droni tradizionali e FLIR Black Hornet, un UAV di ricognizione che si adatta al palmo di una mano e trasmette all’operatore immagini video in diretta e fisse in HD per migliorare la consapevolezza e ridurre il rischio per le forze di terra.

Scopri di più sulle soluzioni di rilevamento e difesa FLIR consultando il link riportato qui.

Articoli correlati

Whitepaper

What to consider before purchasing an IR camera for Range Applications

Read more
Caso applicativo

Le termocamere FLIR monitorano i livelli di stress dei piloti di elicotteri

Read more
Nota tecnica

Raffreddato o non raffreddato?

Read more
Back to top