Se dipendesse da Nexo Group, i taccheggiatori dovrebbero temere un nuovo strumento per la lotta contro i furti: la termocamera. Il sistema xPredator di Nexo Group si basa sulle immagini termiche fornite dalla termocamera radiometrica FLIR FC-Series R per identificare una distribuzione di calore sospetta tra i visitatori dei negozi, che potrebbe indicare la presenza di prodotti occultati e rubati.
Per un proprietario di un negozio di alimentari o di un supermercato combattere i furti è molto difficile. Il taccheggio e il furto possono non sembrare irrilevanti, ma per le piccole imprese che lottano per la sopravvivenza, pesano molti sui profitti. Una delle aree di un supermercato maggiormente vulnerabili al taccheggio è il reparto del fresco. Ma anche carne congelata, pollame e frutti di mare, formaggi e bevande, e altri prodotti liquidi, sono molto ambiti dai taccheggiatori.
Contrastare il taccheggio
Il fornitore svizzero di tecnologia di sicurezza Nexo Group SA si occupa da anni del problema del taccheggio, sviluppando soluzioni innovative che aiutano gli imprenditori a prevenire le differenze inventariali. "Il taccheggio è un riflesso della crisi economica che sta danneggiando un numero sempre maggiore di aziende", afferma Alessio Bua, Business Developer di Nexo Group. "Prevenire il taccheggio e gestire le differenze inventariali sono tra le poche aree in cui è possibile apportare miglioramenti".
Nexo è stata fondata da imprenditori orientati alla sicurezza provenienti da una serie di aziende leader nel settore della sicurezza e da esperti professionisti leader nel settore termografico. L'azienda offre un'ampia gamma di soluzioni di sicurezza per soddisfare le esigenze specifiche delle imprese di tutto il mondo, oltre a prodotti termografici ad alta tecnologia per privati.


Il sistema antifurto XPredator si basa sul principio dell'energia termica emessa dall'ambiente e cerca le differenze di calore tra la merce sottratta e il corpo umano.
Per combattere il taccheggio, gli imprenditori hanno a disposizione una serie di strumenti, tra cui falsi specchi, telecamere a circuito chiuso, specchi convessi e agenti che si pongono come clienti. Per ottenere i migliori risultati, questi dispositivi di sorveglianza devono essere posizionati e monitorati correttamente. Tuttavia, questi strumenti sono efficaci principalmente per cogliere il taccheggiatore sul fatto. Una volta che il taccheggiatore ha nascosto il prodotto rubato sotto l’abbigliamento o nella borsa, è molto difficile vedere se ha rubato qualcosa.
Il calore cattura il ladro
Per affrontare questo problema, Nexo Group ha collaborato con la società italiana di ricerca e sviluppo sulla sicurezza Sefitalia, per sviluppare un'innovativa soluzione antifurto, denominata xPredator, focalizzata in particolare sul settore retail e alimentare. XPredator utilizza una termocamera FLIR e un software intelligente di inseguimento visivo termico (TVT - Thermal Visual Tracking), creato e sviluppato da Nexo, per rilevare i prodotti rubati nascosti sotto gli indumenti.
XPredator si basa sul principio dell'energia termica emessa dall'ambiente e cerca le differenze di calore tra la merce sottratta e il corpo umano". spiega Alessio Bua. "Offre ai retailer la possibilità di identificare con estrema precisione le merci rubate dai supermercati e di dissuadere i taccheggiatori che, con totale disinvoltura, nascondono formaggi, prosciutti, conserve di tonno e persino bottiglie di whisky e vodka di alta qualità nelle borse o nei pantaloni e persino nelle borse frigo".

XPredator utilizza una termocamera FLIR e un software intelligente di inseguimento visivo termico (TVT - Thermal Visual Tracking), creato e sviluppato da Nexo, per rilevare i prodotti rubati nascosti sotto gli indumenti.

Il taccheggio e il furto possono non sembrare irrilevanti, ma per le piccole imprese che lottano per la sopravvivenza, pesano molti sui profitti.
Riduzione delle perdite inventariali fino al 60%
Ogni volta che viene rilevata una differenza o una distribuzione di calore significativa, viene generato e visualizzato un allarme su un monitor, che può essere verificato da un operatore e memorizzato a scopo probatorio. A differenza delle guardie di sicurezza del negozio che devono perquisire fisicamente il taccheggiatore per trovare gli oggetti rubati, xPredator lavora in modalità senza contatto per vedere cosa si nasconde sotto l'abbigliamento. Poiché xPredator utilizza la distribuzione della temperatura come mezzo di rilevamento, il rilevamento di merci fredde o congelate sarà più efficace e, secondo Sefitalia, il ROI di questo investimento può equivalere a una riduzione del 60% di merce rubata.
"L'innovazione Nexo può essere installata in posizioni fisse e implementata in qualsiasi ambiente esistente", afferma Alessio Bua. "L'operatore può controllare le aree da sorvegliare e monitorare la situazione al fine di intervenire laddove necessario. I retailer ora hanno la possibilità di fare molto di più che limitarsi a tenere d'occhio i ladri".
Termocamera radiometrica
Nexo ha scelto di integrare la termocamera FLIR FC-Series R nel sistema xPredator. La FC-Series R integra funzioni di misurazione di temperatura senza contatto, e fornisce immagini dal dettaglio sorprendente. Inoltre la FC-Series R è sinonimo di affidabilità di rilevamento, a cui si aggiungono la versatilità delle opzioni di allarme via email, app mobili e web, archiviazione edge di immagini, uscite digitali o notifiche di eventi VMS.
"Avevamo già utilizzato le termocamere FLIR A-Series in una precedente versione del sistema xPredator ed eravamo già convinti della qualità dei prodotti FLIR", afferma Alessio Bua. "Con l'introduzione della FLIR FC-Series R, abbiamo scoperto un'altra soluzione accessibile, in grado di soddisfare i nostri severi requisiti di qualità. Siamo rimasti particolarmente convinti dell'alta risoluzione, della ricca tavolozza colori e dell'alta sensibilità della FC-Series R".