Anti drone: Droni e sicurezza: affrontarne la minaccia


Nella sfera della sicurezza, la crescita esponenziale dei sistemi senza pilota sta suscitando preoccupazioni secondo cui i droni (UAS) possono rappresentare una minaccia sia per le entità civili che per quelle militari. Considerando le dimensioni del mercato dei droni, si prevede un’espansione da 4,4 miliardi di dollari nel 2018 a circa 63,6 miliardi di dollari entro il 2025: è ora che il mercato anti drone ne segua l’esempio.
Per affrontare queste problematiche, Teledyne FLIR ha riunito il meglio dei radar di sorveglianza—specializzati e telecamere a lungo raggio,—abbinandoli a sistemi di rilevazione FR ed effettori complementari di terze parti in una piattaforma integrata (ad es. Cameleon), per offrire ai partner impegnati nella sicurezza una soluzione anti-drone ottimizzata, multilivello e operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

I sistemi radar Teledyne FLIR sono costruiti per rilevare qualsiasi tipo di intrusione, offrendo prestazioni superiori rispetto ad altre soluzioni. Se collocati in un'unica posizione e abbinati ad altri sensori di sistema, i sistemi radar Teledyne FLIR sono in grado di rilevare qualsiasi cosa, dai droni pre-programmati o personalizzati ai paracaduti e ai piccoli velivoli. Quando integrati con piattaforme di integrazione di terze parti, questi sistemi riducono i costi dell’infrastruttura con una manutenzione molto bassa e senza costi ricorrenti, migliorando il ROI del sistema.
Le soluzioni Teledyne FLIR sono progettate per integrarsi con piattaforme di integrazione di terze parti, rafforzando ulteriormente i sistemi dotati di radar. Grazie alla combinazione di sensori termici e visibili, i sistemi EO/IR forniscono una verifica visiva del target con analisi avanzate di classificazione video e tracciamento in modo da seguire le tracce radar e mantenere il sistema funzionante in condizioni meteorologiche avverse, scarsa visibilità e persino buio completo. I sensori termici HD forniscono dettagli eccezionali, migliorando la capacità degli operatori di verificare l'allarme e supportare meglio la funzionalità di intelligenza artificiale del sistema.
Un ulteriore strumento che molti sistemi di difesa aerea stanno implementando sono gli effettori, costruiti appositamente per individuare e bloccare i droni nemici. Il jamming interromperà i collegamenti di comunicazione FR e GPS, rendendo inutilizzabili i droni nemici, mentre le tecnologie di spoofing assumono il controllo dei sistemi dei droni nemici ingannando i segnali GPS nel ricevitore dei droni. Entrambe le tecnologie si avvalgono di combinazioni di sistemi di rilevamento radar e FR per indirizzarle automaticamente nella giusta direzione. Fungono anche da eccellente esempio di potenza della stratificazione di numerose tecnologie ad alta potenza.
L'unione di queste tecnologie in un unico sistema richiede una piattaforma di integrazione specializzata per l'implementazione di anti droni, al fine di incorporare altri sensori non specificamente progettati per le applicazioni di sicurezza.
Cameleon fornisce un'integrazione fluida, riduce al minimo la latenza ed è progettato per gestire una terza dimensione critica. Fornisce inoltre sistemi EO/IR ed effettori con funzionalità di tracciamento automatico; in più, offre all'operatore funzionalità di mappatura avanzate per ottenere il massimo dai sistemi completamente personalizzati.

Molte soluzioni anti drone presenti sul mercato utilizzano tecnologie a radiofrequenza (FR), microfoni e telecamere per rilevare, classificare e identificare potenziali minacce in entrata. Spesso, queste tecnologie offrono una soluzione a basso costo e altamente mobile in grado di registrare dati per fornire prove forensi da utilizzare per eventuali procedimenti giudiziari. Alcuni sono persino in grado di monitorare le minacce in arrivo e fornire aggiornamenti in tempo reale al personale di sicurezza. Tuttavia, questi sistemi spesso presentano prestazioni scarse in ambienti bui, nebbiosi, rumorosi e a grande distanza.
La tecnologia radar Teledyne FLIR, insieme alle telecamere EO/IR multi-sensore a lunga distanza, riduce questi limiti sfruttando le tecnologie leader del settore offerte da Teledyne FLIR. I radar non solo possono rilevare intrusioni aeree personalizzate e pre-programmate a intervalli di rilevamento estremamente lunghi, ma possono anche integrarsi con sensori termici/visibili doppi, FR di terze parti ed effettori, offrendo agli utenti finali una solida classificazione drone multilivello e l'identificazione del bersaglio anche nelle condizioni più estreme, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

In fin dei conti, investire nelle tecnologie anti drone è una scelta obbligata. I radar di rilevamento drone a lungo raggio, come R20SS-3D o R8SS-3D, sono costruiti per monitorare contemporaneamente molti bersagli, monitorare aree di copertura predeterminate più volte al secondo e fornire operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rilevando tutte le minacce aeree e terrestri praticamente in qualsiasi condizione atmosferica, giorno e notte. Sono costruiti per presentare agli utenti bassi costi di infrastruttura, spese ricorrenti e manutenzione per un costo totale di proprietà inferiore. La loro integrazione con sistemi zoom pan-tilt e multisensore come Ranger HDC MS e i rilevatori FR di terze parti consente di stabilire più livelli di rilevamento, formando un sistema solido e affidabile. Questa combinazione utilizza i migliori sensori possibili per le missioni anti drone, posizionando Teledyne FLIR come leader del mercato anti drone in tutto il mondo.
Per ulteriori informazioni sui prodotti e le applicazioni di sicurezza di Teledyne FLIR, contattare un esperto.