Il progetto iniziale ha dato il via a nuove installazioni di prodotti di videosorveglianza FLIR.
I 36 acri del Whispering Pines Park di Port St. Lucie è stato il luogo ideale per l'iniziale installazione di 98 telecamere FLIR Quasar da 5MP destinate a migliorare la sorveglianza e la sicurezza pubblica, e a identificare le attività sospette all'interno del parco.
Appena a nord di Miami, Port St. Lucie in Florida è una città in piena espansione, anche per gli standard improntati alla crescita dallo Stato del sole. La città, in gran parte sottosviluppata agli inizi degli anni '50, è cresciuta fino a raggiungere oltre 170.000 residenti, e oltre 430.000 persone in tutta la sua area metropolitana.
A fronte di questa impennata demografica, Port St. Lucie deve affrontare nuove sfide in materia di sicurezza. Nel 2013, una sparatoria mortale in un parco pubblico ha portato alla ribalta l'urgente necessità di migliorare la sicurezza. In collaborazione con l'azienda di sicurezza SecurPoint, con sede in Florida, la città ha installato un sistema di videosorveglianza wireless basato su IP della FLIR nel suo terzo parco più grande, per verificare l'applicabilità della tecnologia ed estenderne l'impiego ad altre aree.
"Nella prima ispezione a piedi con gli amministratori comunali, siamo rimasti stupefatti dalle dimensioni e dalla portata del sistema che stavano cercando", ha dichiarato Brian Morell, CEO di SecurPoint. "È stato solo dopo il nostro primo incontro con lo staff FLIR che abbiamo capito che avremmo potuto soddisfare e superare i requisiti richiesti".
L'attenzione verso l'espansione futura
La città ha voluto avvalersi degli ultimi sviluppi nella tecnologia di imaging e di sicurezza. Pur avendo un ambito iniziale limitato, il sistema doveva essere progettato tenendo conto della sua futura espansione, per coprire rapidamente e facilmente l'intera città, in base agli stanziamenti futuri.

Il Comune ha scelto Whispering Pines Park come installazione pilota, per la sua estensione di 36 acri e le numerose strutture al suo interno, tra cui un campo da baseball, campi da tennis, campi da gioco e un campo da calcio, oltre a spazi aperti, parcheggi, ingressi e uscite. SecurPoint ha collaborato con FLIR per realizzare un sistema con 98 telecamere Quasar 5MP con immagine termica integrata, che ha permesso al personale addetto alla sicurezza di identificare le attività potenzialmente pericolose all'interno del parco durante le ore notturne e le forti piogge che si verificano lungo la costa della Florida. Il campo da calcio da solo ha richiesto 25 telecamere per monitorare sia il terreno di gioco che le tribune.
Le telecamere sono state montate su pali e collegate con una rete wireless ad alta velocità, che ha offerto alla città una notevole flessibilità nel posizionamento delle telecamere. Per il monitoraggio delle telecamere è stato utilizzato un sistema di registrazione video di rete FLIR Horizon centralizzato.
"La rete wireless ad alta velocità ci ha permesso di posizionare le telecamere praticamente ovunque, senza essere limitati da cablaggi o manufatti", ha spiegato Morell. "Sono stupito di quante telecamere possiamo controllare da un unico server centrale e dalla qualità delle immagini".

Soluzione senza fili versatile
La soluzione FLIR ha soddisfatto pienamente le esigenze di Port St. Lucie in termini di prestazioni e budget, tanto che la città ha installato ulteriori sistemi di sicurezza FLIR in altri parchi. In totale, Port St. Lucie ora monitora più di 400 telecamere HD, collegate tramite NVR Horizon a un sistema di gestione video Latitude centrale.
"Molti integratori e produttori sostenevano che un sistema robusto come richiesto dalla città, tantomeno se wireless, non avrebbe potuto essere economicamente vantaggioso; al contrario, collaborando con FLIR siamo stati in grado di implementarlo con facilità e di fare un'ottima impressione sugli amministratori comunali", ha dichiarato Morell.
I fatti in breve
- La città di St. Port Lucie, in Florida, ha adottato la videosorveglianza come elemento centrale di un importante miglioramento della sicurezza in tutte le sue aree pubbliche
- Il progetto è nato per rispondere alle preoccupazioni del pubblico a seguito di una sparatoria in un parco
- L'installazione iniziale ha interessato 98 telecamere che hanno fornito la copertura in un parco di 36 acri utilizzando una rete wireless ad alta velocità
- Il progetto ha riscosso un tale successo che la sua estensione è stata presto quadruplicata
- La soluzione FLIR include ora oltre 400 telecamere HD, collegate tramite Horizon NVR a un Lat centrale