In che modo le telecamere FLIR Quasar™ migliorano il monitoraggio della struttura e del sito

Quando si parla di sistemi di sorveglianza, ciò che conta di più è ottenere una chiarezza di immagini grazie alla quale è possibile rilevare in modo visibile e definito esseri umani, oggetti e dettagli di scena. Un altro aspetto fondamentale è la fedeltà delle immagini in condizioni di luce variabili o scarse. Grazie all’utilizzo di soluzioni video ad alta risoluzione e ricche di funzionalità come le telecamere FLIR Quasar™, i responsabili della sicurezza sono in grado di migliorare notevolmente il monitoraggio, la copertura della sorveglianza e le abilità di acquisizione video della propria struttura.

Quasar CP 6302 - Application shot - Long range surveillance.jpg

Note per i loro video per scopi probatori ottimizzati per la valutazione delle minacce e la segnalazione di incidenti, le telecamere Quasar sono parte della linea di telecamere di sicurezza a luce visibile di prima qualità FLIR. Sono disponibili in diversi fattori di forma per una massima efficacia in termini di flessibilità. Sono ideali per applicazioni commerciali, industriali e di infrastrutture critiche.

Per i responsabili di struttura e di sicurezza che cercano di migliorare l’efficacia della propria sorveglianza per una maggiore sicurezza e deterrenza rispetto ai crimini, è opportuno considerare l’impiego di queste telecamere FLIR Quasar.

Quasar Minidome and Bullet.jpg

Quasar Premium Mini-Dome e Quasar Premium Bullet Series

Tra le più recenti novità alla linea completa di telecamere di sicurezza FLIR Quasar, queste due offerte premium sono progettate per l’utilizzo in ambienti impegnativi interni ed esterni e offrono una qualità forense delle immagini, un’integrazione solida e funzioni avanzate di sicurezza informatica. Le telecamere offrono la più elevata sorveglianza video di qualità della famiglia Quasar, grazie al Premium Mini-Dome disponibile nelle risoluzioni 5MP HD o 4K Ultra-HD e al Premium Bullet nelle risoluzioni 4MP Quad HD e 4K Ultra-HD in una varietà di ottiche. La solida Premium Bullet è antivandalo IK10 con classificazione IP67 e vanta una copertura fino a 60 metri di visibilità grazie all’illuminazione integrata prossima all’infrarosso e al triplo otturatore WDR (130 db). Entrambe le telecamere sono dotate di scheda SD per la registrazione sul campo e la ridondanza e soddisfano lo standard di compressione video H.265. Le nuove edizioni sono conformi al National Defense Authorization Act (NDAA) e includono la protezione dagli attacchi di accesso, l’autenticazione hardware e software e la comunicazione criptata che consente la sicurezza delle strutture dalle minacce informatiche.

quasar-4k-ir-ptz.png

Quasar 4K 22x e 31x IR PTZ

Questa telecamera ad alte prestazioni Pan-Tilt-Zoom (rotazione, inclinazione e zoom) è ideale per la sorveglianza di ampie aree esterne e per la copertura di aree estese. Grazie alla qualità superiore delle immagini, la telecamera riproduce video con risoluzione in 4K a 30 fotogrammi al secondo (fps) ed è dotata di un’illuminazione a infrarossi (IR) a lungo raggio per registrazioni video in scenari in condizioni di scarsa luminosità. Le potenti opzioni di zoom ottico da 22x e 31x consentono agli operatori di concentrarsi su oggetti specifici o volti sospetti a scopi di identificazione. Per un utilizzo migliore della larghezza di banda e prestazioni di sistema superiori, la telecamera è dotata del Multi-Stream Adaptive Streaming FLIR Per una gestione semplificata, la telecamera offre un menu semplificato nella sua interfaccia web e lo standard HTML 5 per una connessione più sicura. Per quanto riguarda la sezione hardware, la telecamera incorpora un tergicristallo integrato e una funzione di lavaggio opzionale per la pulizia delle ottiche per aree industriali remote o di difficile accesso.

Quasar-4k-Fixed-Box - Edges cleaned up.jpg

Quasar 4K Fixed Box

Questa telecamera fissa è ideale per casi di utilizzo che richiedono una visuale a lunga distanza come nei casino, agli ingressi delle gallerie e in altri centri di trasporto. La sua risoluzione in 4K offre dettagli superiori per indagini e prove forensi. Impostando le programmazioni orarie, la telecamera può passare dalla modalità 4K UHD durante il giorno a 30 fps alla modalità Enhanced Low Light Performance a 1080p di notte a 60 fps. Inoltre, la telecamera è dotata della funzione Multi-Stream Adaptive Streaming per la riduzione dell’uso della larghezza di banda per una visuale in diretta e da remoto. Un’altra funzione notevole è data dal fatto che la telecamera consente il mascheramento per la privacy, il quale permette di nascondere parte di un’immagine che potrebbe non essere soggetta alla sorveglianza, come ad esempio le finestre di una proprietà domestica. Inoltre, la telecamera Fixed Box può essere alloggiata in custodie speciali, antideflagranti o adatte a condizioni atmosferiche estreme e accetta ottiche super grandangolari e teleobiettivi.

quasar-4x2k-pano-detail.png

Quasar 4 x 2K Panoramic

Questa telecamera panoramica adotta quattro sensori HD per produrre una risoluzione in 4K e un campo visivo largo. Lo stitching automatico combina i quattro sensori in una singola vista a 180° o 360°, consentendo al contempo di eliminare gli angoi ciechi e la duplicazione dell’inquadratura. Questa configurazione riduce il numero di telecamere necessarie per ottenere una copertura panoramica, abbattendo così i costi di apparecchiature e manutenzione per i responsabili della sicurezza. Questa telecamera offre inoltre una vera modalità giorno/notte con IR integrato. Grazie alla sorveglianza di aree di grande estensione, questa telecamera è adatta per città sicure, aeroporti, sicurezza pubblica e altri impieghi nelle infrastrutture critiche.

FLIR-Quasar-12MP-Hemispheric-CM-6212.png

Quasar Hemispheric Mini Dome

Questa telecamera offre un’esperienza forense immersiva a 360°. Gli utenti possono personalizzare le viste e concentrarsi su determinati angoli dell’inquadratura usando preset digitali, il tutto senza compromettere la registrazione originale dell’immagine. La telecamera è inoltre dotata di audio bi-direzionale, consentendo così una comunicazione bidirezionale tra i soggetti in loco e coloro che si trovano in un centro di comando per una maggiore efficienza.

Back to top